3. Vlinderkleppen

D640N



Meer informatie
Terug naar product categorie
D640N

D640N

Vlinderklep, 2-weg, DN 40, Lasogen (wafer) PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 27 m³/h, Kvmax 65 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs
€ 179,00
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
  • Keuze van de aandrijving
  • Downloads
  • Toebehoren
  • Productvideo's
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor D640N
Configureerbaar
Selecteer aub de gewenste variant

Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd

Wilt u een pijpkoppeling?
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Handsteel voor vlinderkleppen DN 25...100

    Brutoprijs: € 37,40
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Wormwiel voor vlinderkleppen DN 25...100

    Brutoprijs: € 151,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZR-EXT-F05

    ZR-EXT-F05

    Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 65...150, voor vlinderkleppen tot DN 80

    Brutoprijs: € 191,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst

    Elektrisch toebehoren

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Spindelverwarming flens F05 (30 W)

    Brutoprijs: € 119,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Productvideo's

    Vlinderkleppen en aandrijvingen

    De vlinderkleppen en de PR-aandrijvingen behoren tot de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare oplossing voor hoge debieten op de HVAC-markt. Bij deze serie werd de focus gericht op het installatiegemak, de toepassingsflexibiliteit en lange levensduur. Hierdoor stelt de serie nieuwe prestatiestandaarden in de HVAC-branche. 

    Nu afspelen Delen via e-mail

    Butterfly valves for control applications

    Nu afspelen Delen via e-mail
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    27 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Debietkarakteristiek {Tools}
    0...100%: S-vorm; 0...60%: equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Dicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)