3. Drinkwaterkogelkranen

C215QPW-N



Meer informatie
Terug naar product categorie
C215QPW-N

C215QPW-N

open/dicht-kogelkraan voor drinkwatertoepassingen, 2-weg, DN 15, Binnendraad, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur 5...100°C [41...212°F]

Brutoprijs
€ 85,10
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor C215QPW-N
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
    CAD data 3D
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
    16 m³/h
    Drinkwatercertificaat
    • ACS
    • DVGW
    • KIWA
    • PZH
    • WRAS
    • ÜA
    Medium
    Drinkwater
    Mediumtemperatuur
    5...100°C [41...212°F]
    Drukverschil
    ∆pmax 200 kPa
    Sluitdruk
    1600 kPa
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpkoppeling
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)