3. Kogelkranen

R2050-S4



Meer informatie
Terug naar product categorie
R2050-S4

R2050-S4

open/dicht-kogelkraan, 2-weg, DN 50, Binnendraad, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken. 
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.

Brutoprijs
€ 298,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R2050-S4
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
    EXT-OC-ZRN250

    EXT-OC-ZRN250

    Isolatieschaal voor klep R2.., DN 50
    alleen voor niet condenserende toepassingen

    Brutoprijs: € 49,50
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
    ZR2350

    ZR2350

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 50, Rp 2", R 2"

    Brutoprijs: € 73,30
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
    49 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...120°C [14...248°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
    • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Drukverschil
    ∆pmax 1000 kPa
    Sluitdruk
    1400 kPa
    Opmerking drukverschil
    200 kPa voor geluidsarme werking
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpkoppeling
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)