3. Regelkogelkranen

R510



Meer informatie
Terug naar product categorie
R510

R510

Regelkogelkraan, 3-weg, DN 15, Buitendraad, G 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]

Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken. 
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.

Brutoprijs
€ 229,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R510
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
    EXT-OC-ZR515

    EXT-OC-ZR515

    Isolatieschaal voor klep R5.., DN 15
    alleen voor niet condenserende toepassingen

    Brutoprijs: € 30,60
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
    ZR4515

    ZR4515

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met buitendraad, DN 15, Rp 1/2", G 1"

    Brutoprijs: € 13,40
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
    1 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...100°C [14...212°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een klepshalsuitbreiding aanbevolen.
    • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Drukverschil
    ∆pmax 200 kPa
    Sluitdruk
    1400 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    A – AB: equiprocentueel; B – AB: lineair
    Lekverlies {Tools}
    A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, 1...2 % van de Kvs-waarde
    Pijpkoppeling
    Buitendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)