3. Vlinderkleppen

D6100WL



Meer informatie
Terug naar product categorie
D6100WL

D6100WL

Vlinderklep, 2-weg, DN 100, Draadogen (LUG-types) PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Mediumtemperatuur -20...120°C [-4...248°F]

Brutoprijs
€ 420,00
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
  • Productvideo's
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor D6100WL
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Handsteel voor vlinderkleppen DN 25...100

    Brutoprijs: € 37,40
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Wormwiel voor vlinderkleppen DN 25...100

    Brutoprijs: € 151,00
    Uw prijs: ...
    Toevoegen aan projectlijst
    Productvideo's

    Butterfly valves for control applications

    Nu afspelen Delen via e-mail

    Product Launch – New Generation Butterfly Control Valve

    Nu afspelen Delen via e-mail
    Details

    Specificaties

    Uitvoering
    2-weg
    Kvs
    220 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Drukverschil
    ∆pmax 300 kPa
    Debietkarakteristiek {Tools}
    0...100%: S-vorm/lineair; 0...60%: equiprocentueel
    Lekverlies {Tools}
    Dicht, lekverlies A
    Pijpkoppeling
    Flens

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)