3. Drinkwaterkogelkranen

C215QPW-N



Meer informatie
Terug naar product categorie
C215QPW-N

C215QPW-N

open/dicht-kogelkraan for potable water applications, 2-weg, DN 15, Binnendraad, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur 5...100°C [41...212°F]

Brutoprijs
€ 82,10
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
  • Keuze van de aandrijving
  • Downloads
  • Details
Keuze van de aandrijving
Aandrijvingsparameters
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor C215QPW-N
Configureerbaar
Selecteer aub de gewenste variant

Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd

Wilt u een pijpkoppeling?

    Downloads

    Documentatie

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Nu bekijken

    Bestekteksten

    • Download

    CAD / BIM

    CAD data 3D
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
    2-weg
    Kvs
    16 m³/h
    Drinkwatercertificaat
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Medium
    Drinkwater
    Mediumtemperatuur
    5...100°C [41...212°F]
    Sluitdruk
    1600 kPa
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpaansluiting
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)