3. Drukonafhankelijke regelkleppen

EP020R2+BAC



Meer informatie
Terug naar product categorie
EP020R2+BAC

EP020R2+BAC

Elektr. 2-weg PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Binnen- en buitendraad, Rp 3/4"G 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.69 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking

Het toebehoren ZREV..F (pijpkoppeling) is nodig voor de installatie in de leiding.
Zie "Mechanisch toebehoren"

Brutoprijs
€ 745,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archief

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps
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
Z-INSH15

Z-INSH15

Isolatieschaal voor EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 15...25
alleen voor niet condenserende toepassingen

Brutoprijs: € 32,70
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
ZR2320

ZR2320

Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Brutoprijs: € 17,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZREV20F

ZREV20F

Pijpkoppeling voor elektronische drukonafhankelijke regelkogelkraan / Energy Valve met buitendraad, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Brutoprijs: € 21,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem

Brutoprijs: € 33,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
2-weg
V'nom [l/s]
0.69
Instelbaar debiet
25...100 % van V'nom
Medium
Water, water met glycol tot max. 60% vol.
Mediumtemperatuur
-10...120°C [14...248°F]
Opmerking mediumtemperatuur
Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
Drukverschil
∆pmax 350 kPa
Sluitdruk
1400 kPa
Opmerking drukverschil
200 kPa voor geluidsarme werking
Debietkarakteristiek {Tools}
Equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Luchtbellendicht, lekverlies A
Pijpkoppeling
Binnen- en buitendraad

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
4 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3.7 W
Verbruik dimensionering
6.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Aansturing
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief/analoog)
Beschermingsklasse
IP54

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)