GK24A-1
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 40 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 150 s, IP54
- Brutoprijs
- € 832,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
Z-SPA
Adapter voor hulpschakelaar en terugkoppelpotentiometer, indien de klemring hieronder is gemonteerd op xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multiverpakking 20 stuks
Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
KH10
Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø14...25 mm [1/2...1"]
Brutoprijs: € 34,90
Uw prijs: ...
Elektrisch toebehoren
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 11 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 3 W
- Verbruik dimensionering
- 21 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Draaimoment
- 40 Nm
- Aansturing
- open/dicht
- Bewegingsrichting motor
- selecteerbaar met schakelaar 0 (linksdraaiend) / 1 (rechtsdraaiend)
- Draairichting (bedrijfsveilig)
- Selecteerbaar met schakelaar 0...100 %
- Handsteel
- Met drukknop
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Looptijd (veiligheidsfunctie)
- 35 s
- Asverbinding
- Universele klemring omkeerbaar 12...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Type behuizing
- UL Enclosure Type 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...50°C [-22...122°F]