GM24SR-C2
GM24SR.12
Roterende aandrijving, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54, Kabel 1 m
- Brutoprijs
- € 474,00
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Geconfigureerde producten kunnen niet worden terugbetaald!
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Mechanisch toebehoren
Elektrisch toebehoren
CRP24-B1
Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V
A.EISC.10
Aansluitkabel voor 24V-toepassingen, 1 m FRNC (halogeenvrij), 4x 0.5 mm²/20 AWG
Z-UIC
Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V
Tools
Belimo Assistant 2
Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten
ZK2-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vrij draaduiteinde voor aansluiting op MP/PP-klem
Hoe u GM-aandrijvingen installeert
Hoe u GM-aandrijvingen installeert
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 2 W @ 150 s
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 0.2 W
- Verbruik dimensionering
- 5 VA @ 150 s
- Aansluiting voeding regeling
-
Kabel FRNC (halogeenvrij)
1 m 4x 0.5 mm² [21 AWG] - Draaimoment
- 40 Nm
- Aansturing
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Bewegingsrichting motor
- Y = 0 V: linkereindstop, stand CW
- Handsteel
- Met handsteel aan de zijkant, vergrendelbaar
- Draaihoek
- 95°
- Looptijd (motor)
- 150 s / 90°
- Looptijd motor instelbaar
- 90...150 s
- Asverbinding
- Universele klembok omkeerbaar 12...26.7 mm
- Beschermingsklasse
- IP54
- Beschermingsgraad NEMA
- NEMA 2
- Omgevingstemperatuur
- -30...55°C [-22...131°F]