3. Lineaire aandrijvingen

LHQ24A-MF100



Meer informatie
Terug naar product categorie
LHQ24A-MF100

LHQ24A-MF100

Lineaire aandrijving, 100 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 3.5 s (3.5...15 s / 100 mm), Slag 100 mm, IP54

Brutoprijs
€ 385,00
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
Z-AS2

Z-AS2

Aanslagset, voor LH.. / CH..
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 92,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-DS1

Z-DS1

Draaipunt, voor lineaire aandrijving, voor compensatie van dwarskrachten

Brutoprijs: € 21,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-KS2

Z-KS2

Koppelingsstuk M6

Brutoprijs: € 65,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

CRP24-B1

CRP24-B1

Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V

Brutoprijs: € 136,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGA24

SGA24

Standsteller voor wandmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGE24

SGE24

Standsteller voor inbouwmontage

Brutoprijs: € 164,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGF24

SGF24

Standsteller voor frontpaneelmontage

Brutoprijs: € 117,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 319,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows
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
ZTH EU

ZTH EU

Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen

Neem contact op met uw lokale Belimo-vertegenwoordiger voor bestellingen.
MFT-C

MFT-C

Adapter voor servicetool ZTH

Brutoprijs: € 389,00
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
13 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2 W
Verbruik dimensionering
23 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Kracht
100 N
Aansturing
DC 2...10 V
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar
Handsteel
Met drukknop, vergrendelbaar
Slag
100 mm
Looptijd (motor)
3.5 s / 100 mm
Looptijd motor instelbaar
3.5...15 s / 100 mm
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2
Omgevingstemperatuur
-30...40°C [-22...104°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)