Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, L-boring, DN 40, Binnendraad, Rp 1 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 14 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken.
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.
Constructiegegevens : Constructiegegevens
Maak een keuze hoe de klepaandrijving-combinatie moet worden geleverd
Wilt u een pijpkoppeling?
Isolatieschaal voor klep R3.., DN 40, (Kvs ≤16 / 31)
alleen voor niet condenserende toepassingen
Klephalsverlenging voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50
Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"
Spindelverwarming voor kogelkraan nominale doorlaat 15...50, AC/DC 24 V, 20 W