R425



Meer informatie
Terug naar product categorie
R425

R425

open/dicht-kogelkraan, 2-weg, DN 25, Buitendraad, G 1 1/2", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]

Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken. 
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.

Brutoprijs
€ 154,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R425
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
    EXT-OC-ZR425

    EXT-OC-ZR425

    Isolatieschaal voor klep R4.., DN 25
    alleen voor niet condenserende toepassingen

    Brutoprijs: € 30,60
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
    ZR4525

    ZR4525

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met buitendraad, DN 25, Rp 1", G 1 1/2"

    Brutoprijs: € 18,00
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
    26 m³/h
    Medium
    Water, drinkwater (op aanvraag), water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...100°C [14...212°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een klepshalsuitbreiding aanbevolen.
    • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Sluitdruk
    1400 kPa
    Opmerking drukverschil
    200 kPa voor geluidsarme werking
    Lekverlies {Tools}
    Luchtbellendicht, lekverlies A
    Pijpkoppeling
    Buitendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)