3. Aandrijvingen met veiligheidsfunctie

TF230-SR



Meer informatie
Terug naar product categorie
TF230-SR

TF230-SR

Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie, 2.5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP42

Brutoprijs
€ 306,00
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
AH-TF

AH-TF

Aandrijvingshefboom

Brutoprijs: € 25,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
AV6-20

AV6-20

Asverlenging 170 mm ø10 mm voor klepas ø6...16 mm

Brutoprijs: € 53,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG10A

KG10A

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8 / KH10

Brutoprijs: € 22,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KG8

KG8

Kogelgewricht geschikt voor klephefboom KH8

Brutoprijs: € 18,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
KH8

KH8

Klephefboom Gleufbreedte 8.2 mm, klembereik ø10...18 mm

Brutoprijs: € 18,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SB-TF

SB-TF

Schroefbevestigingsset

Brutoprijs: € 32,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-ARS180

Z-ARS180

Verdraaibeveiliging, 180 mm, voor TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multiverpakking 20 stuks

Brutoprijs: € 66,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZDB-TF

ZDB-TF

Draaihoekbegrenzer, met aanslag

Brutoprijs: € 9,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZF8-TF

ZF8-TF

Vormsluitende adapter, 8x8 mm, voor TF..

Brutoprijs: € 11,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZG-TF1

ZG-TF1

Montageset voor framehantering voor platte en zijdelingse montage

Brutoprijs: € 111,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

CRP24-B1

CRP24-B1

Standsteller voor wandmontage, 0...100%, werkbereik selecteerbaar, 0...10 V of 2...10 V

Brutoprijs: € 131,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGA24

SGA24

Standsteller voor wandmontage

Brutoprijs: € 153,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGE24

SGE24

Standsteller voor inbouwmontage

Brutoprijs: € 153,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
SGF24

SGF24

Standsteller voor frontpaneelmontage

Brutoprijs: € 109,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-UIC

Z-UIC

Signaalomvormer spanning/stroom 100 kΩ 4...20 mA, voeding AC/DC 24 V

Brutoprijs: € 298,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 100...240 V
Opgenomen vermogen (lopend)
2.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
2 W
Verbruik dimensionering
5 VA
Aansluiting voeding
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Aansluiting regeling
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Draaimoment
2.5 Nm
Aansturing
DC 2...10 V
Bewegingsrichting motor
selecteerbaar met schakelaar L/R
Draairichting (bedrijfsveilig)
Selecteerbaar met montage L/R
Handsteel
Nee
Draaihoek
95°
Looptijd (motor)
150 s / 90°
Looptijd (veiligheidsfunctie)
<25 s
Asverbinding
Universele klemring 6...12.7 mm
Beschermingsklasse
IP42
Omgevingstemperatuur
-30...50°C [-22...122°F]

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)