2. CESIM

Sicherheit ohne Kompromisse

Sicherheit ohne Kompromisse

Die Sicherheitsantriebe von Belimo retten Menschenleben und tragen dazu bei, Gebäude- und Sachschäden möglichst gering zu halten. Sie weisen eine hohe Zuverlässigkeit auf und werden daher eigens für Brand- und Rauchschutzklappen entwickelt, als zentraler Bestandteil einer umfassenden Brandschutzstrategie in Gebäuden.
Die Sicherheit wird dank einem kompletten Sortiment von Antrieben mit Notstellfunktionen und Schnellläufer-Antrieben erhöht, sodass gefährliche Situationen verhindert und in Produktionsräumen, Laboren und anderen sensiblen Bereichen die entsprechenden Bedingungen geregelt werden können.

Lebensrettende Technologie

Dank ihrer Branchenerfahrung und beständigen Innovationen, die über die letzten Jahrzehnte zur Erhöhung der Gebäudesicherheit beigetragen haben, ist Belimo im Bereich Brandschutzantriebe weltweit führend. Dazu gehört beispielsweise die patentierte Funktion «Safety Position Lock», die im Brandfall dafür sorgt, dass der Brandschutzklappenantrieb in geschlossener Stellung bleibt.

  • Fire and Smoke Damper Actuators

Erfahren Sie mehr über Brandschutz- und Entrauchungsklappenantriebe von Stephan

Sicherheitsantriebe von Belimo für Brandschutz- und Entrauchungsklappen helfen, im Brandfall Leben zu retten und Sachwerte zu schützen. Gerade bei modernen Gebäuden mit ausgefallenem Design, Mischnutzung oder zunehmender Gebäudekomplexität und Grösse ist der technische Brandschutz wichtiger denn je. Belimo ist Weltmarktführer bei der Motorisierung von Brandschutz- und Entrauchungsklappen und verfügt über fundiertes Fachwissen und Erfahrung. Erfahren Sie mehr über die Belimo-Sicherheitsanwendungen von Stephan
 

  • Präsentation: Belimo Sicherheitsanwendungen (Europa) (pdf - 1.6 MB)

Schutz von Menschenleben und Sachwerten

Der hochwertige Federrücklauf und die elektrischen Sicherheitsantriebe zeichnen sich durch einen zuverlässigen Betrieb auch in kritischen Situationen aus. Im Rahmen von Qualitätssicherungsmassnahmen wird jedes Gerät vollständig geprüft, und es wird dessen lückenlose Rückverfolgbarkeit ermöglicht. Zudem hat jedes Gerät 90 Prüfprogramme zu durchlaufen, damit die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllt werden.

  • Fail-Safe Damper Actuators

Erfahren Sie mehr über das Sortiment von Antrieben mit Notstellfunktion von Stephan

Die Antriebe mit Notstellfunktion von Belimo wurden für Klappen und Ventile entwickelt, die maximale Verfügbarkeit erfordern, um HLK-Systeme vor rauen Witterungsbedingungen und anderen potenziell schädlichen Einflüssen zu schützen. Erfahren Sie von Stephan, wie Sie dank Antrieben mit Notstellfunktion von Belimo Sachwerte effektiv schützen und finanzielle Schäden vermeiden können.

  • Präsentation: Belimo Fail-Safe Antriebe Schutz von Menschenleben und Sachwerten (pdf - 1.14 MB)

Kritische Umgebungen kontrollieren

Superschnellläufer tragen wesentlich dazu bei, dass in Produktionsräumen, Laboren und anderen sensiblen Bereichen die entsprechenden Bedingungen geregelt werden können. Die Antriebe von Belimo sorgen für das rasche und geräuscharme Öffnen und Schliessen von Luftklappen, selbst unter schwierigen Umgebungsbedingungen.

  • Quick Running Damper Actuators

Einfluss der Raumluftqualität auf unsere Gesundheit

Die Menschen verbringen circa 90 Prozent ihrer Zeit im Inneren von Gebäuden und atmen pro Tag 12'000 Liter Luft. Daher ist es wichtig, den starken Einfluss der Raumluftqualität auf unser Wohlbefinden zu verstehen. Belimo teilt ihre umfassenden Erkenntnisse zu den Auswirkungen von Luftfeuchtigkeit in Innenräumen, VOC sowie zentralen raumlufttechnischen Geräten und stellt Ihnen nützliche Ratschläge für Ihre Gesundheit vor.

Mehr erfahren:

  • Raumluftqualität und Gesundheit
  • Gute Luftqualität für mehr Leistung