2. CESIM

Bezkompromisowe bezpieczeństwo

Bezkompromisowe bezpieczeństwo

Siłowniki Belimo do ochrony przeciwpożarowej ratują życie i zmniejszają zakres uszkodzeń budynków i mienia. Siłowniki te charakteryzują się wysoką niezawodnością, ponieważ zostały zaprojektowane specjalne z myślą o przestawaniu klap przeciwpożarowych jako kluczowym aspekcie kompleksowej strategii zarządzania ochroną przeciwpożarową w budynkach.
Pełen asortyment siłowników z funkcją bezpieczeństwa oraz o krótkich czasach ruchu zwiększa bezpieczeństwo, zapobiegając niebezpiecznym sytuacjom i gwarantując kontrolowane warunki w przestrzeniach produkcyjnych, laboratoriach lub na innych wrażliwych obszarach.

Technologia, która ratuje życie

Firma Belimo od dziesięcioleci wprowadza innowacje podwyższające poziom bezpieczeństwa w budynkach, dzięki czemu stała się światowym liderem rynku siłowników z funkcją bezpieczeństwa. Jedną z takich innowacji jest opatentowany mechanizm Safety Lock, który w przypadku pożaru niezawodnie utrzymuje siłownik w pozycji bezpiecznej.

  • Fire and Smoke Damper Actuators

Dowiedz się więcej o siłownikach do klap przeciwpożarowych i klap wentylacji pożarowej od Stefana

Siłowniki Belimo z funkcją bezpieczeństwa do klap przeciwpożarowych i klap wentylacji pożarowej pomagają chronić życie i mienie w przypadku pożaru. Techniczna ochrona przeciwpożarowa jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, szczególnie w nowoczesnych budynkach o nietypowych konstrukcjach, mieszanym zastosowaniu lub rosnącej złożoności i wielkości budynków. Firma Belimo to światowy lider w dziedzinie klap przeciwpożarowych i klap wentylacji pożarowej z siłownikami, na co pozwoliła jej ugruntowana wiedza specjalistyczna i doświadczenie. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Belimo związanych z bezpieczeństwem od Stefana.
 

  • Belimo_Safety_Technology_that_Saves_Lives_Americas.pdf (pdf - 3 MB)

Ochrona życia i mienia

Siłowniki ze sprężyną powrotną lub elektryczną funkcją bezpieczeństwa gwarantują bezpieczną pracę instalacji w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Procedury zapewniania jakości gwarantują pełną weryfikację pracy każdego urządzenia oraz jego całkowitą identyfikowalność, a także obejmują 90 operacji kontrolnych zapewniających zgodność z najsurowszymi normami jakości.

  • Fail-Safe Damper Actuators

Dowiedz się więcej o seriach siłowników z funkcją bezpieczeństwa od Stefana

Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa marki Belimo powstały z myślą o klapach i zaworach wymagających maksymalnej dostępności w celu ochrony instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi i innymi potencjalnie niebezpiecznymi zdarzeniami. Dowiedz się od Stefana, jaki wpływ mają siłowniki z funkcją bezpieczeństwa marki Belimo na ochronę środków trwałych i zapobieganie szkodom finansowym.

  • Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf (pdf - 806 KB)

Kontrolowanie warunków w obszarach o szczególnych wymaganiach

Siłowniki o bardzo krótkim czasie ruchu odgrywają istotną rolę przy zapewnieniu kontrolowanych warunków w pomieszczeniach produkcyjnych, laboratoriach i innych miejscach o szczególnej wrażliwości na warunki otoczenia. Siłowniki Belimo pozwalają na bardzo szybkie i ciche otwieranie oraz zamykanie przepustnic powietrza nawet w niesprzyjających warunkach.

  • Quick Running Damper Actuators

Wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze zdrowie

Ludzie spędzają około 90 procent życia w pomieszczeniach i wdychają 12000 litrów powietrza dziennie. Dlatego należy zdać sobie sprawę z silnego wpływu jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze samopoczucie. Firma Belimo udostępnia szeroki zakres wiedzy na temat wpływu wilgotności powietrza w pomieszczeniach, lotnych związków organicznych i centralnych systemów uzdatniania powietrza i przedstawia cenne sugestie na temat Twojego zdrowia.

Więcej informacji na temat:

  • Jakość powietrza w pomieszczeniach a nasze zdrowie
  • Lepsza jakość powietrza – lepsza wydajność