2. CESIM

Compromisloze veiligheid

Compromisloze veiligheid

Aandrijvigen met veiligheidsfunctie van Belimo redden levens en helpen schade aan gebouwen en materiële eigendommen te minimaliseren. Betrouwbaarheid die speciaal is ontworpen voor brandveiligheid en rookbeschermingskleppen als fundamenteel onderdeel van een uitgebreide brandveiligheidsstrategie in gebouwen.
Een compleet assortiment snelloperaandrijvingen met veiligheidsfunctie verhoogt de veiligheid door gevaarlijke situaties te vermijden en gecontroleerde omgevingsomstandigheden in productieruimten, laboratoria en andere gevoelige zones te garanderen.

Technologie die levens redt

Dankzij de expertise in de branche en voortdurende innovaties die de afgelopen decennia hebben bijgedragen aan meer veiligheid in gebouwen, is Belimo wereldwijd marktleider op het gebied van brandveiligheidsaandrijvingen. Een voorbeeld hiervan is de gepatenteerde vergrendeling van de veiligheidspositie, die in geval van brand de brandklepaandrijving veilig in gesloten stand houdt.

  • Fire and Smoke Damper Actuators

Kom met Stefan meer te weten over brandklepaandrijvingen

De veiligheidsaandrijvingen voor brandkleppen en rookafvoerkleppen van Belimo helpen mensenlevens redden en beschermen eigendommen bij brand. Technische brandbeveiliging is belangrijker dan ooit, vooral in moderne gebouwen met ongewone ontwerpen, gemengd gebruik of toenemende complexiteit en omvang van gebouwen. Belimo is met zijn gefundeerde kennis en ervaring wereldwijd marktleider op het gebied van de motorisering van brand- en rookafvoerkleppen. Kom met Stefan meer te weten over de veiligheidstoepassingen van Belimo.
 

  • Belimo_Safety_Technology_that_Saves_Lives_Americas.pdf (pdf - 3 MB)

Beschermen van levens en eigendommen

De hoogwaardige aandrijvingen met veiligheidsfunctie zorgen voor een betrouwbare werking in geval van een kritieke gebeurtenis. De procedures voor kwaliteitsborging garanderen een volledige keuring van elk apparaat, volledige traceerbaarheid en 90 testroutines om ervoor te zorgen dat aan de hoogste kwaliteitsnormen wordt voldaan.

  • Fail-Safe Damper Actuators

Kom met Stephan meer te weten over het assortiment aandrijvingen met veiligheidsfunctie

De aandrijvingen met veiligheidsfunctie van Belimo werden ontwikkeld voor kleppen en afsluiters die continu beschikbaar moeten zijn om HVAC-systemen te beschermen tegen zware weersomstandigheden en andere mogelijk gevaarlijke situaties. Kom met Stephan meer te weten over hoe de aandrijvingen met veiligheidsfunctie van Belimo materiële activa beschermen en zo financiële schade voorkomen.

  • Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf (pdf - 806 KB)

Aansturen van kritieke omgevingen

Supersnelloperaandrijvingen hebben een grote invloed op de klimaat- en omgevingsregeling van productieruimten, laboratoria en andere gevoelige zones. De aandrijvingen van Belimo openen en sluiten de luchtkleppen op topsnelheid met een laag geluidsniveau en zelfs onder zware omstandigheden.

  • Quick Running Damper Actuators

De invloed van de binnenluchtkwaliteit op onze gezondheid

De gemiddelde mens in West-Europa brengt circa 90 procent van zijn tijd binnenshuis door en ademt 12.000 liter lucht per dag. Het is daarom belangrijk om de grote invloed van de binnenluchtkwaliteit op ons welzijn te begrijpen. Belimo deelt haar diepgaande inzichten in de effecten van de binnenluchtvochtigheid, vluchtige organische stoffen (VOS) en centrale luchtbehandelingssystemen en presenteert waardevolle suggesties voor uw gezondheid.

Lees meer over:

  • Binnenluchtkwaliteit en onze gezondheid
  • Goede luchtkwaliteit voor betere prestaties