2. CESIM

Kompromisszumok nélküli biztonság

Kompromisszumok nélküli biztonság

A Belimo biztonsági hajtóművei életet mentenek, és segítenek minimálisra csökkenteni az épületek, valamint a tárgyi eszközök károsodását. Megbízhatóság, amelyet kifejezetten tűzvédelmi és füstelszívó csappantyúkhoz terveztek, mint az épületek átfogó tűzvédelmi irányítási stratégiájának alapvető eleme.
A vészállás funkcióval rendelkező, gyorsjáratú hajtóművek teljes termékválasztéka növeli a biztonságot a veszélyes helyzetek elkerülésével, valamint a gyártóterek, laboratóriumok és egyéb érzékeny területek ellenőrzött feltételeinek biztosítása révén.

Technológia, amely életeket ment

A Belimo a tűzvédelmi csappantyúk globális piacvezetője iparági szakértelmének és folyamatos innovációinak köszönhetően, amelyek az elmúlt évtizedekben hozzájárult az épületek biztonságának fokozásához. Erre az egyik példa a szabadalmaztatott biztonsági pozíció rögzítése funkció, amely tűz esetén a tűzvédelmi hajtóművet zárt helyzetben tartja.

  • Fire and Smoke Damper Actuators

Tudjom meg Stefan-tól többet a tűzvédelmi és füstmentesítő csappantyúkról

Belimo biztonsági hajtóművek tűzvédelmi és füstmentesítő csappantyúkhoz segítenek az élet és vagyontárgyak mentésben tűz esetén. A műszaki tűzvédelem minden eddiginél fontosabb, különösen a szokatlan kialakítású, vegyes felhasználású vagy növekvő komplexitású és méretű modern épületekben. A Belimo megalapozott szakértelemével és tapasztalatával globális piacvezető a motoros tűzvédelmi és füstmentesítő csappantyúk gyártásában. Tudjon meg többet Stefan-tól a Belimo biztonsági megoldásairól.
 

  • Belimo_Safety_Technology_that_Saves_Lives_Americas.pdf (pdf - 3 MB)

Élet- és vagyonvédelem

A kiváló minőségű rugós vagy elektronikus biztonsági hajtóművek megbízható működést garantálnak kritikus esemény esetében is. A minőségbiztosítási eljárások biztosítják az egyes eszközök 100%-os ellenőrzését, a teljes nyomon követhetőséget és a 90 tesztprogramot a legmagasabb minőségi előírások betartásának biztosítása érdekében.

  • Fail-Safe Damper Actuators

Tudjon meg többet Stephan-tól a vészállás funkcióval rendelkező hajtóművek termékválasztékáról

A Belimo vészállás funkcióval rendelkező hajtóműveit olyan csappantyúkhoz és szelepekhez fejlesztették ki, amelyek maximális rendelkezésre állást igényelnek, hogy megvédjék a HVAC rendszereket a zord időjárási viszonyoktól és más potenciális veszélyektől. Tudjon meg többet Stephan-tól arról, hogy a Belimo vészállás funkcióval rendelkező hajtóművei milyen szerepet játszanak a tárgyi eszközök védelmében és a pénzügyi károk megelőzésében.

  • Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf (pdf - 806 kB)

A kritikus környezetek kontrolállása

A nagyon gyors működésű hajtóművek nagy hatással vannak a gyártóterek, laboratóriumok és egyéb érzékeny területek ellenőrzött feltételeinek biztosítására. A Belimo hajtóművei a maximális sebességen és alacsony zajhatás mellett nyitják és zárják a zsalu hajtóműveket akár szélsőséges körülmények között is.

  • Quick Running Damper Actuators

A beltéri levegő minőségének hatása az egészségre

Az emberek idejük körülbelül 90% -át töltik beltéri helyiségekben, és ennek során napi 12 000 liter levegőt lélegeznek be. Ezért fontos megérteni, beltéri levegő minőségének hatását a közérzetre. A Belimo megosztja a beltéri páratartalom, a VOC és a központi légkondicionáló rendszerek hatásai területén szerzett alapos ismereteit , és értékes javaslatokat tesz az Ön egészsége kapcsán.

Olvasson tovább a témáról itt:

  • A beltéri levegőminőség és az egészség kapcsolata
  • Jó levegőminőség, jobb teljesítmény