2. CESIM

Sikkerhet uten sidestykke

Sikkerhet uten sidestykke

Belimos aktuatorer med sikkerhetsfunksjon redder liv og bidrar til å minimere skader på bygninger og materielle aktiva. Pålitelighet som er spesialdesignet for brannbeskyttelse og røykkontroll, som en grunnleggende del av en omfattende styringsstrategi for brannsikkerhet i bygninger.
En komplett spekter av feilsikringsaktuatorer og hurtiggående aktuatorer øker sikkerheten ved å forhindre farlige situasjoner og sikre kontrollerte forhold i produksjonsområder, laboratorier eller andre sensitive områder.

Teknologi som redder liv

Belimo er, takket være deres ekspertise innen bransjen og kontinuerlige innovasjoner, global markedsleder når det gjelder aktuatorer med brannsikkerhetsfunksjon, og har i løpet av de siste tiårene bidratt til å øke sikkerhetsnivået i bygninger. Et eksempel er den patenterte sikkerhetslåsen, som i tilfelle brann holder brannspjeldmotoren sikkert på plass i lukket posisjon.

  • Fire and Smoke Damper Actuators

Lær mer om brann- og røykaktuatorer fra Stefan

Belimos sikkerhetsaktuatorer for brannspjeld og røykavtrekks-spjeld bidrar til å redde liv og beskytte verdier ved brann. Teknisk brannbeskyttelse er viktigere enn noen sinne, spesielt i moderne bygninger med uvanlig konstruksjon, blandet bruk eller økende bygningskompleksitet og -størrelse. Belimo er verdensledende innenfor motorisering av brannspjeld og røykavtrekks- spjeld med solid ekspertise og erfaring. Lær mer om Belimos sikkerhetsløsninger fra Stefan.
 

  • Belimo_Safety_Technology_that_Saves_Lives_Americas.pdf (pdf - 3 MB)

Beskytter liv og eiendom

Fjærreturaktuatorene eller de elektroniske sikkerhetsaktuatorene er av høy kvalitet og pålitelig i drift under nødstilfeller. Prosedyrer for kvalitetssikring sikrer 100 % inspeksjon av hver enhet, full sporbarhet og 90 testprogrammer, og sørger dermed for å oppfylle de høyeste kvalitetsstandardene.

  • Fail-Safe Damper Actuators

Lær mer om spekteret av feilsikringsaktuatorer fra Stephan

Belimos sikkerhetsfunksjonsaktuatorer er utviklet for spjeld og ventiler som krever maksimal tilgjengelighet for å beskytte HVAC-systemer mot vanskelige værforhold og andre potensielt farlige hendelser. Lær av Stephan hvor stor påvirkning Belimos sikkerhetsfunksjonsaktuatorer har på beskyttelsen av materielle aktiva og hvordan de også forhindrer økonomiske problemer.

  • Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf (pdf - 806 KB)

Regulering av kritiske omgivelser

Svært hurtiggående aktuatorer virker effektivt ved å sørge for kontrollerte betingelser på produksjonsrom, laboratorier og andre sensitive områder. Belimos aktuatorer åpner og lukker luftspjeld ved full hastighet med lavt støynivå, selv under harde forhold.

  • Quick Running Damper Actuators

Inneluftens innvirkning på vår helse

Mennesker tilbringer omtrent nitti prosent av livene sine innendørs, og puster inn 12 000 liter luft hver dag. Derfor er det viktig å være klar over at inneluftkvaliteten påvirker trivselen vår i stor grad. Belimo deler sin kunnskap om effekten av innendørs luftfuktighet, VOC og sentrale luftbehandlingssystemer og fremlegger verdifulle forslag for din helse.

Les mer om:

  • Inneluftkvalitet og helse
  • God luftkvalitet for bedre ytelse