2. CESIM

Güvenlikten ödün vermiyoruz

Güvenlikten ödün vermiyoruz

Belimo güvenlik motorları hayat kurtarır, binaların ve duran varlıkların zarar görmesini en aza indirmeye yardımcı olur. Binalarda yangın güvenliği yönetimine ilişkin geniş kapsamlı bir stratejinin temel parçası olan yangından korunma ve duman kontrolü damperleri için özel olarak geliştirilmiş güvenilirlik.
Güvenlik fonksiyonlu ve hızlı motorlardan oluşan eksiksiz bir ürün gamı sayesinde üretim alanlarında, laboratuvarlarda ve diğer hassas alanlarda tehlikeli durumlar önlenerek ve kontrollü koşullar sağlanarak güvenlik artırılır.

Hayat kurtaran teknoloji

Belimo, son on yıllarda binalardaki güvenlik seviyelerini artırmaya yardımcı olan sektördeki uzmanlığı ve sürekli inovasyonları sayesinde yangın güvenliği motorları alanında küresel piyasa lideridir.  Yangın durumunda yangın damperi motorunu kapalı pozisyonda güvenli bir şekilde tutan patentli güvenlik pozisyonu kilidi buna bir örnektir.

  • Fire and Smoke Damper Actuators

Stefan'dan yangından korunma ve duman kontrolü motorları ile ilgili daha fazla bilgi edinin

Belimo yangın damperleri ve duman kontrol damperleri, bir yagın durumunda yaşam kurtarmaya ve mülkünüzü korumaya yardımcı olur. Teknik yangından korunma; sıra dışı tasarımları, karışık kullanım veya artan bina karmaşıklığı ve boyutu ile özellikle modern binalarda hiç olmadığı kadar önemlidir. Belimo, köklü uzmanlık ve deneyimi ile, yangın damperleri ve duman kontrol damperlerinin motorizasyonunda dünyanın pazar lideridir.  Stefan'dan Belimo'nun güvenlik çözümleri ile ilgili daha fazla bilgi edinin.
 

  • Belimo_Safety_Technology_that_Saves_Lives_Americas.pdf (pdf - 3 MB)

Hayatları ve varlıkları korur

Yüksek kaliteli yay geri dönüşlü veya elektronik güvenlik motorları, kritik bir olay durumunda güvenilir çalışma sağlar. Kalite güvence prosedürleri, her bir cihazın %100 denetimini, tam izlenebilirliğini ve en yüksek kalite standartlarının karşılanmasını sağlamak için 90 test rutini sunar.

  • Fail-Safe Damper Actuators

Stefan'dan güvenlik fonksiyonlu motor portföyü ile ilgili daha fazla bilgi edinin

Belimo'nun güvenlik fonksiyonlu motorları, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini sert hava koşullarına ve diğer olası tehlikeli olaylara karşı korumak için maksimum kullanılabilirlik gerektiren damperler ve vanalar için geliştirilmiştir.  Belimo güvenlik fonksiyonlu motorlarının maddi varlıkları koruma ve aynı zamanda finansal zararları önlemek üzerinde ne kadar etkisi olduğunu Stephan'dan öğrenin.

  • Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf (pdf - 806 KB)

Kritik ortamları kontrol eder

Çok hızlı motorlar, üretim alanlarında, laboratuvarlarda ve diğer hassas alanlarda kontrollü koşullar sağlanmasında büyük bir etkiye sahiptir. Belimo'nun motorları, hava damperlerini zor şartlarda bile düşük gürültü seviyelerinde ve en yüksek hızda açıp kapatır.

  • Quick Running Damper Actuators

İç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki etkisi

İnsanlar zamanlarının yaklaşık yüzde 90'ını kapalı mekanlarda geçiriyor ve günde 12.000 litre hava soluyor. Bu nedenle, iç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki güçlü etkisini anlamak önemlidir. Belimo, iç mekan neminin, VOC'nin ve merkezi hava işleme sistemlerinin etkilerine ilişkin derin görüşlerini paylaşır ve sağlığınız için değerli öneriler sunar.

Daha fazla bilgi edinin:

  • İç hava kalitesi ve sağlığımız
  • Daha iyi performans için iyi hava kalitesi