2. CESIM

Sicurezza senza compromessi

Sicurezza senza compromessi

Gli attuatori di sicurezza Belimo salvano vite umane e aiutano a ridurre al minimo i danni agli edifici e ai beni materiali. Affidabilità progettata appositamente per serrande tagliafuoco e di controllo fumi come parte fondamentale di una strategia completa di gestione della protezione antincendio negli edifici.
Una gamma completa di attuatori a corsa veloce e con funzione di sicurezza che aumentano la sicurezza prevenendo le situazioni di pericolo e garantiscono condizioni di controllo in spazi di produzione, laboratori o altre aree sensibili.

Tecnologia che salva vite

Belimo è leader mondiale nel mercato degli attuatori per la sicurezza antincendio grazie alla sua esperienza nel settore e alle continue innovazioni che negli ultimi decenni hanno contribuito ad aumentare i livelli di sicurezza negli edifici. Un esempio è il brevettato Safety Position Lock, che in caso di incendio mantiene affidabilmente l'attuatore per serrande tagliafuoco in posizione di chiusura.

  • Fire and Smoke Damper Actuators

Scopri di più con Stefan sugli attuatori per protezione antincendio e controllo fumi

Gli attuatori di sicurezza Belimo per serrande tagliafuoco e serrande di controllo fumi aiutano a salvare vite umane e a proteggere i beni in caso d'incendio. Una protezione tecnica antincendio è più importante che mai, soprattutto negli edifici moderni con design inusuali, ad uso misto, che aumentano la complessità e le dimensioni dell'edificio. Belimo è leader mondiale nella motorizzazione delle serrande tagliafuoco e delle serrande di controllo fumi con una solida competenza ed esperienza. Scopri di più da Stefan sulle soluzioni Belimo per la sicurezza.
 

  • Belimo_Safety_Technology_that_Saves_Lives_Americas.pdf (pdf - 3 MB)

Proteggere vite e beni

Gli attuatori di alta qualità con ritorno a molla o funzione di emergenza elettronica garantiscono un funzionamento affidabile in caso di un evento critico. Le procedure di garanzia della qualità assicurano l'ispezione completa al 100% di ogni dispositivo, la completa tracciabilità e 90 test di routine per garantire il rispetto dei più elevati standard qualitativi.

  • Fail-Safe Damper Actuators

Scopri di più sulle gamme di attuatori con funzione di sicurezza da Stephan

Gli attuatori Belimo con funzione di sicurezza sono stati sviluppati per serrande e valvole per proteggere i sistemi HVAC da condizioni climatiche difficili e da altri eventi potenzialmente pericolosi. Scopri da Stephan che impatto hanno gli attuatori Belimo con funzione di sicurezza sulla protezione delle proprietà e sulla prevenzione di danni finanziari.

  • Belimo_Safety_Failsafe_Damper_Actuators_Americas.pdf (pdf - 806 KB)

Controllo degli ambienti critici

Gli attuatori super rapidi hanno una grande importanza nel garantire condizioni sotto controllo in spazi di produzione, laboratori e altre aree sensibili. Gli attuatori Belimo aprono e chiudono le serrande aerauliche alla massima velocità con bassi livelli di rumorosità, anche in condizioni difficili.

  • Quick Running Damper Actuators

Influenza della qualità dell'aria negli ambienti sulla nostra salute

Le persone passano circa il 90% del loro tempo in casa e respirano 12,000 litri d'aria al giorno. È quindi importante comprendere la forte influenza che la qualità dell'aria ha sul nostro benessere. Belimo condivide la sua ampia conoscenza degli effetti dell'umidità interna, dei COV e dei sistemi di trattamento dell'aria e presenta preziosi suggerimenti per la vostra salute.

Maggiori informazioni:

  • Influenza della qualità dell'aria sulla nostra salute
  • Una buona qualità dell'aria per una performance migliore