Inicio
  • Sitios web Belimo
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sitios web Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Inicio

La nueva generación de sensores de presión diferencial de aire

  1. Inicio
  2. Nueva generación digital — El futuro de CVAA ya está aquí.

Precisos, flexibles y fáciles de instalar y mantener

Con una precisión excepcional incluso a bajas presiones, una configuración intuitiva a través de la aplicación y funciones inteligentes como el conexionado sin herramientas, los sensores de presión diferencial de aire Belimo ofrecen mediciones fiables, una puesta en marcha sencilla y una reducción de los esfuerzos de instalación.

Vea el vídeo a continuación para examinarlo más de cerca.


Los sensores de presión diferencial de aire Belimo ofrecen una precisión de medición excepcional, incluso a presiones diferenciales bajas. En los climatizadores, una aplicación clave es la monitorización fiable del estado del filtro, lo que ayuda a optimizar la calidad del aire y la eficiencia del sistema. Al medir la presión antes y después del filtro, el sensor proporciona los datos necesarios para detectar obstrucciones. Esto permite sustituir los filtros de manera oportuna, evitando cambios anticipados que malgastan recursos y cambios tardíos que comprometen el rendimiento. Además de los modelos existentes (+/-150, 2500 y 7000 Pa), la nueva versión de 500 Pa aumenta la flexibilidad para una gama más amplia de aplicaciones.

El futuro de los sensores CVVA está llegando: no se lo pierda.

Regístrese ahora para estar al día del lanzamiento de nuestro sensor de presión diferencial de aire de próxima generación en el segundo trimestre de 2026.

Suscripción al boletín

Ventajas de los sensores de presión diferencial de aire Belimo

Configuración intuitiva mediante Belimo Assistant 2

La eliminación de microinterruptores DIP y puentes no solo simplifica el proceso, sino que también reduce las tareas que requieren mucha mano de obra y minimiza la posibilidad de errores humanos. El sensor se integra perfectamente con Belimo Assistant 2, lo que facilita la configuración y la puesta en marcha.

  • Agilice la configuración con flujos de trabajo guiados y reproduzca sin esfuerzo los ajustes mediante Copiar/Pegar configuración.
  • La tecnología NFC permite la configuración incluso sin alimentación.

Lectura de valores sin visor

Accesible sin visor, todas las mediciones pueden leerse a través de NFC utilizando Belimo Assistant 2 y su smartphone.

  • Con la función de lectura completa, se puede acceder fácilmente a todas las mediciones a través de NFC, lo que proporciona una visión general completa directamente en el smartphone.
  • Belimo Assistant 2 garantiza que todos los datos estén accesibles y visibles en la aplicación, lo que aumenta la comodidad y la eficiencia.

Visibilidad personalizable mejorada

El visor inteligente opcional montado en la parte superior de la unidad se puede configurar a través de Belimo Assistant 2 y se puede personalizar el contenido y la presentación, lo que le permite adaptarlo a sus necesidades específicas.

  • Visor de alta calidad con visor de matriz de puntos TFT que garantiza imágenes claras y precisas.
  • Los caracteres escalables permiten ajustar el tamaño de los caracteres en función del número de valores visualizados.
  • La orientación flexible permite girar el visor en incrementos de 90° para una visualización óptima.

Salidas personalizables y múltiples

Las señales de salida analógicas pueden transmitirse como valores de tensión o de corriente. Con Belimo Assistant 2, los valores pueden invertirse y escalarse libremente. Las unidades de medida más habituales para la presión y el caudal volumétrico pueden ajustarse individualmente.

  • El rango de medición se puede escalar fácilmente a la señal de salida requerida en la aplicación, como una señal de salida de 3 a 9 V.
  • Ofrece mayor flexibilidad y precisión para diversas aplicaciones.
  • Configuración intuitiva con Belimo Assistant 2, que garantiza la facilidad de uso y la adaptabilidad.

 

Facilidad de instalación

Los cables y terminales pueden desmontarse, lo que facilita la instalación y el mantenimiento. 

  • La placa de montaje desmontable simplifica el proceso de instalación al servir como plantilla de perforación, lo que garantiza una fijación precisa y sin complicaciones.
  • La placa de montaje puede montarse sin esfuerzo en un carril DIN sin necesidad de herramientas adicionales, lo que proporciona flexibilidad y comodidad.
  • No se necesitan herramientas para conectar los cables. 

 

Verificación fácil y rápida de los puntos de datos

Para la verificación de puntos de datos, las señales de salida analógicas pueden sobrescribirse temporalmente con un valor individual mediante Belimo Assistant 2. Esto facilita la verificación del conexionado o la transmisión de una señal de salida definida, por ejemplo, durante las pruebas de funcionamiento.

  • Ahorra tiempo y esfuerzo al ingeniero.
  • Ya no es necesario desenchufar el cable.
  • Una sola persona puede gestionar fácilmente el proceso.

 

Forme parte del futuro de los sensores de CVAA.

Adelántese y reciba notificaciones sobre el lanzamiento de nuestros sensores de presión diferencial del aire avanzados, que llegarán en el segundo trimestre de 2026.

Suscripción al boletín

Donde el sensor de presión diferencial de aire marca la diferencia

  • Monitorización de filtros
  • Control del ventilador
  • Monitorización de la presión del conducto
  • Control de presión en sala
Monitorización de filtros

Los filtros de aire son esenciales para mantener un aire en interiores limpio y saludable, ya que eliminan el polvo, el polen, los agentes patógenos y otras partículas. A medida que los filtros se obstruyen, la pérdida de carga a través de ellos aumenta debido a la restricción del caudal de aire.

Los sensores de presión diferencial de aire Belimo miden con precisión esta acumulación de presión, ayudándole a determinar el momento óptimo para la sustitución del filtro. De este modo, sabrá con precisión cuándo es el momento de cambiarlo: ni demasiado pronto, lo que supondría un derroche de recursos, ni demasiado tarde, lo que podría perjudicar la calidad del aire y la eficiencia.

Con una gran precisión a bajas presiones, el sensor DPA es perfectamente adecuado para la monitorización fiable de filtros en sistemas de CVAA.

Control del ventilador

En los sistemas de ventilación controlada por demanda, el caudal de aire se ajusta en función de la ocupación o la calidad del aire en interiores para reducir el consumo de energía y mantener el confort.

Cuando cambia la demanda de ventilación, las unidades de caudal de aire variable (VAV) se abren o cierran, provocando fluctuaciones de presión en los conductos. Los sensores de presión diferencial de aire de Belimo detectan estos cambios y proporcionan realimentación precisa al controlador del ventilador, garantizando un funcionamiento estable y una distribución eficaz del aire entre las zonas.

Con rangos de presión de 0-500 Pa a 7000 Pa, el sensor DPA cubre todas las posiciones relevantes en el sistema de conductos, desde el control a nivel de ambiente hasta la monitorización de ventiladores.

Monitorización de la presión del conducto

Los sensores de presión diferencial de conductos son componentes esenciales de los climatizadores (AHU) para monitorizar y controlar con precisión el caudal de aire y el rendimiento del sistema. Al medir la presión diferencial a lo largo de una trayectoria de caudal de aire, permiten un control eficiente del caudal de aire y la detección temprana de pérdidas de rendimiento. Una medición fiable garantiza un funcionamiento estable del sistema y una mayor eficiencia energética y, por tanto, una calidad constante del aire en interiores.

La alta precisión de los sensores es crucial para los sistemas de CVAA, así como una estabilidad óptima a largo plazo, baja deriva, respuesta rápida y resistencia a influencias ambientales como el aumento de la temperatura y la humedad o la contaminación. Las unidades Belimo también cuentan con salidas digitales que facilitan la integración en sistemas de gestión del edificio (BMS) para mejorar la monitorización, el control y las funciones de ajuste automático (autocero) para garantizar un rendimiento constante.

Control de presión en sala

Los sensores de presión diferencial del aire son componentes esenciales de los sistemas de control del aire ambiente para regular con precisión el suministro de aire limpio y la ventilación de ambientes mediante el control de los actuadores para compuertas. Al medir la diferencia de presión en los conductos de varias zonas, permiten una distribución equilibrada y eficaz del aire limpio por los ambientes.

La medición fiable de la presión diferencial garantiza un clima interior estable, una eficiencia de ventilación optimizada y un consumo de energía reducido. Los sensores de alto rendimiento requieren una precisión excelente, estabilidad a largo plazo, baja deriva y respuesta rápida. Las interfaces digitales son cruciales para una integración perfecta con los dispositivos actuadores y en los sistemas de gestión del edificio para una monitorización y un control eficaces y una optimización continua del sistema.

Experimente operaciones fluidasExplore Belimo Assistant 2

Descubra cómo Belimo Assistant 2 simplifica el acceso a los datos de la unidad para la configuración, el manejo y la solución de problemas mediante flujos de trabajo intuitivos diseñados para ahorrarle tiempo.

  • Belimo Assistant 2

Mejore su control de CVAADescubra nuestra gama de sensores

Belimo ofrece una completa cartera de sensores para la automatización fiable y energéticamente eficiente de edificios, incluida la monitorización de la temperatura, la humedad y el CO₂.

  • Gama de sensores completa

Forme parte del futuroAspectos destacados de los nuevos productos

Nuestro nuevo sensor de presión diferencial del aire forma parte de una generación de vanguardia de dispositivos de campo para CVAA. 
Descubra la cartera completa.

  • Nueva generación

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad
'+41 43 843 61 11
Suscribirse
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)