A Próxima Geração de Sensores de Pressão Diferencial do Ar

  1. Início
  2. Nova Geração Digital: o futuro do AVAC está aqui

Precisos, flexíveis e fáceis de instalar e manter

Com precisão excepcional mesmo em baixas pressões, configuração intuitiva via aplicativo e recursos inteligentes como fiação sem ferramentas, os sensores de pressão diferencial do ar da Belimo oferecem medições confiáveis, comissionamento fácil e esforços de instalação reduzidos.

Assista ao vídeo abaixo e saiba mais.

 

Os sensores de pressão diferencial do ar da Belimo oferecem precisão excepcional da medição, mesmo em baixas pressões diferenciais. Nas unidades de tratamento de ar, uma das principais aplicações é o monitoramento confiável do status do filtro, ajudando a otimizar a qualidade do ar e a eficiência do sistema. Ao medir a pressão antes e depois do filtro, o sensor fornece os dados necessários para detectar o entupimento. Isso permite a substituição a tempo do filtro, evitando trocas prematuras, que desperdiçam recursos, ou tardias, que comprometem o desempenho. Além dos modelos existentes (+/-150, 2500 e 7000 Pa), a nova versão de 500 Pa aumenta a flexibilidade para uma faixa mais ampla de aplicações.

O Futuro da Detecção em AVAC está Chegando! Não perca essa oportunidade.

Inscreva-se agora e saiba tudo sobre o lançamento do nosso sensor de pressão diferencial do ar de última geração, no segundo trimestre de 2026.

Assinatura do boletim informativo

Benefícios dos Sensores de Pressão Diferencial do Ar da Belimo

Configuração Intuitiva via Belimo Assistant 2

A eliminação de DIP switches e jumpers não apenas simplifica o processo, mas também reduz as tarefas que exigem muita mão de obra e minimiza o potencial de erros humanos. O sensor se integra perfeitamente ao Belimo Assistant 2, permitindo fácil configuração e comissionamento.

  • Simplifique a configuração com fluxos de trabalho guiados e replique facilmente as configurações usando o recurso de copiar/colar.
  • A tecnologia NFC permite a configuração mesmo com o dispositivo desligado ou desconectado.

Leitura de Valores Sem Display

Acessíveis sem um display, todas as medições podem ser lidas via NFC usando o Belimo Assistant 2 e o seu smartphone.

  • Com o recurso de leitura abrangente, todas as medições podem ser facilmente acessadas via NFC, fornecendo uma visão geral completa diretamente no seu smartphone.
  • O Belimo Assistant 2 garante que todos os dados estejam acessíveis e visíveis no aplicativo, aumentando a conveniência e a eficiência.

Visibilidade Personalizável Aprimorada

O display inteligente opcional, montado na parte superior do dispositivo, é configurável por meio do Belimo Assistant 2 e oferece conteúdo e apresentação personalizáveis, permitindo que você o adapte às suas necessidades específicas.

  • O display de alta qualidade é composto por uma matriz de pontos TFT que garante visibilidade clara e precisa.
  • Os caracteres são escalonáveis, ou seja, seu tamanho pode ser ajustado com base no número de valores exibidos.
  • A orientação flexível permite girar o display em incrementos de 90° para uma visualização ideal.

Personalizável e Com Múltiplas Saídas

Os sinais de saída analógicos podem ser transmitidos como valores de tensão ou corrente. Com o Belimo Assistant 2, os valores podem ser invertidos e escalonados livremente. As unidades de medida mais comuns para pressão e vazão volumétrica podem ser ajustadas individualmente.

  • A faixa de medição pode ser facilmente dimensionada para o sinal de saída necessário no aplicativo, como um sinal de saída de 3 a 9 V.
  • Ele oferece maior flexibilidade e precisão para várias aplicações.
  • Configuração simples com o Belimo Assistant 2, garantindo facilidade de uso e adaptabilidade.

 

Facilidade de Instalação

Os cabos e terminais removíveis tornam a instalação e a manutenção mais convenientes. 

  • A placa de montagem removível simplifica o processo de instalação, servindo como gabarito de perfuração, garantindo uma fixação precisa e sem problemas.
  • A placa de montagem pode ser facilmente montada em um trilho DIN sem a necessidade de ferramentas adicionais, proporcionando flexibilidade e conveniência.
  • Não há necessidade de ferramentas para conectar os fios. 

 

Verificação Fácil e Rápida do Ponto de Dados

Para a verificação do ponto de dados, os sinais de saída analógica podem ser substituídos temporariamente por um valor individual usando o Belimo Assistant 2. Isso facilita a verificação da fiação ou a transmissão de um sinal de saída definido, por exemplo, durante execuções de teste.

  • Economiza tempo e esforço do engenheiro.
  • O cabo não precisa mais ser desconectado.
  • Uma só pessoa pode gerenciar facilmente o processo.

 

Faça Parte do Futuro da Detecção em AVAC.

Mantenha-se à frente e seja notificado sobre o lançamento de nossos avançados sensores de pressão diferencial do ar, no segundo trimestre de 2026.

Assinatura do boletim informativo

Onde o Sensor de Pressão Diferencial do Ar Faz a Diferença

  • Monitoramento de Filtros
  • Controle de Ventiladores
  • Monitoramento da Pressão do Duto de Ar
  • Controle de pressão do ambiente
Monitoramento de Filtros

Os filtros de ar são essenciais para manter o ar interno limpo e saudável, removendo poeira, pólen, patógenos e outras partículas. Em caso de obstrução, a perda de carga no filtro aumenta devido à restrição da vazão de ar.

Os sensores de pressão diferencial do ar da Belimo medem com precisão esse acúmulo de pressão, ajudando a determinar o momento ideal para a substituição do filtro. Dessa forma, você sabe exatamente o momento de trocá-lo: não muito cedo, o que desperdiçaria recursos, nem muito tarde, o que poderia prejudicar a qualidade do ar e a eficiência.

Com uma alta precisão em baixas pressões, o sensor DPA é perfeitamente adequado para o monitoramento confiável de filtros em sistemas AVAC.

Controle de Ventiladores

Nos sistemas de ventilação controlada por demanda, a vazão de ar é ajustada com base na ocupação ou na qualidade do ar interno para reduzir o consumo de energia e manter o conforto.

Quando a demanda de ventilação muda, as unidades de volume de ar variável (VAV) abrem ou fecham, causando flutuações de pressão na rede de dutos. Os sensores de pressão diferencial do ar da Belimo detectam essas alterações e fornecem feedback preciso ao controlador do ventilador, garantindo uma operação estável e uma distribuição de ar eficiente em todas as zonas.

Com faixas de pressão de 0-500 Pa a 7000 Pa, o sensor DPA cobre todas as posições relevantes no sistema de dutos de ar, desde o controle no nível de sala até o monitoramento do ventilador.

Monitoramento da Pressão do Duto de Ar

Os sensores de pressão diferencial para dutos de ar são componentes essenciais nas unidades de tratamento de ar (AHUs) para o monitoramento e o controle precisos da vazão de ar e do desempenho do sistema. Ao medir a pressão diferencial no trajeto da vazão de ar, eles permitem o controle eficiente do volume de ar e a detecção precoce de perdas de desempenho. A medição confiável garante uma operação estável do sistema e uma melhor eficiência energética e, portanto, uma qualidade consistente do ar interno.

A alta precisão do sensor é fundamental para os sistemas AVAC, bem como uma boa estabilidade em longo prazo, baixa deriva, resposta rápida e resistência a influências ambientais, como aumento de temperatura e umidade ou contaminação. Os dispositivos da Belimo também possuem saídas digitais que facilitam a integração com os sistemas de gerenciamento predial (BMS), permitindo funções avançadas de monitoramento, controle e autoajuste (zero automático) para garantir um desempenho consistente.

Controle de pressão do ambiente

Os sensores de pressão diferencial do ar são componentes essenciais nos sistemas de controle de ar ambiente para o controle preciso do fornecimento de vazão de ar fresco e da renovação de ar, por meio do controle dos atuadores para damper. Ao medir a pressão diferencial nos dutos de ar em várias zonas, eles permitem a distribuição equilibrada e eficiente de ar puro nos cômodos.

A medição confiável de pressão diferencial garante condições estáveis do ambiente, eficiência de ventilação otimizada e consumo reduzido de energia. Sensores de alto desempenho exigem excelente precisão, estabilidade de longo prazo, baixa deriva e resposta rápida. As interfaces digitais são cruciais para a integração perfeita com dispositivos atuadores e com sistemas de gerenciamento predial para monitoramento, controle e otimização contínua do sistema.

Obtenha Operações PerfeitasExperimente o Belimo Assistant 2

Descubra como o Belimo Assistant 2 simplifica o acesso aos dados do dispositivo para configuração, operação e solução de problemas por meio de fluxos de trabalho intuitivos projetados para economizar seu tempo.

  • Belimo Assistant 2

Aprimore Seu Controle de AVACConheça Nosso Portfólio de Sensores

A Belimo oferece um portfólio abrangente de sensores para automação predial confiável com eficiência energética, que inclui monitoramento de temperatura, umidade e CO₂.

  • Linha de sensores completa

Faça Parte do FuturoNovos Produtos em Destaque

Nosso novo sensor de pressão diferencial do ar faz parte de uma geração pioneira de dispositivos de campo para AVAC. 
Conheça o portfólio completo.

  • Nova geração