Czujniki ciśnienia różnicowego powietrza nowej generacji

  1. Strona główna
  2. Nowa generacja cyfrowa – przyszłość instalacji HVAC jest tutaj.

Dokładny, elastyczny, łatwy w montażu i konserwacji

Czujniki ciśnienia różnicowego od Belimo wyróżniają się wyjątkową dokładnością nawet przy niskich ciśnieniach, intuicyjnym konfigurowaniem przy użyciu aplikacji i przemyślanymi rozwiązaniami, takimi jak podłączanie okablowania bez użycia narzędzi. Dzięki temu zapewniają niezawodne pomiary, łatwy rozruch i niższe koszty montażu.

Aby dowidzieć się więcej, obejrzyj poniższy film.


Czujniki ciśnienia różnicowego od Belimo zapewniają wyjątkową dokładność pomiaru, nawet przy małych różnicach ciśnień. Jednym z kluczowych zagadnień dotyczących eksploatacji central wentylacyjnych jest niezawodne monitorowanie stanu filtra, pomagające zoptymalizować jakość powietrza i wydajność instalacji. Mierząc ciśnienie przed oraz za filtrem, czujnik dostarcza danych potrzebnych do wykrycia niedrożności. Pozwala to na terminową wymianę filtrów, tak aby nie marnować zasobów z powodu przedwczesnego wymieniania, filtrów ani nie pogarszać wydajności na skutek ich opóźnionej wymiany. Nowa wersja o ciśnieniu zakresowym 500 Pa stanowi dopełnienie dotychczasowego asortymentu o zakresach +/-150, 2500 i 7000 Pa, zwiększając zakres i elastyczność stosowania.

Nadchodzi era nowoczesnych czujników do instalacji HVAC – skorzystaj z tej szansy.

Zarejestruj się już teraz, aby otrzymywać informacje o premierze naszego czujnika ciśnienia różnicowego nowej generacji, która odbędzie się w 2. kwartale 2026 r.

Subskrypcja biuletynu

Zalety czujników ciśnienia różnicowego od Belimo

Intuicyjne konfigurowanie przy użyciu Belimo Assistant 2

Brak przełączników DIP i zwór przekłada się nie tylko na łatwiejsze konfigurowanie. Pozwala też ograniczyć pracochłonne zadania i zminimalizować ryzyko błędów ludzkich. Czujnik bezproblemowo współpracuje z aplikacją Belimo Assistant 2, umożliwiając łatwe konfigurowanie i rozruch.

  • Usprawnij konfigurowanie dzięki procedurom z instrukcjami i bez wysiłku powielaj ustawienia przy użyciu funkcji kopiowania/wklejania konfiguracji.
  • Dzięki interfejsowi NFC konfigurowanie może odbywać się nawet przy odłączonym zasilaniu.

Odczyt wartości z urządzeń bez wyświetlacza

W przypadku urządzeń bez wyświetlacza wszystkie wartości pomiarowe można odczytywać poprzez interfejs NFC, korzystając z aplikacji Belimo Assistant 2 i smartfona.

  • Dzięki kompleksowej funkcji odczytu wszystkie wyniki pomiarów są łatwo dostępne poprzez NFC, aby zapewnić na smartfonie pełny wgląd w pracę instalacji.
  • Belimo Assistant 2 zwiększa wygodę i efektywność pracy, ponieważ umożliwia dostęp do wszystkich danych oraz ich wyświetlanie na smartfonie.

Lepsza widoczność i możliwości dostosowania

Opcjonalny inteligentny wyświetlacz montowany na górze urządzenia można konfigurować w aplikacji Belimo Assistant 2. Umożliwia on dostosowywanie treści i sposobu prezentacji odpowiednio do konkretnych potrzeb.

  • Wysokiej jakości wyświetlacz z matrycą punktową TFT gwarantuje wyraźny i precyzyjny obraz.
  • Dzięki skalowaniu można dostosowywać wielkość znaków w zależności od liczby wyświetlanych wartości.
  • Informacje widoczne na ekranie można elastycznie obracać co 90°, aby zapewnić wygodny odczyt.

Możliwość dostosowania i wiele wyjść

Dostępne są wyjścia napięciowe lub prądowe analogowych sygnałów wyjściowych. W aplikacji Belimo Assistant 2 wartości można odwracać i dowolnie skalować. Najczęściej stosowane jednostki ciśnienia i przepływu objętościowego można indywidualnie dostosowywać.

  • Zakres pomiarowy można łatwo skalować w aplikacji odpowiednio do wymaganego sygnału wyjściowego, np. sygnału wyjściowego od 3 do 9 V.
  • Cecha ta zapewnia większą elastyczność i precyzję w różnych zastosowaniach.
  • Łatwe konfigurowanie przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 zapewniające łatwość użytkowania i możliwość dostosowania.

 

Łatwość montażu

Kable i zaciski można odłączać, aby ułatwić wykonywanie prac montażowych i konserwacyjnych. 

  • Odłączana płyta montażowa upraszcza instalowanie, służąc jako szablon do wiercenia, ułatwiając dokładne i bezproblemowe mocowanie.
  • Płytę montażową można bez trudu zamontować na szynie DIN bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi, co zapewnia elastyczność i wygodę.
  • Do podłączenia przewodów nie są potrzebne żadne narzędzia. 

 

Łatwe i szybkie sprawdzanie punktów danych

Aby sprawdzić punkt danych, analogowe sygnały wyjściowe można przy użyciu aplikacji Belimo Assistant 2 tymczasowo nadpisać indywidualną wartością. Ułatwia to weryfikację okablowania lub przesyłanie zdefiniowanego sygnału wyjściowego, na przykład podczas testów.

  • Pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć nakład pracy.
  • Nie trzeba już odłączać kabla.
  • Jedna osoba może z łatwością przeprowadzić cały proces.

 

Skorzystaj z najnowszych osiągnięć w dziedzinie czujników do instalacji HVAC.

Bądź na bieżąco i otrzymuj powiadomienia o wprowadzeniu na rynek zaawansowanych czujników różnicy ciśnień powietrza, które zaplanowaliśmy na 2. kwartał 2026 r.

Subskrypcja biuletynu

Gdzie czujnik ciśnienia różnicowego powietrza odgrywa istotną rolę

  • Monitorowanie filtra
  • Sterowanie wentylatorem
  • Monitorowanie ciśnienia w kanale
  • Regulacja ciśnienia w pomieszczeniach
Monitorowanie filtra

Filtry powietrza są niezbędne do utrzymania czystego i zdrowego powietrza w pomieszczeniach, ponieważ umożliwiają usuwanie kurzu, pyłków, patogenów i innych cząstek. Gdy filtry ulegają zanieczyszczeniu, następuje ograniczenie przepływu powietrza, a w rezultacie rośnie spadek ciśnienia filtrze.

Czujniki ciśnienia różnicowego od Belimo dokładnie mierzą wzrost ciśnienia na filtrze, pomagając określić optymalny czas wymiany filtra. Dzięki można dokładnie wiedzieć, kiedy nadszedł czas na wymianę filtra – ani za wcześnie, co spowodowałoby marnowanie zasobów, ani za późno, co mogłoby skutkować obniżeniem jakości powietrza i wydajności instalacji.

Dzięki wysokiej dokładności przy niskich ciśnieniach, czujnik DPA doskonale nadaje się do niezawodnego monitorowania filtrów w instalacjach HVAC.

Sterowanie wentylatorem

W instalacjach wentylacyjnych sterowanych w zależności od zapotrzebowania przepływ powietrza jest regulowany w zależności od liczby osób lub jakości powietrza w pomieszczeniu, aby zmniejszyć zużycie energii przy jednoczesnym utrzymaniu komfortu.

Gdy zmienia się zapotrzebowanie na wentylację, aparaty VAV otwierają się lub zamykają, powodując wahania ciśnienia w kanałach. Czujniki ciśnienia różnicowego powietrza od Belimo wykrywają te zmiany i dostarczają precyzyjne informacje zwrotne do regulatora wentylatora, zapewniając stabilną pracę i wydajne rozprowadzanie powietrza w strefach.

Dzięki zakresom ciśnienia od 0–500 Pa do 7000 Pa, czujnik DPA umożliwia pomiary we wszystkich istotnych miejscach w systemie kanałów, od regulacji na poziomie pomieszczenia po monitorowanie wentylatora.

Monitorowanie ciśnienia w kanale

Kanałowe czujniki ciśnienia różnicowego są niezbędnymi elementami w centralach wentylacyjnych, ponieważ umożliwiają dokładne monitorowanie i regulację przepływu powietrza oraz wydajności instalacji. Mierząc różnicę ciśnień na ścieżce przepływu powietrza, umożliwiają one skuteczną regulację objętości powietrza i wczesne wykrywanie spadku wydajności. Niezawodny pomiar zapewnia stabilną pracę systemu i większą wydajność energetyczną, a tym samym stałą jakość powietrza w pomieszczeniach.

Wysoka dokładność czujnika ma kluczowe znaczenie dla instalacji HVAC, podobnie jak dobra stabilność długoterminowa, mały dryft, krótki czas reakcji i odporność na wpływy środowiska, takie jak podwyższona temperatura i wilgotność lub zanieczyszczenie. Urządzenia Belimo są również wyposażone w cyfrowe wyjścia umożliwiające łatwą integrację z systemami automatyki budynku (BMS) w celu ulepszonego monitorowania, sterowania i samoczynnej regulacji (automatycznego zerowania), aby zapewnić stałą wydajność.

Regulacja ciśnienia w pomieszczeniach

Czujniki ciśnienia różnicowego powietrza są niezbędnymi elementami instalacji do kontrolowania jakości powietrza w pomieszczeniach, zapewniających precyzyjną regulację nawiewu świeżego powietrza oraz wentylowania pomieszczeń poprzez sterowanie siłownikami przepustnic. Mierząc różnicę ciśnień w kanałach w wielu strefach, umożliwiają one zrównoważoną i efektywną dystrybucję świeżego powietrza w pomieszczeniach.

Niezawodny pomiar różnicy ciśnień zapewnia stabilne warunki w pomieszczeniu, zoptymalizowaną wydajność wentylacji i mniejsze zużycie energii. Wysokowydajne czujniki wymagają znakomitej dokładności, długoterminowej stabilności, małego dryftu i krótkiego czasu reakcji. Cyfrowe interfejsy mają kluczowe znaczenie dla płynnej integracji z urządzeniami wykonawczymi oraz z systemami automatyki budynku, aby skutecznie monitorować instalację, a także regulować i w sposób ciągły optymalizować jej działanie.

Zapewnij płynne działanie instalacjiPoznaj aplikację Belimo Assistant 2

Dowiedz się, w jaki sposób aplikacja Belimo Assistant 2 upraszcza dostęp do danych urządzenia w celu konfigurowania, obsługiwania i rozwiązywania problemów dzięki intuicyjnym procedurom, które oszczędzają czas.

  • Belimo Assistant 2

Lepsza regulacja w instalacjach HVACPoznaj naszą ofertę czujników

Belimo oferuje kompleksowy asortyment czujników, między innymi temperatury, wilgotności i CO₂, które umożliwiają niezawodną i energooszczędną pracę systemów automatyki budynku.

  • Pełna oferta czujników

Sięgnij po to, co niesie przyszłośćNajważniejsze cechy nowych produktów

Nowy czujnik różnicy ciśnień zalicza się do najnowszej generacji urządzeń obiektowych do instalacji HVAC. 
Poznaj pełną ofertę czujników.

  • Nowa generacja