新一代空气压差传感器

  1. 主页
  2. 全新数字世代——暖通空调的未来已来。

准确、灵活、易于安装和维护

搏力谋压差传感器即使在低压环境下也能保持卓越的测量精度,且通过应用程序可实现直观配置,并具备免工具接线等智能特性,因而测量可靠、调试简便又能减少安装工作量。

请观看下面的视频,以了解更多详情。


搏力谋压差传感器即使在低压差条件下也能提供卓越的测量精度。在空气调节机组中,一个重要的应用功能就是可靠地监测过滤器状态,有助于优化空气质量和系统效率。通过测量过滤器前后压力,传感器可提供检测堵塞所需的数据。这样就能及时更换过滤器,既避免了过早更换造成的资源浪费,又防止了因延迟更换导致的性能下降。除现有型号(+/-150、2500和7000帕)外,新增的500帕型号提高了灵活性,适用于更广泛的应用场景。

暖通空调传感技术的未来即将到来,切勿错失良机。

立即注册,以随时获取有关我们新一代压差传感器的发布信息,该产品将于2026年第二季度推出。

订阅新闻稿

搏力谋压差传感器的优势

通过 "搏力谋小助手2" 进行直观配置

去除 DIP 开关和跳线不仅简化了流程,还减少了劳动密集型作业,并将人为错误的可能性降至最低。该传感器与 "搏力谋小助手2" 无缝集成,以便于设置和调试。

  • 利用引导式工作流来精简设置流程,并借助复制 / 粘贴配置功能轻松复制设置。
  • 即使在无电源状态下,通过 NFC 技术也能进行配置。

读取无显示的数值

无需显示屏也能访问,即通过 NFC 技术,使用 "搏力谋小助手2" 和智能手机可读取所有测量数据。

  • 借助全面的读取功能,所有测量数据均可通过 NFC 轻松获取,便于您直接在智能手机上查看完整概览。
  • "搏力谋小助手2" 确保所有数据都可以在应用程序上访问和查看,从而提高了便利性与效率。

增强了可定制内容的可视性

安装在设备顶部的可选智能显示屏可通过 "搏力谋小助手2" 进行配置,提供可定制的内容和呈现方式,有助您根据自己的具体需求量身定制。

  • 高质量显示屏采用 TFT 点阵显示技术,确保视觉效果清晰而精准。
  • 可伸缩的字符允许根据显示值的数量调整字符大小。
  • 灵活的方位设计,有助于显示屏以90°为增量进行旋转,以获得卓越观感。

可定制且具备多重输出方式

模拟输出信号可以电压值或电流值的形式传输。使用 "搏力谋小助手2",可对数值进行反转和自由缩放调整。最常用的压力和体积流量测量单位可分别单独调整。

  • 测量范围可根据应用程序中要求的输出信号值轻松地进行调整,例如3至9V的输出信号。
  • 它为各类应用提供了更高的灵活性与精准度。
  • 使用 "搏力谋小助手2" 进行人性化配置,确保操作简便、适应性强。

 

安装的便捷性

电缆和端子均可拆卸,使安装和维护更为便捷。 

  • 可拆卸的安装板可兼作钻孔模板,从而简化安装过程,确保精确无忧的紧固操作。
  • 安装板可毫不费力地安装在 DIN 导轨上,无需额外工具,既灵活又方便。
  • 连接电线无需任何工具。 

 

简单快捷的数据点检查

针对数据点检查,可通过 "搏力谋小助手2" 将模拟输出信号临时覆盖为一个单一的数值。这样就便于验证接线或传输预定义的输出信号 (如在试运行期间)。

  • 节省了工程人员的时间和精力。
  • 电缆无需再拔掉插头。
  • 一个人就能轻松管理整个流程。

 

加入我们的行列,共同开创暖通空调传感领域的新纪元。

抢占先机,及时获取我们先进的压差传感器的上世通知,该产品将于2026年第二季度推出。

订阅新闻稿

压差传感器的作用

  • 过滤器监控
  • 通风机控制
  • 风管压力监测
  • 室压控制
过滤器监控

空气过滤器可以清除灰尘、花粉、病原体和其他颗粒物,对保持室内空气的洁净与健康至关重要。随着过滤器逐渐堵塞,其两端的压降会因气流受限而增大。

搏力谋压差传感器可精确测量这种压力积聚,有助您确定更换过滤器的最佳时机。这样,您就能准确掌握更换时间——既不能过早更换以免浪费资源,也不能太晚更换而影响空气质量和设备能效。

DPA 传感器在低压环境条件下仍能保持极高的精度,因此非常适合用于对暖通空调系统的过滤器进行准确可靠的监控。

通风机控制

在按需控制的通风系统中,气流可根据人员占用率或室内空气质量进行调节,以便在保持舒适度的同时降低能耗。

当通风需求发生变化时,变风量 (VAV) 装置会自动开启或关闭,导致风管系统内产生压力波动。搏力谋压差传感器能检测到这些变化,并向通风机控制器提供精确反馈,以此确保各个区域运行稳定且气流配送高效。

DPA 传感器压力范围为0-500帕至7000帕,覆盖了风管系统中所有的相关位置,从室内级控制到通风机监控均在覆盖范围内。

风管压力监测

风管压差传感器是空气调节机组(AHU)的核心组件,用于气流的精确监测与控制以及系统性能的优化。通过测量气流路径上的压差,风管压差传感器能有效控制风量并及早检测到性能下降的情况。可靠的测量可确保系统稳定运行,提高能效,从而保持稳定的室内空气质量。

高精度的传感器对暖通空调系统至关重要,同时它还需具备良好的长期稳定性、低漂移性、快速响应能力以及抵御各种环境影响的能力,如高温、高湿或侵蚀性污染物等因素的影响。搏力谋设备还具备数字输出功能,可轻松集成至楼宇管理系统 (BMS),进而增强监测、控制和自我调节功能(自动归零),以确保性能稳定可靠。

室压控制

压差传感器是室内空气控制系统的核心组件,可通过控制风阀执行器精准调控新风供应量和室内通风量。通过测量多个区域风管内的压力差,它们能在各个房间内均衡、高效地分配新鲜空气。

可靠的压差测量可确保稳定的室内气候环境、优化通风效率并降低能耗。高性能传感器需要具备卓越的精度、长期稳定性、低漂移性和快速响应能力。数字界面对于与执行器设备实现无缝集成至关重要,同时能融入楼宇管理系统以进行有效监测、精准控制以及持续的系统优化。

体验无缝操作探索 "搏力谋小助手2"

了解 "搏力谋小助手2" 如何通过直观的工作流程来简化设备数据的访问,以便于进行设置、操作和故障排除,进而大大节省您的时间。

  • Belimo Assistant 2

加强暖通空调控制了解我们的传感器产品组合

搏力谋提供全面的传感器产品组合,以助力实现可靠、节能的楼宇自动化系统,涵盖温度、湿度及 CO₂ 监测功能。

  • 完整的传感器系列

加入我们的行列,共创未来!新产品亮点

我们的新型压差传感器是新一代暖通空调现场设备的重要组成部分。 
了解完整的产品组合。

  • 新一代

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)