Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    Anglais

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil

La nouvelle génération de capteurs de pression différentielle de l'air

  1. Accueil
  2. Nouvelle génération numérique - L'avenir du CVCA est là | Belimo

Précision, flexibilité et facilité d'installation et d'entretien

Avec une précision exceptionnelle même à basse pression, une configuration intuitive via l'application et des fonctions intelligentes comme le câblage sans outil, les capteurs de pression différentielle de l'air Belimo offrent des mesures fiables, une mise en service facile et des efforts d'installation réduits.

Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus.

 

Les capteurs de pression différentielle Belimo offrent une précision de mesure exceptionnelle, même à de faibles pressions différentielles. Dans les appareils de traitement d'air, l'une des solutions clés est la surveillance fiable de l'état des filtres, qui permet d'optimiser la qualité de l'air et l'efficacité du système. Le capteur fournit les données nécessaires à la détection du colmatage en mesurant la pression avant et après le filtre. Cela permet de remplacer les filtres quand cela est nécessaire, en évitant les changements prématurés qui gaspillent les ressources et les changements tardifs qui compromettent les performances. En plus des modèles existants (+/-150, 2500 et 7000 Pa), la nouvelle version 500 Pa augmente la flexibilité pour une plus large gamme de solutions.

L'avenir de la détection dans le domaine du CVCA est proche: ne passez pas à côté.

Inscrivez-vous dès maintenant pour rester informé de la sortie de notre capteur de pression différentielle de nouvelle génération au cours du deuxième trimestre de l'année 2026.

Abonnement à l'infolettre

Avantages des capteurs de pression différentielle Belimo

Configuration intuitive via Belimo Assistant 2

L'élimination des commutateurs DIP et des cavaliers simplifie non seulement le processus, mais réduit également les tâches à forte intensité de main-d'œuvre et minimise le risque d'erreurs humaines. Le capteur s'intègre parfaitement à Belimo Assistant 2, ce qui facilite la configuration et la mise en service.

  • Rationalisez l'installation grâce à des flux de travail guidés et reproduisez sans effort les paramètres à l'aide du copier/coller de la configuration.
  • La technologie NFC permet de configurer l'appareil même en l'absence d'alimentation électrique.

Lecture des valeurs sans affichage

Toutes les mesures sont accessibles sans affichage et peuvent être lues via NFC à l'aide de Belimo Assistant 2 et de votre smartphone.

  • Grâce à la fonction de lecture complète, toutes les mesures sont facilement accessibles via NFC, ce qui permet d'obtenir un aperçu complet directement sur votre smartphone.
  • Belimo Assistant 2 garantit que toutes les données sont accessibles et visibles sur l'application, ce qui accroît la commodité et l'efficacité.

Visibilité améliorée et personnalisable

L'affichage intelligent optionnel monté sur le dessus de l'appareil est configurable via Belimo Assistant 2 et offre un contenu et une présentation personnalisables, ce qui vous permet de l'adapter à vos besoins spécifiques.

  • L'affichage de haute qualité est doté d'un affichage matriciel à cristaux liquides qui garantit des images claires et précises.
  • Les caractères évolutifs permettent d'ajuster la taille des caractères en fonction du nombre de valeurs d'affichage.
  • L'orientation flexible permet de faire pivoter l'écran par incréments de 90° pour une visualisation optimale.

Sorties multiples et personnalisables

Les signaux de sortie analogiques peuvent être transmis sous forme de valeurs de tension ou de courant. Avec Belimo Assistant 2, les valeurs peuvent être inversées et mises à l'échelle librement. Les unités de mesure les plus courantes pour la pression et le débit volumétrique peuvent être réglées individuellement.

  • La plage de mesure peut être facilement adaptée au signal de sortie requis dans l'application, par exemple un signal de sortie de 3 à 9 V.
  • Il offre une flexibilité et une précision accrues pour diverses solutions.
  • Configuration conviviale avec Belimo Assistant 2, garantissant la facilité d'utilisation et l'adaptabilité.

 

Facilité d'installation

Les câbles et les bornes de raccordement sont détachables, ce qui facilite l'installation et l'entretien. 

  • La plaque de fixation amovible simplifie le processus d'installation en servant de gabarit de perçage, ce qui garantit une fixation précise et sans problème.
  • La plaque de fixation peut être montée sans effort sur un rail DIN sans nécessiter d'outils supplémentaires, offrant ainsi flexibilité et commodité.
  • Aucun outil n'est nécessaire pour connecter les fils. 

 

Vérification simple et rapide des points de données

Pour le contrôle des points de données, les signaux de sortie analogiques peuvent être temporairement remplacés par une valeur individuelle à l'aide de Belimo Assistant 2. Cela permet de vérifier facilement le câblage ou de transmettre un signal de sortie défini, par exemple lors de tests de fonctionnement.

  • Permet à l'ingénieur d'économiser du temps et des efforts.
  • Il n'est plus nécessaire de débrancher le câble.
  • Une seule personne peut facilement gérer le processus.

 

Participez à l'évolution de la détection dans le domaine du CVCA.

Gardez une longueur d'avance et soyez informé du lancement de nos capteurs de pression différentielle avancés, prévu pour le deuxième trimestre de l'année 2026.

Abonnement à l'infolettre

Où le capteur de pression différentielle d'air fait-il la différence?

  • Surveillance des filtres
  • Commande de ventilateurs
  • Surveillance de la pression dans conduit d'air
  • Régulation de la pression ambiante
Surveillance des filtres

Les filtres à air sont essentiels pour maintenir un air intérieur propre et sain en éliminant la poussière, le pollen, les agents pathogènes et d'autres particules. Lorsque les filtres sont encrassés, la chute de pression à travers ces derniers augmente en raison de la restriction du débit d'air.

Les capteurs de pression différentielle Belimo mesurent avec précision cette accumulation de pression, ce qui vous aide à déterminer le moment optimal pour remplacer le filtre. De cette façon, vous savez précisément quand il est temps de le changer : ni trop tôt, ce qui gaspillerait des ressources, ni trop tard, ce qui pourrait nuire à la qualité de l'air et à l'efficacité.

Avec une grande précision à basse pression, le capteur DPA est parfaitement adapté à une surveillance fiable des filtres dans les systèmes CVCA.

Commande de ventilateurs

Dans les systèmes de ventilation à la demande, le débit d'air est ajusté en fonction de l'occupation ou de la qualité de l'air intérieur afin de réduire la consommation d'énergie tout en maintenant le confort.

Lorsque la demande de ventilation varie, les unités à volume d'air variable (VAV) s'ouvrent ou se ferment, ce qui entraîne des fluctuations de pression dans le système de gaines. Les capteurs de pression différentielle Belimo détectent ces changements et fournissent un asservissement précis au régulateur du ventilateur, assurant ainsi un fonctionnement stable et une distribution efficace de l'air dans les différentes zones.

Avec des plages de pression allant de 0-500 Pa à 7 000 Pa, le capteur DPA couvre toutes les positions importantes dans le système de gaines, de la régulation au niveau de la pièce à la surveillance du ventilateur.

Surveillance de la pression dans conduit d'air

Les capteurs de pression différentielle de conduit sont des composants essentiels des appareils de traitement d'air (CTA) pour une surveillance et une commande précis du débit d'air et des performances du système. En mesurant la pression différentielle le long d'un trajet de flux d'air, ils permettent une commande efficace du volume d'air et une détection précoce des pertes de performance. La fiabilité des mesures garantit un fonctionnement stable du système et une amélioration de l'efficacité énergétique, et donc une qualité constante de l'air intérieur.

Une grande précision des capteurs est essentielle pour les systèmes CVCA, de même qu'une bonne stabilité à long terme, une faible dérive, une réponse rapide et une résistance aux influences environnementales telles que l'augmentation de la température et de l'humidité ou la contamination. Les appareils Belimo sont également dotés de sorties numériques qui facilitent leur intégration dans les systèmes de gestion d'immeuble (BMS). Ils offrent des fonctionnalités de surveillance, de commande et d'auto-ajustement (auto-zéro) améliorées qui garantissent des performances constantes.

Régulation de la pression ambiante

Les capteurs de pression différentielle sont des composants essentiels des systèmes de commande de l'air ambiant, qui permettent de réguler avec précision le débit d'air frais et la ventilation de la pièce en commandant les servomoteurs de registres. En mesurant la pression différentielle dans les conduits d'air à travers plusieurs zones, ils permettent une distribution équilibrée et efficace de l'air frais dans les pièces.

Une mesure fiable de la pression différentielle garantit des conditions ambiantes stables, une efficacité de ventilation optimisée et une consommation d'énergie réduite. Les capteurs de haute performance exigent une excellente précision, une stabilité à long terme, une faible dérive et une réponse rapide. Les interfaces numériques sont essentielles pour une intégration transparente avec les servomoteurs et dans les systèmes de gestion d'immeuble pour une surveillance efficace, une commande et une optimisation continue du système.

Un fonctionnement sans failleDécouvrez Belimo Assistant 2

Découvrez comment Belimo Assistant 2 simplifie l'accès aux données de l'appareil pour la configuration, le fonctionnement et le dépannage grâce à des flux de travail intuitifs conçus pour vous faire gagner du temps.

  • Belimo Assistant 2

Améliorez votre commande CVCADécouvrez notre gamme de capteurs

Belimo propose une gamme complète de capteurs pour une automatisation fiable et économe en énergie des bâtiments, notamment pour la surveillance de la température, de l'humidité et du CO₂.

  • Toute la gamme de capteurs

Faites partie de l'avenirTraits saillants des nouveaux produits

Notre nouveau capteur de pression différentielle de l'air fait partie d'une génération de pointe de dispositifs de terrain pour le CVCA. 
Découvrez le portefeuille complet.

  • Nouvelle génération

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)