Ďalšia generácia snímačov rozdielového tlaku vzduchu

  1. Domov
  2. Nová digitálna generácia – budúcnosť kúrenia, ventilácie a klimatizácie je tu.

Presné, flexibilné a s jednoduchou inštaláciou a údržbou

Vďaka výnimočnej presnosti aj pri nízkych tlakoch, intuitívnej konfigurácii prostredníctvom aplikácie a inteligentným funkciám (napr. zapojenie bez použitia nástrojov) poskytujú snímače rozdielového tlaku vzduchu Belimo spoľahlivé merania, jednoduché uvedenie do prevádzky a nižšiu náročnosť inštalácie.

Pozrite si nasledujúce video a zistite viac.


Snímače rozdielového tlaku vzduchu Belimo zaručujú výnimočnú presnosť merania, a to aj pri nízkych rozdielových tlakoch. Jednou z kľúčových aplikácií vo vzduchotechnických jednotkách je spoľahlivé monitorovanie stavu filtra, ktoré pomáha optimalizovať kvalitu vzduchu a účinnosť systému. Vďaka meraniu tlaku pred filtrom a za ním poskytuje snímač údaje potrebné na rozpoznanie upchatia. To umožňuje včasnú výmenu filtrov, čím sa predchádza predčasným výmenám, ktoré plytvajú zdrojmi, a rovnako tak neskorým výmenám, ktoré znižujú výkon. Nová verzia 500 Pa, ktorá dopĺňa existujúce modely (+/- 150, 2 500 a 7 000 Pa), zvyšuje flexibilitu pre širší rozsah aplikácií.

Budúcnosť snímania v oblasti vzduchotechnických systémov už prichádza — nenechajte si ju ujsť.

Zaregistrujte sa teraz a buďte informovaní o vydaní našej novej generácie snímača rozdielového tlaku vzduchu v 2. štvrťroku 2026.

Odber newslettera

Výhody snímačov rozdielového tlaku vzduchu Belimo

Intuitívna konfigurácia pomocou aplikácie Belimo Assistant 2

Absencia DIP spínačov a prepájačov nielen zjednodušuje proces, ale aj znižuje náročnosť pracovných úloh a minimalizuje možnosť ľudských chýb. Snímač možno bezproblémovo integrovať pomocou aplikácie Belimo Assistant 2, čo umožňuje jednoduché nastavenie a uvedenie do prevádzky.

  • Zjednodušte nastavenie pomocou pracovných postupov s navádzaním a bez námahy replikujte nastavenia skopírovaním a vložením konfigurácie.
  • Technológia NFC umožňuje vykonávať konfiguráciu aj bez napájania.

Odčítanie hodnôt bez použitia displeja

Všetky merania je možné bez použitia displeja odčítať prostredníctvom NFC pomocou aplikácie Belimo Assistant 2 a smartfónu.

  • Vďaka komplexnej funkcii odčítania je možný jednoduchý prístup ku všetkým meraniam prostredníctvom NFC, vďaka čomu máte priamo na vašom smartfóne k dispozícii kompletný prehľad.
  • Belimo Assistant 2 zabezpečuje, že všetky údaje sú dostupné a viditeľné v aplikácii, čo zvyšuje pohodlie a efektivitu.

Vylepšená prispôsobiteľná viditeľnosť

Voliteľný inteligentný displej namontovaný na hornej strane zariadenia je konfigurovateľný pomocou aplikácie Belimo Assistant 2 a ponúka prispôsobiteľný obsah a zobrazenie, vďaka čomu si ho môžete prispôsobiť vašim špecifickým potrebám.

  • Vysokokvalitná obrazovka je vybavená bodovým maticovým TFT displejom, ktorý zaručuje jasné a presné zobrazenie.
  • Škálovateľné znaky umožňujú prispôsobiť veľkosť znakov na základe počtu zobrazených hodnôt.
  • Flexibilná orientácia umožňuje otáčanie displeja v 90° krokoch pre optimálne zobrazenie.

Prispôsobiteľné a viacnásobné výstupy

Analógové výstupné signály možno prenášať ako hodnoty napätia alebo prúdu. Pomocou aplikácie Belimo Assistant 2 je možné hodnoty invertovať a ľubovoľne škálovať. Najbežnejšie merné jednotky pre tlak a objemový prietok možno individuálne nastaviť.

  • Rozsah merania možno v aplikácii jednoducho škálovať na požadovaný výstupný signál, napríklad ako výstupný signál od 3 do 9 V.
  • To ponúka vyššiu flexibilitu a presnosť pre rôzne aplikácie.
  • Jednoduchá konfigurácia pomocou aplikácie Belimo Assistant 2, ktorá zaručuje jednoduché používanie a možnosť prispôsobenia.

 

Jednoduchá inštalácia

Káble a svorky sú odpojiteľné, čo značne uľahčuje inštaláciu a údržbu. 

  • Odnímateľná montážna doska zjednodušuje proces inštalácie tým, že slúži ako šablóna na vŕtanie, čo zabezpečuje presné a bezproblémové upevnenie.
  • Montážnu dosku možno bez námahy namontovať na lištu DIN bez použitia ďalších nástrojov, čo prináša flexibilitu a pohodlie.
  • Na pripojenie vodičov nie sú potrebné žiadne nástroje. 

 

Jednoduchá a rýchla kontrola dátových bodov

Pri kontrole dátových bodov možno analógové výstupné signály pomocou aplikácie Belimo Assistant 2 dočasne prepísať individuálnou hodnotou. To uľahčuje overenie zapojenia alebo prenos zadefinovaného výstupného signálu, napríklad počas testovacích chodov.

  • Šetrí čas a úsilie technika.
  • Kábel už nie je potrebné odpojiť.
  • Proces môže jednoducho riadiť jedna osoba.

 

Buďte súčasťou toho, čo bude nasledovať v oblasti snímania v oblasti vzduchotechnických systémov.

Buďte v predstihu a dostaňte notifikáciu o uvedení našich pokročilých snímačov rozdielového tlaku vzduchu na trh, ku ktorému dôjde v 2. štvrťroku 2026.

Odber newslettera

Aké sú výhody snímača rozdielového tlaku vzduchu

  • Monitorovanie filtrov
  • Regulácia ventilátorov
  • Monitorovanie tlaku v potrubí
  • Regulácia tlaku v miestnosti
Monitorovanie filtrov

Vzduchové filtre sú nevyhnutné na udržiavanie čistého a zdravého vzduchu v interiéri, pretože odstraňujú prach, peľ, patogény a iné častice. Keďže filtre sa upchávajú, tak pokles tlaku naprieč nimi sa v dôsledku obmedzeného prúdenia vzduchu zvyšuje.

Snímače rozdielového tlaku vzduchu Belimo presne merajú tento nárast tlaku a pomáhajú vám zistiť, kedy je ten správny čas na výmenu filtra. Vďaka tomu budete presne vedieť, kedy je čas na výmenu - nie príliš skoro, čo by znamenalo plytvanie zdrojmi, a ani nie príliš neskoro, čo by mohlo zhoršiť kvalitu vzduchu a účinnosť.

Vďaka vysokej presnosti pri nízkych tlakoch je snímač DPA dokonale vhodný na spoľahlivé monitorovanie filtrov vo vzduchotechnických systémoch.

Regulácia ventilátorov

V systémoch vetrania regulovaných na základe potreby sa prúdenie vzduchu upravuje na základe obsadenosti alebo kvality vnútorného vzduchu s cieľom znížiť spotrebu energie pri zachovaní komfortu.

Pri zmene požiadaviek na vetranie sa jednotky s variabilným objemom vzduchu (VAV) otvárajú alebo zatvárajú, čo spôsobuje výkyvy tlaku v potrubí. Snímače rozdielového tlaku vzduchu Belimo rozpoznávajú tieto zmeny a poskytujú presnú spätnú väzbu regulátoru ventilátora, čím zabezpečujú stabilnú prevádzku a efektívnu distribúciu vzduchu naprieč zónami.

Snímač DPA s rozsahom tlaku od 0-500 Pa až do 7 000 Pa pokrýva všetky relevantné miesta v potrubnom systéme, od regulácie na úrovni miestnosti až po monitorovanie ventilátora.

Monitorovanie tlaku v potrubí

Snímače rozdielového tlaku v potrubí sú základnými komponentmi vzduchotechnických jednotiek na presné monitorovanie a reguláciu prietoku vzduchu a výkonu systému. Meraním rozdielového tlaku pozdĺž dráhy prúdenia vzduchu tieto snímače umožňujú efektívnu reguláciu objemu vzduchu a včasné rozpoznanie strát výkonu. Spoľahlivé meranie zabezpečuje stabilnú prevádzku systému a vyššiu energetickú účinnosť, a tým aj konzistentnú kvalitu vzduchu v interiéri.

Pre vzduchotechnické systémy je rozhodujúca vysoká presnosť snímača, ako aj dobrá dlhodobá stabilita, minimálne odchýlky, rýchla odozva a odolnosť voči vplyvom prostredia, akými sú zvýšená teplota, vlhkosť alebo znečistenie. Zariadenia Belimo sú tiež vybavené digitálnymi výstupmi na jednoduchú integráciu do systémov riadenia budov (BMS) na lepšie monitorovanie, reguláciu a funkcie samočinného nastavenia (automatické vynulovanie) s cieľom zabezpečiť konzistentný výkon.

Regulácia tlaku v miestnosti

Snímače rozdielového tlaku vzduchu sú základnými komponentmi v systémoch regulácie vzduchu v miestnosti na presnú reguláciu prívodu čerstvého vzduchu a vetrania miestnosti pomocou ovládania pohonov vzduchových klapiek. Meraním rozdielu tlakov v potrubiach naprieč viacerými zónami umožňujú vyváženú a efektívnu distribúciu čerstvého vzduchu do jednotlivých miestností.

Spoľahlivé meranie rozdielového tlaku zabezpečuje stabilné podmienky v miestnosti, optimalizovanú účinnosť vetrania a zníženie spotreby energie. Vysoko výkonné snímače si vyžadujú vynikajúcu presnosť, dlhodobú stabilitu, minimálne odchýlky a rýchlu odozvu. Digitálne rozhrania sú kľúčové pre bezproblémovú integráciu so zariadeniami pohonov a do systémov riadenia budov na efektívne monitorovanie, reguláciu a priebežnú optimalizáciu systému.

Zažite bezproblémovú prevádzkuObjavte aplikáciu Belimo Assistant 2

Zistite, ako aplikácia Belimo Assistant 2 prostredníctvom intuitívnych pracovných postupov navrhnutých tak, aby vám šetrili čas, zjednodušuje prístup k údajom zariadenia na účely nastavenia, prevádzky a riešenia problémov.

  • Belimo Assistant 2

Zlepšite reguláciu vášho vzduchotechnického systémuObjavte naše portfólio snímačov

Spoločnosť Belimo ponúka komplexné portfólio snímačov na spoľahlivú a energeticky efektívnu automatizáciu budov vrátane monitorovania teploty, vlhkosti a CO₂.

  • Celý sortiment snímačov

Buďte súčasťou budúcnostiNajdôležitejšie novinky

Náš nový snímač rozdielového tlaku vzduchu je súčasťou najmodernejšej generácie prevádzkových zariadení pre vzduchotechnické systémy. 
Objavte celé portfólio.

  • Nová generácia