La nuova generazione di sensori di pressione dell'aria differenziale

  1. Home
  2. New Digital Generation: il futuro dell'HVAC è qui.

Preciso, flessibile, facile da installare e da mantenere.

Grazie all'eccezionale precisione anche a basse pressioni, alla configurazione intuitiva tramite app e a funzioni intelligenti come il cablaggio senza utensili, i sensori di pressione dell'aria differenziale di Belimo offrono misure affidabili, facilità di commissioning e riduzione degli sforzi di installazione.

Guardate il video qui sotto per dare un'occhiata più da vicino.


I sensori di pressione dell'aria differenziale di Belimo offrono un'eccezionale precisione della misurazione, anche a basse pressioni differenziali. Nelle unità di trattamento aria, un'applicazione chiave è il monitoraggio affidabile dello stato dei filtri, che contribuisce a ottimizzare la qualità dell'aria e l'efficienza del sistema. Misurando la pressione a monte e a valle del filtro, il sensore fornisce i dati necessari per rilevare l'intasamento. Questo consente di sostituire i filtri in modo tempestivo, evitando sostituzioni premature che comportano uno spreco di risorse e modifiche tardive che compromettono le prestazioni. Oltre ai modelli esistenti (+/-150, 2500 e 7000 Pa), la nuova versione da 500 Pa aumenta la flessibilità per una più ampia gamma di applicazioni.

Il futuro del rilevamento HVAC è alle porte: non perdetelo.

Iscrivetevi ora per rimanere aggiornato sul lancio del nostro sensore di pressione dell'aria differenziale di nuova generazione nel secondo trimestre del 2026.

Iscrizione alla newsletter

Vantaggi dei sensori di pressione dell'aria differenziale di Belimo

Configurazione intuitiva tramite Belimo Assistant 2

L'eliminazione dei DIP switch e dei jumper non solo semplifica il processo, ma riduce anche le attività che richiedono molto lavoro manuale e minimizza il rischio di errori umani. Il sensore si integra perfettamente con Belimo Assistant 2, consentendo una facile configurazione e commissioning.

  • Semplificate la configurazione con flussi di lavoro guidati e replicate le impostazioni senza sforzo grazie al copia/incolla della configurazione.
  • La tecnologia NFC consente la configurazione anche in assenza di alimentazione.

Lettura dei valori senza display

Accessibili senza display, tutte le misure possono essere lette tramite NFC utilizzando Belimo Assistant 2 e il vostro smartphone.

  • Grazie alla funzione di lettura completa, è possibile accedere facilmente a tutte le misure tramite NFC, fornendo una panoramica completa direttamente sullo smartphone.
  • Belimo Assistant 2 garantisce che tutti i dati siano accessibili e visibili sull'app, aumentando la comodità e l'efficienza.

Maggiore visibilità personalizzabile

Lo smart display opzionale montato sulla parte superiore dell'unità è configurabile tramite Belimo Assistant 2 e offre contenuti e presentazioni personalizzabili, consentendovi di adattarlo alle vostre esigenze specifiche.

  • Il display di alta qualità è dotato di un display TFT a matrice di punti che garantisce una visualizzazione chiara e precisa.
  • I caratteri scalabili consentono di regolare le dimensioni dei caratteri in base al numero di valori visualizzati.
  • L'orientamento flessibile consente di ruotare il display con incrementi di 90° per una visione ottimale.

Uscite multiple e personalizzabili

I segnali di uscita analogici possono essere trasmessi come valori di tensione o di corrente. Con Belimo Assistant 2, i valori possono essere invertiti e scalati liberamente. Le unità di misura più comuni per la pressione e la portata volumetrica possono essere regolate individualmente.

  • Il campo di misura può essere facilmente scalato in base al segnale di uscita richiesto nell'applicazione, ad esempio un segnale di uscita da 3 a 9 V.
  • Offre una maggiore flessibilità e precisione per diverse applicazioni.
  • Configurazione semplice con Belimo Assistant 2, che garantisce facilità d'uso e adattabilità.

 

Facilità di installazione

I cavi e i terminali sono staccabili, rendendo più agevole l'installazione e la manutenzione. 

  • La piastra di montaggio rimovibile semplifica il processo di installazione, fungendo da dima di foratura e garantendo un fissaggio preciso e senza problemi.
  • La piastra di montaggio può essere montata senza problemi su una barra DIN senza bisogno di strumenti aggiuntivi, garantendo flessibilità e convenienza.
  • Non sono necessari strumenti per collegare i fili. 

 

Controllo facile e veloce dei punti dati

Per il controllo dei punti dati, i segnali di uscita analogici possono essere temporaneamente sovrascritti con un valore individuale utilizzando il Belimo Assistant 2. Questo facilita la verifica del cablaggio o la trasmissione di un segnale di uscita definito, ad esempio durante i test.

  • Consente all'ingegnere di risparmiare tempo e fatica.
  • Il cavo non deve più essere scollegato.
  • Una sola persona può gestire facilmente il processo.

 

Partecipate a quello che sarà il futuro del rilevamento HVAC.

Rimanete aggiornati e ricevete una notifica sul lancio dei nostri avanzati sensori di pressione dell'aria differenziale, in arrivo nel secondo trimestre del 2026.

Iscrizione alla newsletter

Dove il sensore di pressione dell'aria differenziale fa la differenza

  • Monitoraggio del filtro
  • Regolazione del ventilatore
  • Monitoraggio della pressione nel condotto
  • Controllo di pressione nell'ambiente
Monitoraggio del filtro

I filtri dell'aria sono essenziali per mantenere l'aria interna pulita e sana, rimuovendo polvere, polline, agenti patogeni e altre particelle. Quando i filtri si intasano, la caduta di pressione attraverso di essi aumenta a causa della limitazione della portata dell'aria.

I sensori di pressione dell'aria differenziale Belimo misurano accuratamente questo accumulo di pressione, aiutandovi a determinare il momento ottimale per la sostituzione del filtro. In questo modo, saprete esattamente quando è il momento di cambiarlo: non troppo presto, con conseguente spreco di risorse, e non troppo tardi, con conseguente rischio di compromettere la qualità dell'aria e l'efficienza.

Grazie all'elevata precisione a basse pressioni, il sensore DPA è perfettamente adatto al monitoraggio affidabile del filtro nei sistemi HVAC.

Regolazione del ventilatore

Nei sistemi di ventilazione controllata a richiesta DCV, la portata dell'aria viene regolata in base all'occupazione o alla qualità dell'aria interna per ridurre il consumo energetico e mantenere il comfort.

Quando la domanda di ventilazione cambia, le unità a portata dell'aria variabile (VAV) si aprono o si chiudono, causando fluttuazioni di pressione nel condotto. I sensori di pressione dell'aria differenziale di Belimo rilevano queste variazioni e forniscono un feedback preciso al regolatore del ventilatore, garantendo un funzionamento stabile e una distribuzione efficiente dell'aria nelle varie zone.

Con range di pressione da 0-500 Pa fino a 7,000 Pa, il sensore DPA copre tutte le posizioni rilevanti nel sistema di condotti, dal controllo a livello di ambiente al monitoraggio dei ventilatori.

Monitoraggio della pressione nel condotto

I sensori di pressione differenziale dei condotti sono componenti essenziali delle unità di trattamento aria (UTA) per il monitoraggio e il controllo accurati della portata dell'aria e delle prestazioni del sistema. Misurando la pressione differenziale lungo un percorso della portata dell'aria, consentono di controllare efficacemente la portata dell'aria e di rilevare tempestivamente eventuali perdite di prestazioni. L'affidabilità della misura garantisce un funzionamento stabile del sistema e una migliore efficienza energetica e quindi una qualità costante dell'aria interna.

L'elevata precisione dei sensori è fondamentale per i sistemi HVAC, così come la buona stabilità a lungo termine, la bassa deriva, la rapidità di risposta e la resistenza alle influenze ambientali, come l'aumento della temperatura e dell'umidità o la contaminazione. Le unità Belimo dispongono anche di uscite digitali per una facile integrazione nei sistemi di gestione degli edifici (BMS) per migliorare le funzioni di monitoraggio, controllo e autoregolazione (azzeramento automatico) per garantire prestazioni costanti.

Controllo di pressione nell'ambiente

I sensori di pressione dell'aria differenziale sono componenti essenziali dei sistema di monitoraggio dell'aria ambiente per la regolazione precisa dell'alimentazione della portata dell'aria fresca e dell'aria interna mediante il controllo degli attuatori per serrande. Misurando la pressione differenziale nei condotti di più zone, consentono una distribuzione equilibrata ed efficiente dell'aria fresca negli ambienti.

L'affidabilità della misurazione pressione differenziale garantisce condizioni ambientali stabili, un'efficienza di ventilazione ottimizzata e un consumo energetico ridotto. I sensori ad alte prestazioni richiedono un'eccellente precisione, stabilità a lungo termine, bassa deriva e risposta rapida. Le interfacce digitali sono fondamentali per una perfetta integrazione con gli attuatori e con i sistemi di gestione dell'edificio per un monitoraggio, un controllo e un'ottimizzazione continua del sistema.

Sperimentate operazioni senza soluzione di continuitàEsplorate Belimo Assistant 2

Scoprite come Belimo Assistant 2 semplifichi l'accesso ai dati dell'unità per l'impostazione, il funzionamento e la risoluzione dei problemi attraverso flussi di lavoro intuitivi progettati per farvi risparmiare tempo.

  • Belimo Assistant 2

Migliorate il vostro controllo HVACScoprite la nostra gamma di sensori

Belimo offre una gamma completa di sensori per una building automation affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, che comprende il monitoraggio di temperatura, umidità e CO₂.

  • Gamma completa di sensori

Entrate a far parte del futuroCaratteristiche principali dei nuovi prodotti

Il nostro nuovo sensore di pressione dell'aria differenziale fa parte di una generazione all'avanguardia di dispositivi di campo HVAC. 
Scoprite la gamma completa.

  • Nuova generazione