Accueil
  • Sites Internet de Belimo
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
    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites Internet de Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Accueil

Centrale de traitement d’air
(CTA)

  1. Accueil

Centrale de traitement d'air (CTA)

Une bonne qualité d'air intérieur est la condition préalable à notre bien-être et à notre santé au quotidien.

La CTA est la pièce maîtresse de la ventilation mécanique. Elle prend en charge des fonctions essentielles :

  • Transport des quantités appropriées d'air frais extérieur
  • Filtrage des substances et particules nocives présentes dans l'air extérieur
  • Conditionnement de l’arrivée d’air pour concernant la température et de l’humidité
  • En savoir plus sur les 7 facteurs essentiels pour un air intérieur sain
  • Vue d'ensemble de l'application
  • Fonctions et appareils de terrain
  • Expérience en direct
Vue d'ensemble de l'application

Afin d'atteindre les objectifs climatiques fixés par la Commission européenne en matière de réduction des émissions de carbone (European Green Deal), des solutions d'efficacité énergétique sont également requises dans les services techniques du bâtiment. nb L'efficacité de fonctionnement des CTA contribue de manière significative à ces objectifs.

En savoir plus sur les raisons pour lesquelles les CTA sont le pilier de l'efficacité énergétique de notre confort et de notre santé :
 

Santé, confort et efficacité énergétique

Centrale de traitement d'air (CTA)

La documentation suivante est consacrée à la gestion des CTA et a pour but de l'expliquer de manière simple et globale et de transmettre ainsi le savoir-faire. Dans cette documentation, nous expliquons la définition et le fonctionnement d'une CTA et nous abordons les avantages et les inconvénients des différentes stratégies de calcul. Une référence particulière est faite à l'utilisation et à la disposition des appareils de terrain.

 

Table des matières

  1. Introduction
     
  2. Bases de la climatisation
    → Confort et santé
    → Processus de climatisation
     
  3. CTA et composants
    → Types de systèmes et formes structurelles
    → Composants
     
  4. Automatisation du bâtiment
    → Niveaux d'un système d'automatisation du bâtiment
    → Automatisation du bâtiment centrée sur les CTA
     
  5. Commande des CTA
    → Aperçu des appareils de commande et de leur fonctionnalité
    → Commande et régulation d'une unité de traitement de l'air

 

Liens de téléchargement

  • Livre d'application – Centrales de traitement d’air (CTA) (pdf - 9,06 Mo)

 


Exemple du chapitre 5 en ce qui concerne la commande des CTA
 

Champs d'applications

Les exigences relatives à une CTA dépendent de l'application pour laquelle l'appareil est nécessaire. On peut distinguer les applications suivantes selon leurs propriétés (liste non exhaustive) :

Bureaux, écoles et salles de réunion

 

Évacuation de la pollution atmosphérique causée par les personnes et en partie par le chauffage interne. Alimentation en air conditionné de remplacement.

Aéroports et halls d'exposition

 

Débits volumétriques élevés pour l'évacuation des charges de chauffage.

Musées et galeries d'art

 

Conditions ambiantes constantes --> petites plages de température et d'humidité pour une protection contre le vieillissement prématuré.

Datacenters

 

Réduction des charges de refroidissement avec un minimum d'air extérieur et un maximum d'air recirculé. Utilisation du refroidissement adiabatique avec une récupération d'énergie très efficace. Concepts utilisant le refroidissement libre possible.

Piscines

 

Réduction de l'humidité pour un confort accru et une protection contre les dommages dus à l'humidité.

Expédition

 

Alimentation d'air frais pour augmenter le confort et réduire l'humidité pour la protection contre les dommages causés par l'humidité. Les systèmes doivent être résistants à la corrosion.

Hôpitaux et laboratoires

 

Valeurs constantes de température et d'humidité. Faible concentration en poussières fines. Les systèmes doivent répondre aux normes d'hygiène les plus strictes.

Industrie pharmaceutique et chimique

 

Conditions de température ambiante propres définies avec des exigences partiellement élevées en matière de température et d'humidité de l'air ambiant.

Industrie générale avec des exigences plus élevées

 

Conditions climatiques définies pour une qualité de production constante sans interruption des opérations.

Nous serons ravis de vous conseiller personnellement
Fonctions et appareils de terrain

Des appareils de terrain comme les servomoteurs de registre, des ensemble vanne/servomoteur ainsi que des capteurs sont requis pour contrôler et réguler les diverses fonctions d'une CTA.

Apprenez en plus sur les interactions des appareils de terrain et les fonctions et découvrez des informations plus détaillées sur ces thèmes :

Nous serons ravis de vous conseiller personnellement
Expérience en direct


Découvrez en direct les fonctions de la CTA et de son interaction immédiate avec tous les appareils de terrain dans notre lab CTA sur notre Belimo Experience Center site de Großröhrsdorf en Allemagne.

Le lab CTA propose les éléments centraux suivants :

  • Système holistique avec 3 CTA et 3 zones de pièce
  • Possibilité de simulation des conditions de l'air extérieur(-5°C à 35°C) et des conditions de charge des pièces
  • Cas d'application prédéfinis pour la démonstration des fonctions importantes du système
  • Visualisation des conditions du système et des valeurs caractéristiques sur un moniteur de 85"
  • Possibilités de cours de formation, démonstrations et test
     

Vue schématique du système (cliquer sur l'image pour l'agrandir)

  • Apprenez en plus sur le Belimo Experience Center à Großröhrsdorf (Allemagne)
Nous serons ravis de vous conseiller personnellement

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité
'+41 43 843 61 11
S'abonner
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)