Luchtbehandelingskasten
(LBK)

  1. Home

Luchtbehandelingskasten (LBK's)

Een uitstekende binnenluchtkwaliteit is een eerste vereiste voor ons dagelijks welzijn en onze gezondheid.

De LBK is de kern van mechanische ventilatie. Het heeft belangrijke functies, zoals

  • Toevoer van de juiste hoeveelheden verse buitenlucht
  • Verwijderen van schadelijke stoffen en deeltjes uit de buitenlucht
  • Behandeling van de toevoerlucht qua temperatuur en vochtigheidsgraad
  • Meer over de 7 belangrijkste voorwaarden voor gezonde binnenlucht
  • Overzicht van toepassingen
  • Functies en veldapparatuur
  • Ervaringen in live omstandigheden
Overzicht van toepassingen

Energie-efficiënte toepassingen zijn ook noodzakelijk in technische gebouwuitrusting om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van de Europese Commissie met betrekking tot de vermindering van koolstofemissies (Europese Green Deal). Efficiënte bediening van LBK's leveren een aanzienlijke bijdrage om aan deze doelstellingen te voldoen.

Kom erachter waarom LBK's de energie-efficiënte ruggengraat vormen van ons comfort en onze gezondheid:
 

Gezondheid, comfort en energie-efficiëntie

Luchtbehandelingskasten (LBK's)

De volgende documentatie is bestemd voor het gebruik van LBK's en is erop gericht hier op een eenvoudige en holistische manier uitleg over te geven en zo toepassingskennis te delen. In deze documentatie worden het design en de functies van een LBK uitgelegd en worden de voor- en nadelen van verschillende designstrategieën besproken. Er wordt speciale aandacht besteed aan het gebruik en de plaatsing van veldapparatuur.

 

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
     
  2. Basisbeginselen van luchtbereiding
    → Comfort en gezondheid
    → Luchtbereidingsprocessen
     
  3. LBK's en componenten
    → Systeemtypen en structurele vormen
    → Componenten
     
  4. Gebouwautomatisering
    → Niveaus van een gebouwbeheersysteem
    → Gebouwautomatisering met focus op LBK's
     
  5. Aansturing van LBK's
    → Overzicht van regeltoestellen en functionaliteit
    → Aansturing en regeling van een LBK

 

Downloadlinks

  • Toepassingenboek – Luchtbehandelingskasten (LBK's) (pdf - 13,02 MB)

 


Voorbeeld uit Hoofdstuk 5 met betrekking tot de regeling van LBK's
 

Toepassingsgebieden

De vereisten voor een LBK zijn afhankelijk van de toepassing waarvoor het toestel nodig is. Er kan onderscheid worden gemaakt voor de volgende toepassingen op basis van hun kenmerken (niet-limitatieve lijst):

Kantoren, scholen en vergaderruimten

 

Afvoer van luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door mensen en gedeeltelijk door interne verwarmingslasten. Aanvoer van behandelde vervangende lucht.

Luchthavens en tentoonstellingsruimten

 

Hoge volumedebieten voor afvoer van verwarmingslasten.

Musea en kunstgaleries

 

Constant ruimteklimaat --> kleine temperatuur- en vochtigheidsbereiken voor bescherming tegen vroegtijdige veroudering.

Rekencentra

 

Vermindering van koellasten met minimale buitenlucht en maximale omgevingslucht. Gebruik van adiabatische koeling met zeer efficiënte energieterugwinning. Concepten met gratis koelen mogelijk.

Zwembad

 

Vermindering van luchtvochtigheid voor meer comfort en bescherming tegen vochtschade.

Verzending

 

Aanvoer van frisse lucht voor meer comfort en lagere vochtigheid ter bescherming tegen vochtschade. Systemen moeten corrosiebestendig zijn.

Ziekenhuis en laboratorium

 

Constante temperatuur- en vochtigheidswaarden. Lage concentratie fijnstof. Systemen moeten voldoen aan de strengste hygiënenormen.

Farmaceutische en chemische industrie

 

Gedefinieerd cleanroomklimaat met deels hoge eisen aan de luchttemperatuur en -vochtigheid in de ruimte.

Algemene industrie met hogere eisen

 

Gedefinieerde klimaatomstandigheden voor constante productiekwaliteit zonder onderbrekingen van de activiteiten.

We helpen u graag met persoonlijk advies
Functies en veldapparatuur

Veldapparatuur zoals luchtklepaandrijvingen, combinaties kleppen/aandrijvingen en sensoren zijn vereist om de verschillende functies van een LBK te besturen en te regelen.

Leer meer over de interacties van veldapparatuur en functies en ontdek meer gedetailleerde informatie over deze onderwerpen:

We helpen u graag met persoonlijk advies
Ervaringen in live omstandigheden


Ervaar de functies van de LBK in werkelijke omstandigheden en in nauwe interactie met alle veldapparatuur in ons LBK-lab in het Belimo Experience Center van onze GRD-vestiging in Duitsland.

Het LBK-lab omvat de volgende hoogtepunten:

  • Totaalsysteem met 3 LBK's en 3 ruimtezones
  • Mogelijkheid om buitenluchtcondities (-5 °C tot 35 °C) en ruimtebelastingcondities te simuleren
  • Vooraf gedefinieerde toepassingsscenario's voor het demonstreren van belangrijke systeemfuncties
  • Visualisatie van de systeemomstandigheden en karakteristieke waarden op een 85" grote monitor
  • Mogelijkheden voor trainingen, demonstraties en testen
     

Systeemschema's (klik op de afbeelding om deze te vergroten)

  • Kom meer te weten over het Belimo Experience Center in Großröhrsdorf (Duitsland)
We helpen u graag met persoonlijk advies