Centrale wentylacyjne
(AHU)

  1. Strona główna

Centrale wentylacyjne (AHU)

Wysoka jakość powietrza w pomieszczeniach jest warunkiem dobrego samopoczucia i zdrowia na co dzień.

Centrala wentylacyjna jest głównym elementem instalacji wentylacji mechanicznej. Pełni ona istotne funkcje, takie jak

  • Dostarczanie odpowiednich ilości świeżego powietrza z zewnątrz
  • Filtrowanie szkodliwych substancji i cząstek z powietrza zewnętrznego
  • Regulowanie temperatury i wilgotności powietrza nawiewanego
  • Więcej na temat 7 podstawowych zasad zapewniania zdrowego powietrza w pomieszczeniach
  • Przegląd zastosowań
  • Funkcje i urządzenia obiektowe
  • Doświadczenie na żywo
Przegląd zastosowań

Energooszczędne rozwiązania w wyposażeniu technicznym budynków są konieczne także do osiągnięcia celów klimatycznych wyznaczonych przez Komisję Europejską w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla (Europejski Zielony Ład). Efektywna praca central wentylacyjnych w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia wyznaczonych celów klimatycznych.

Dowiedz się, dlaczego centrale wentylacyjne są energooszczędnym fundamentem naszego komfortu i zdrowia:
 

Zdrowie, komfort i efektywność energetyczna

Centrale wentylacyjne (AHU)

Poniższa dokumentacja jest poświęcona zastosowaniu central wentylacyjnych i ma na celu przystępne i całościowe objaśnienie tego zagadnienia, a tym samym przekazanie wiedzy na temat zastosowania. W tej dokumentacji opisano budowę oraz funkcje centrali wentylacyjnej, jak również przedyskutowano zalety i wady różnych strategii projektowych. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie i rozmieszczenie urządzeń obiektowych.

 

Spis treści

  1. Wprowadzenie
     
  2. Podstawy klimatyzacji
    → Komfort i zdrowie
    → Procesy w instalacji klimatyzacyjnej
     
  3. Centrale wentylacyjne i elementy
    → Rodzaje instalacji i konstrukcje
    → Elementy
     
  4. Automatyka budynku
    → Poziomy systemu automatyki budynku
    → Automatyka budynku ze szczególnym uwzględnieniem central wentylacyjnych
     
  5. Sterowanie centralami wentylacyjnymi
    → Przegląd urządzeń obiektowych i ich funkcji
    → Sterowanie pracą centrali wentylacyjnej

 

Odnośniki pobierania



 


Przykład z rozdziału 5 dotyczący sterowania centralami wentylacyjnymi
 

Obszary zastosowań

Wymagania stawiane centrali wentylacyjnej zależą od jej zastosowania. Na podstawie właściwości można rozróżnić następujące zastosowania (lista nie jest kompletna):

Biura, szkoły i sale konferencyjne

 

Usuwanie zanieczyszczeń powietrza powodowanych przez ludzi oraz częściowe równoważenie wpływu wewnętrznych obciążeń cieplnych. Nawiewanie klimatyzowanego powietrza zastępującego powietrze wywiewane.

Porty lotnicze i hale wystawowe

 

Duże przepływy objętościowe w celu odprowadzania ciepła.

Muzea i galerie sztuki

 

Stałe warunki w pomieszczeniach --> utrzymywanie stabilnych wartości temperatury i wilgotności, aby zapobiegać przyspieszonemu starzeniu się eksponatów.

Centra danych

 

Zmniejszanie obciążeń chłodniczych przy minimalnym doprowadzaniu powietrza zewnętrznego i maksymalnej recyrkulacji powietrza. Stosowanie chłodzenia adiabatycznego przy wysokiej sprawności odzyskiwania energii. Możliwe koncepcje oparte na chłodzeniu niewymuszonym (free cooling).

Pływalnia

 

Zmniejszanie wilgotności powietrza, aby podwyższyć komfort i zapobiegać uszkodzeniom powodowanym przez wilgoć.

Transport morski

 

Nawiewanie świeżego powietrza, aby podwyższyć komfort i zmniejszyć wilgotność w celu zapobiegania uszkodzeniom. Instalacje muszą być odporne na korozję.

Szpitale i laboratoria

 

Stałe wartości temperatury i wilgotności. Niskie stężenie drobnego pyłu. Instalacje muszą być zgodne z najsurowszymi normami higienicznymi.

Przemysł farmaceutyczny i chemiczny

 

Określone warunki w pomieszczeniach czystych, częściowo wysokie wymagania dotyczące temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach.

Ogólne zastosowania przemysłowe o podwyższonych wymaganiach

 

Określone warunki klimatyczne w celu zapewnienia stałej jakości produkcji oraz zapobiegania przestojom.

Chętnie udzielimy indywidualnej porady
Funkcje i urządzenia obiektowe

Urządzenia obiektowe, takie jak siłowniki do przepustnic, kombinacje zawór/siłownik oraz czujniki, są niezbędne do sterowania centralą wentylacyjną i regulowania różnych jej funkcji.

Dowiedz się o zależnościach między urządzeniami obiektowymi a funkcjami oraz zapoznaj się z dokładniejszymi informacji dotyczącymi tych tematów:

Chętnie udzielimy indywidualnej porady
Doświadczenie na żywo


Z funkcjami centrali wentylacyjnej ściśle współpracującej z wszystkimi urządzeniami obiektowymi można zapoznać się w laboratorium AHU Lab w Belimo Experience Center w naszym oddziale w Großröhrsdorf w Niemczech.

Najważniejsze informacje o laboratorium AHU Lab:

  • Kompletna instalacja z 3 centralami wentylacyjnymi i 3 strefami pomieszczeń
  • Możliwość symulowania temperatury powietrza zewnętrznego (-5°C do 35°C) oraz obciążenia cieplnego w pomieszczeniach
  • Wstępnie zdefiniowane przypadki zastosowań do demonstrowania ważnych funkcji instalacji
  • Wizualizacja warunków w instalacji oraz wartości charakterystycznych na 85-calowym monitorze
  • Możliwość prowadzenia szkoleń, pokazów i testów
     

Schemat instalacji (aby powiększyć, kliknij ilustrację)

  • Dowiedz się więcej o Belimo Experience Center w Großröhrsdorf (Niemcy)
Chętnie udzielimy indywidualnej porady