Luftbehandlingssystem
(AHU)

  1. Hem

Luftbehandlingssystem

Enastående inomhusluftkvalitet är en förutsättning för vårt dagliga välbefinnande och vår hälsa.

Luftbehandlingssystemet är mittpunkten för mekanisk ventilation. Den utför väsentliga funktioner som t.ex. att

  • Transport av lämpliga mängder frisk utomhusluft
  • Filtrering av skadliga ämnen och partiklar från utomhusluften
  • Konditionering av tilluften med avseende på temperatur och fukt
  • Mer om de 7 grundläggande förutsättningarna för hälsosam inomhusluft
  • Applikationsöversikt
  • Funktioner och fältenheter
  • Liveupplevelse
Applikationsöversikt

Energieffektiva lösningar krävs också inom teknisk förvaltning för att uppnå de klimatmål som EU-kommissionen satt upp för minskning av koldioxidutsläpp (Europeiska gröna given). Effektiv drift av luftbehandlingssystem bidrar väsentligt till dessa uppsatta mål.

Lär dig varför luftbehandlingssystem är den energieffektiva ryggraden i vår komfort och hälsa:
 

Hälsa, komfort och energieffektivitet

Luftbehandlingssystem

Följande dokumentation avser tillämpningen av luftbehandlingssystem och syftar till att förklara den på ett enkelt och övergripande sätt och därmed förmedla applikationskunskap. I denna dokumentation förklaras designen och funktionerna hos ett luftbehandlingssystem samt för- och nackdelar med olika konstruktionsstrategier. Särskild hänvisning görs till användning och placering av styrenheter.

 

Innehållsförteckning

  1. Introduktion
     
  2. Grundläggande om luftkonditionering
    → Komfort och hälsa
    → Luftkonditioneringsprocesser
     
  3. Luftbehandlingssystem och komponenter
    → Systemtyper och strukturformer
    → Komponenter
     
  4. Fastighetsautomation
    → Nivåer i ett fastighetsautomationssystem
    → Fastighetsautomation med fokus på luftbehandlingssystem
     
  5. Styrning av luftbehandlingssystem
    → Översikt över styrenheter och funktioner
    → Styrning och reglering av ett luftbehandlingssystem

 

Nedladdningslänkar



 


Exempel från kapitel 5 med avseende på styrning av luftbehandlingssystem
 

Applikationsområde

Kraven för ett luftbehandlingssystem beror på i vilken applikation enheten behövs. Följande applikationer kan särskiljas utifrån deras egenskaper (ej uttömmande lista):

Kontor, skolor och mötesrum

 

Utsläpp av luftföroreningar orsakade av människor och delvis av inre uppvärmningslaster. Tillförsel av konditionerad ersättningsluft.

Flygplatser och utställningshallar

 

Höga volymetriska flöden för utsläpp av uppvärmningslaster.

Museer och konstgallerier

 

Konstant inomhusklimat --> små temperatur- och fuktintervall för skydd mot för tidigt åldrande.

Datacenter

 

Minskning av kyllaster med minimal utomhusluft och maximal cirkulationsluft. Användning av adiabatisk kylning med högeffektiv energiåtervinning. Koncept med fri kylning möjliga.

Simhall

 

Reducering av luftfuktigheten för ökad komfort och skydd mot fuktskador.

Leverans

 

Tillförsel av friskluft för att öka komforten och minska luftfuktigheten för att skydda mot fuktskador. System måste vara korrosionsbeständiga.

Sjukhus och laboratorium

 

Konstanta temperatur- och fuktvärden. Låg findammskoncentration. Systemen måste uppfylla högsta hygieniska standarder.

Läkemedels- och kemiindustri

 

Definierade renrumsförhållanden med delvis höga krav på rumslufttemperatur och fukt.

Allmän industri med högre krav

 

Definierade klimatförhållanden för konstant produktionskvalitet utan att avbryta driften.

Vi hjälper dig gärna personligen
Funktioner och fältenheter

Fältenheter som spjällställdon, kombinationer av ventiler/ställdon och givare krävs för att styra och reglera ett luftbehandlingssystems olika funktioner.

Lär dig om interaktionerna hos fältenheter och funktioner och hitta mer information om dessa ämnen:

Vi hjälper dig gärna personligen
Liveupplevelse


Upplev luftbehandlingssystemets funktioner live i nära interaktion med alla fältenheter i vårt luftbehandlingslabb på Belimo Experience Center i våra lokaler i Großröhrsdorf i Tyskland.

Luftbehandlingslabbet bjuder på följande höjdpunkter:

  • Holistiskt system med 3 luftbehandlingssystem och 3 rumszoner
  • Möjlighet att simulera utomhusluftförhållanden (-5 °C till 35 °C) och rumsbelastningsförhållanden
  • Fördefinierade applikationsfall för att demonstrera viktiga systemfunktioner
  • Visualisering av systemförhållandena och karakteristiska värden på en 85-tumsmonitor
  • Möjligheter till utbildningar, demonstrationer och tester
     

Systemscheman (klicka på bilden för att förstora)

  • Läs mer om Belimo Experience Center i Großröhrsdorf (Tyskland)
Vi hjälper dig gärna personligen

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar
'+41 43 843 61 11
Prenumerera
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)