Vzduchotechnické jednotky
(AHU)

  1. Domov

Vzduchotechnické jednotky (AHU)

Vynikajúca kvalita vnútorného vzduchu je predpokladom našej každodennej pohody a zdravia.

Vzduchotechnická jednotka je stredobodom mechanického vetrania. Preberá podstatné funkcie, ako sú

  • Prísun vhodného množstva čerstvého vonkajšieho vzduchu
  • Filtrácia škodlivých látok a častíc z vonkajšieho vzduchu
  • Úprava prívodného vzduchu s ohľadom na teplotu a vlhkosť
  • Viac o 7 zásadách pre zdravý vnútorný vzduch
  • Prehľad použitia
  • Funkcie a prevádzkové zariadenia
  • Skúsenosti naživo
Prehľad použitia

Na dosiahnutie klimatických cieľov stanovených Európskou komisiou v oblasti redukcie emisií uhlíka (Európska zelená dohoda) sú energeticky efektívne riešenia potrebné aj v technických službách budov. Efektívna prevádzka vzduchotechnických jednotiek výrazne prispieva k týmto stanoveným cieľom.

Zistite viac o tom, prečo sú vzduchotechnické jednotky energeticky efektívnym základom nášho pohodlia a zdravia:
 

Zdravie, pohodlie a energetická efektívnosť

Vzduchotechnické jednotky (AHU)

Nasledujúca dokumentácia je venovaná použitiu VZT jednotky a jej cieľom je vysvetliť ju jednoduchým a uceleným spôsobom, a tak sprostredkovať vedomosti o jej použití. V tejto dokumentácii je vysvetlená konštrukcia a funkcie vzduchotechnickej jednotky a rozoberané výhody a nevýhody rôznych stratégií konštrukcie. Osobitné sú referencie na použitie a usporiadanie terénnych jednotiek.

 

Obsah

  1. Úvod
     
  2. Základy klimatizácie
    → Pohodlie a zdravie
    → Procesy klimatizácie
     
  3. AZT jednotky a komponenty
    → Typy systémov a konštrukčné tvary
    → Komponenty
     
  4. Stavebná automatizácia
    → Úrovne systému stavebnej automatizácie
    → Stavebná automatizácia so zameraním na VZT jednotky
     
  5. Regulácia VZT jednotiek
    → Prehľad riadiacich zariadení a funkčnosti
    → Riadenie a regulácia vzduchotechnickej jednotky

 

Odkazy na prevzatie



 


Príklad z kapitoly 5 s ohľadom na reguláciu VZT jednotiek
 

Oblasti použitia

Požiadavky na vzduchotechnickú jednotku závisia od použitia, na ktoré je jednotka potrebná. Podľa ich vlastností je možné rozlíšiť nasledujúce použitia (nekompletný zoznam):

Kancelárie, školy a zasadacie miestnosti

 

Vypúšťanie znečisteného ovzdušia, spôsobeného ľuďmi a čiastočne aj interným tepelným záťažením. Prívod upraveného náhradného vzduchu.

Letiská a výstavné haly

 

Vysoké objemové prietoky pre odvod tepelnej záťaže.

Múzeá a umelecké galérie

 

Konštantná klíma miestnosti--> malé rozsahy teplôt a vlhkosti na ochranu pred predčasným starnutím.

Dátové centrá

 

Redukcia chladiaceho zaťaženia s minimálnym vonkajším vzduchom a maximálnym obehovým vzduchom. Využitie adiabatického chladenia s vysoko efektívnou rekuperáciou energie. Možné koncepty využívajúce voľné chladenie.

Krytý bazén

 

Redukcia vlhkosti vzduchu pre zvýšené pohodlie a ochranu pred poškodením vlhkosťou.

Doprava

 

Prívod čerstvého vzduchu na zvýšenie pohodlia a zníženie vlhkosti na ochranu pred poškodením vlhkosťou. Systémy musia byť odolné voči korózii.

Nemocnica a laboratórium

 

Konštantné hodnoty teploty a vlhkosti. Nízka koncentrácia jemného prachu. Systémy musia spĺňať najvyššie hygienické normy.

Farmaceutický a chemický priemysel

 

Definovaná čistá klíma miestnosti s čiastočne vysokými nárokmi na teplotu a vlhkosť vzduchu v miestnosti.

Všeobecný priemysel s vyššími nárokmi

 

Definované klimatické podmienky pre stálu kvalitu výroby bez prerušovania prevádzky.

Radi Vám poradíme aj osobne
Funkcie a prevádzkové zariadenia

Na ovládanie a regulovanie rôznych funkcií vzduchotechnických jednotiek sú potrebné prevádzkové zariadenia, akými sú pohony klapiek, kombinácia ventilov/aktuátorov a snímače.

Zistite viac o vzájomnom pôsobení a funkciách prevádzkových zariadení a získajte podrobnejšie informácie o týchto témach:

Radi Vám poradíme aj osobne
Skúsenosti naživo


Vyskúšajte si funkcie vzduchotechnickej jednotky naživo v úzkej súčinnosti so všetkými prevádzkovými zariadeniami v našom laboratóriu so vzduchotechnickými jednotkami v stredisku Belimo Experience Center na našej pobočke v nemeckom Großröhrsdorfe.

Laboratórium so vzduchotechnickými jednotkami ponúka tieto oblasti zaujímavosti:

  • Holistický systém s 3 vzduchotechnickými jednotkami a 3 priestorovými zónami
  • Možnosť simulovať podmienky vonkajšieho vzduchu (-5 °C až 35 °C) a podmienky zaťaženia priestorov
  • Vopred zadefinované prípady použitia ako názorná ukážka dôležitých funkcií systému
  • Vizualizácia podmienok systému a charakteristických hodnôt na 85-palcovom monitore
  • Príležitosti na kurzy odbornej prípravy, ukážky a testovanie
     

Schémy systému (kliknutím zväčšite obrázok)

  • Zistite viac o stredisku Belimo Experience Center v Großröhrsdorfe (Nemecko)
Radi Vám poradíme aj osobne