空气调节机组
(AHUs)

  1. 主页

空气调节机组 (AHUs)

卓越的室内空气质量是我们日常健康及福祉的先决条件。

AHU 是机械通风的核心环节。它承载着一些基本功能,

  • 如提供适量的室外新鲜空气
  • 过滤掉 室外空气中有害的物质和颗粒
  • 相对温湿度来调节送风
  • 关于健康的室内空气7要素方面的更多信息

为了实现欧盟委员会制定的关于减少碳排量的气候目标(欧洲绿色协议),还需要在技术性建筑安装方面采用节能的解决方案。高效运作的 AHU 对这些既定目标有着巨大贡献。

进一步了解为什么 AHU 是关乎我们舒适度和健康方面的节能支柱:

健康、舒适和节能

空气调节机组 (AHUs)

以下是专门针对 AHU 应用的文档 ,旨在以一种简洁而全面的方式对其进行解释,以便传达该应用方面的知识。在该文档中,解释了 AHU 的设计和功能,并讨论了不同设计策略的优缺点。 特别提到了现场设备的使用和安排。

 

目录

  1. 简介
     
  2. 空气调节的基础知识
    → 舒适与健康
    → 空气调节工艺流程
     
  3. AHU 和组件
    → 系统类型和结构形状
    → 组件
     
  4. 楼宇自动化
    → 楼宇自动化系统的级别
    → 以 AHU 为重点的楼宇自动化
     
  5. 控制 AHU
    → 控制装置及功能的概览
    → AHU 的调控

 

下载链接



第5章中有关控制 AHU 的示例

 


Example from Chapter 5 with respect to the control of AHUs
 

应用领域

对 AHU 的要求取决于需要该装置的应用程序。可以区分出以下应用程序及其属性(并非详尽无遗):

办公室, 学校及会议室

 

人为的空气污染的排放,部分原因是由内部的热负荷造成的。供应经过调节的替代空气。

机场和展览厅

 

释放热负荷的高容积流量。

博物馆和美术馆

 

恒定的室温环境 --> 较小的温湿度范围可防止过早老化。

数据中心

 

使用最少的室外空气及最大限度的再循环空气以减少冷却负荷。使用具高效能量回收的绝热冷却方法。使用自由冷却方法可能性的构想

游泳池

 

降低空气湿度,提高舒适度,防止湿气损害。

运送

 

供应新鲜空气,以增加舒适度、降低湿度、防止湿气的损害。系统必须耐腐蚀。

医院和实验室

 

恒定的温湿度值。精细粉尘浓度较低。系统必须符合最高的卫生标准。

制药和化工业

 

界定的洁净室条件,对室内空气的温湿度要求较高。

要求较高的普通行业

 

界定的气候条件在不中断作业的情况下可以保持稳定的生产质量。

We would be happy to advise you personally
We would be happy to advise you personally
  • Learn more about the Belimo Experience Center in Großröhrsdorf (Germany)
We would be happy to advise you personally

欢迎来到搏力谋 {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
联系我们 隐私政策/使用条款 更改隐私设置
'+41 43 843 61 11
订阅
BELIMO Holding AG,Brunnenbachstrasse 1,8340 Hinwil(瑞士)