Wij zijn HVAC

  1. Home

Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Duitsland)

Belimo zet zich al jaren in voor kennisoverdracht door training en opleiding binnen de organisatie te bevorderen. Zo kunnen zowel medewerkers als klanten hun kennis van de HVAC-sector consolideren om expertise en uitmuntendheid in gebouwautomatisering te ontwikkelen.
 
Daarom heeft het bedrijf zijn service- en logistiekcentrum in Großröhrsdorf, in de omgeving van Dresden, uitgebreid met een extra Belimo Experience Center voor training op locatie.
 
We streven er altijd naar om theorie en praktijk begrijpelijk te maken en tot leven te brengen!
 
Hier, op slechts 30 minuten van Dresden, kunt u Belimo's veldapparatuur onder waarheidsgetrouwe omstandigheden bekijken. In een reeks tentoonstellingen ziet u de nieuwste technologieën op het gebied van aandrijving, kleppen, sensoren en communicatie in actie.
 
De nadruk van de apparatuur ligt hier op: 

1) Binnenluchtkwaliteit en comfort 
2) Duurzaamheid (of energie-efficiëntie/energiebesparing)
3) Veiligheid
 
We demonstreren deze aan de hand van de klantgerichte CESIM®-methode, die ervoor zorgt dat onze "kleine" Belimo-producten een grote impact hebben op comfort, energie, veiligheid, installatie en onderhoud in de globale structuur van het HVAC-systeem.

  • De Cube
  • LBK-labo
De Cube

De Cube

Naast de thematisch verwante ruimtes zijn er twee moderne trainingsruimtes die elk plaats bieden aan maximaal 16 personen. In deze zalen kan kennis worden overgedragen in een aangename sfeer terwijl ook rekening wordt gehouden met het welzijn van onze bezoekers.

Onze zalen bevinden zich knus tussen de productiehal en de groene buitenomgeving. De royale glazen façades en de indrukwekkende hoogtes van de plafonds creëren naadloze overgangen, brengen overvloedig natuurlijk daglicht binnen en zorgen voor een prettige leeratmosfeer.

  • Comfortsegment

    Comfortsegment

    De lucht die we inademen heeft invloed op onze gezondheid en productiviteit. De nauwkeurige aansturing van de luchtstroom is daarom van cruciaal belang in elke verblijfszone. 

    In onze Comfort Zone-ruimte demonstreren we voor onze bezoekers: 

    • Hoe goed ontworpen ventilatiesystemen met variabel luchtvolume (VAV-regelsystemen) ervoor zorgen dat de juiste hoeveelheid frisse lucht wordt aangevoerd en dat gecontamineerde lucht op een gecontroleerde manier uit de ruimte wordt verwijderd; 
    • Het belang van een nauwkeurige meting van temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2 en VOC door ons assortiment actieve en passieve sensoren en ruimtebedieningsmodules;
    • Hoe een Belimo Energy-verdeler een betrouwbare energiedistributie mogelijk maakt en tegelijkertijd gebruik maakt van bewezen Belimo-kogelkraantechnologie om individuele zones aan te sturen.
  • Brand- en rooksimulator

    Brand- en rooksimulator

    Beleef een gesimuleerd brand- en rookscenario in onze ruimte over brandveiligheid en rookafvoer. De videoanimatie, het geluid en de warmteontwikkeling zijn op elkaar afgestemd om u het gevoel te geven dat u midden in de actie zit. En u ervaart zo het voordeel van effectieve brand- en rookoplossingen met Belimo-producten.

  • De workshop

    De workshop

    Ons ventilatiesysteem, speciaal ontworpen voor de Cube, maakt het mogelijk om:

    • Meer te vernemen over de structuur en bediening van elk onderdeel; 
    • De rol van veldapparatuur te zien bij het optimaliseren van de systeemprestaties;
    • Op een speelse manier kennis te maken met onze veldapparatuur via een interactieve demomuur.

    U kunt ook ons LBK-labο bezoeken om verder te bouwen op de kennis die u hebt opgedaan.

  • Praktijkruimte

    Praktijkruimte

    We gebruiken de praktijkruimte om een aantal verschillende systeemcomponenten te demonstreren. We leggen vooral de nadruk op het visualiseren van de toegevoegde waarde en de werkingsprincipes van onze veldapparatuur in gebouwen zoals die in de dagelijkse praktijk worden gebruikt.

    Of u nu een nieuweling bent in HVAC of een ervaren professional, praktijktraining garandeert boeiende en gevarieerde leersessies voor alle niveaus over een waaier van onderwerpen in lucht- en watertoepassingen, zoals: 

    • Hoe onze oplossingen zowel thermisch comfort als energiebesparingen leveren tegen relatief lage investeringskosten;
    • De verschillende reacties van drukonafhankelijke en drukafhankelijke kleppen;
    • De verschillen tussen statische, adaptieve of dynamische hydraulische afstemming;
    • Vertrouwd raken met de volledige functionaliteit en configuratie van de Belimo Energy Valve™ en van de elektronische drukonafhankelijke regelkogelkraan (EPIV);
    • Een vermindering van het pompdebiet dankzij onze kleppen;
    • En nog veel meer. 
LBK-labo

LBK-labo

Gezonde binnenlucht heeft een grote invloed op ons welzijn, onze prestaties en onze gezondheid. Luchtbehandelingsinstallaties zorgen ervoor dat de parameters die nodig zijn voor gezonde binnenlucht, zoals temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2-gehalte, gevrijwaard blijven.
Ons LBK-labo biedt klanten een praktisch inzicht in de werkingsprincipes van luchtbehandelingsinstallaties en hun afzonderlijke componenten, evenals een uitgebreid overzicht van al onze toepassingsspecifieke veldapparatuur. Hiervoor hebben we een holistisch systeem gecreëerd dat bestaat uit drie volwaardige luchtbehandelingsinstallaties en drie toepassingsspecifieke zones. Dit intrinsiek gesloten systeem is individueel instelbaar, waardoor verschillende bedrijfstoestanden kunnen worden benaderd en onderzocht.

  • LBK Test

    LBK Test

    Centraal in het LBK-labo staat onze luchtbehandelingsinstallatie LBK Test, met nadruk op de volgende punten:

    • Verwarmen, koelen, bevochtigen en ontvochtigen om alle belangrijke parameters voor een gezonde binnenlucht aan te sturen;
    • Vervanging van de warmteterugwinningseenheid (warmterecuperatieplaat, KVS, rotor) via modulaire uitvoering;
    • Simulatie van specifieke systeemtoestanden, bijvoorbeeld ijsvorming op de warmteterugwinningsinstallatie, filtervervuiling.
  • LBK Weer

    LBK Weer

    Met onze luchtbehandelingsinstallatie LBK Weer kunnen we het hele jaar door relevante toepassingen demonstreren. Hiertoe kan deze installatie buitenluchtcondities simuleren binnen de hieronder vermelde grenswaarden, en de test van de LBK voorbereiden:

    • -5°C met 95% relatieve vochtigheid (winterse omstandigheden)
    • 35°C met 55% relatieve vochtigheid (zomercondities)
  • LBK Thermische belasting

    LBK Thermische belasting

    Mensen en apparaten in het gebouw creëren extra thermische belasting op het binnenklimaat door de warmte en het vocht die ze afgeven. 

    Met onze luchtbehandelingsinstallatie LBK Thermische belasting kunnen dergelijke belastingen gericht worden gesimuleerd en kan het resultaat worden bekeken aan de uitlaatzijde van de LBK Test.

  • Zones

    Zones

    De toepassing van behoeftegeregelde zoneregelaars voor ruimtes is essentieel om gezonde binnenlucht te garanderen en tegelijkertijd de energie-efficiëntie van luchtbehandelingsinstallaties te optimaliseren. Volumestroomregeling (VAV) speelt een centrale rol in dit proces. Ons laboratorium bevat drie onafhankelijk toegankelijke ruimtezones, waarin we het rendement van VAV's demonstreren in verschillende toepassingsgebieden en in verschillende praktijkscenario's.
    Naast het opdoen van theoretische kennis kunnen onze bezoekers de effecten ook in levende lijve ervaren:

    Zone 1 – Ruimtetemperatuurregeling en meer vernemen over de technische mogelijkheden van onze ruimtebedieningsmodules, inclusief configuratie en inbedrijfstelling.

    Zone 2 – Gebruik van de Belimo ZoneEase™ VAV om het CO2-gehalte van de binnenlucht te regelen.

    Zone 3 – Ervaring met de gebruiksmogelijkheden van VAV's om gedefinieerde drukomstandigheden te creëren in ruimtes (bijv. cleanrooms, operatiezalen).


RetroFIT+

Vastgoedinvesteerders en -ontwikkelaars in Duitsland en Europa staan voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatbeleid met betrekking tot de klimaatdoelstellingen voor 2050.

Met onze RetroFIT+-aanpak laten we zien hoe:

  • Bestaande HVAC-systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning) kunnen worden opgewaardeerd en verbeterd;
  • Retrofits kunnen ook helpen om aan nieuwe wettelijke vereisten te voldoen en de algemene waarde van het gebouw te verbeteren;
  • We kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van klimaatdoelstellingen en vorm geven aan duurzame gebouwtechniek voor de toekomst;
  • Beslissers in de sector kunnen de Belimo Assessment Tool gebruiken om hun bedrijfskosten te verlagen en de CO2-uitstoot van gebouwen te verminderen.

Digitaal ecosysteem

Het door netwerken verbinden van gebouwtechnieksystemen verhoogt het comfort, de veiligheid en de transparantie in gebouwen met airconditioning. Dankzij deze transparantie kan de werking worden geoptimaliseerd en het totale energieverbruik worden verminderd, net zo gemakkelijk in nieuwe systemen als bij systemen die achteraf worden uitgerust of in renovatieprojecten. Ervaar hoe veldapparatuur van Belimo door het hele gebouw in een netwerk kan worden opgenomen en hoe een onbeperkte hoeveelheid gegevens kan worden uitgewisseld tussen de verschillende busdeelnemers via dezelfde fysieke leidingen. 

We tonen u: 

  • Onbeperkte toegang tot besturing, terugkoppeling en parameters op de individuele apparaten;
  • Hoe de bekabeling tot 90% goedkoper kan in vergelijking met conventionele bedrading van aandrijvingen en sensoren;
  • Hoe het opbouwen van de installatie eenvoudiger en voordeliger wordt door tijd- en materiaalbesparing; 
  • Hoe een lagere brandlast in het gebouw aanwezig zou zijn.