Noi siamo HVAC

  1. Home

Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Germania)

Da anni Belimo si dedica con costanza al trasferimento delle conoscenze per promuovere la formazione e lo sviluppo professionale all’interno dell’organizzazione, permettendo a dipendenti e clienti di consolidare la propria competenza nel settore HVAC e sviluppare un forte orientamento all’eccellenza nella building automation
 
Per questo motivo, l'azienda ha ampliato il suo centro di servizio e logistica di Großröhrsdorf, nei pressi di Dresda, con un ulteriore Belimo Experience Center per fornire formazione interna.
 
Il nostro obiettivo è sempre quello di rendere la teoria e la pratica facili da capire e da respirare!
 
Qui, a soli 30 minuti da Dresda, è possibile vedere i dispositivi di campo di Belimo in condizioni operative reali. Una serie di exhibits applicativi presenta in azione le tecnologie più avanzate per attuatori, valvole, sensori e comunicazione.
 
Il focus della strumentazione riguarda: 

1) Qualità dell'aria interna e comfort 
2) Sostenibilità (o efficienza energetica/risparmio energetico)
3) Sicurezza
 
Eseguiamo le dimostrazioni con il metodo CESIM®, incentrato sul cliente, per garantire che i nostri "piccoli" prodotti Belimo abbiano un grande impatto su Comfort, Energia, Sicurezza, Installazione e Manutenzione nella struttura globale del sistema HVAC.

  • The Cube
  • Laboratorio UTA
The Cube

The Cube

Oltre alle aree tematiche, sono presenti due moderne sale di formazione, ognuna delle quali può ospitare fino a 16 persone. Queste sale consentono di impartire conoscenze in un'atmosfera piacevole in cui si tiene conto anche del benessere dei nostri visitatori.

Le ampie superfici di vetro e le imponenti altezze dei soffitti delle nostre sale, situate armoniosamente tra la sala di produzione e l'area verde esterna, creano transizioni senza soluzione di continuità, sono immerse nella luce naturale e offrono un ambiente di apprendimento confortevole.

  • Zona comfort

    Zona comfort

    L'aria che respiriamo ha un impatto sulla nostra salute e sulla produttività. Il controllo preciso della portata dell'aria è quindi di fondamentale importanza in ogni zona occupata. 

    Nella nostra zona comfort, dimostriamo ai nostri visitatori: 

    • Come i sistemi di ventilazione a portata dell'aria variabile (VAV) ben progettati assicurino la giusta regolazione dell'aria fresca e l'eliminazione dell'aria contaminata dall'ambiente in modo controllato; 
    • L'importanza di una misurazione precisa della temperatura, dell'umidità relativa, dellaCO2 e del VOC grazie alla nostra gamma di sensori attivi e passivi e di unità operative per ambienti;
    • Come un Belimo Energy Manifold consenta una distribuzione affidabile dell'energia, utilizzando allo stesso tempo la collaudata tecnologia delle valvole a sfera Belimo per il controllo delle singole zone.
  • Simulatore tagliafuoco e controllo fumi

    Simulatore tagliafuoco e controllo fumi

    Sperimentate uno scenario di incendio e fumo simulato nella nostra sala dedicata alle soluzioni per la sicurezza. L'animazione video, il suono e lo sviluppo del riscaldamento sono stati coordinati per creare una sensazione immersiva, al fine di simulare una vera e propria situazione al centro dell'azione. E potrai sperimentare i vantaggi di soluzioni antincendio e antifumo efficaci grazie ai prodotti Belimo.

  • Il Workshop

    Il Workshop

    Il nostro sistema di ventilazione, appositamente progettato per the Cube, consente di:

    • Imparare a conoscere la struttura e il funzionamento di ciascun componente; 
    • Vedere il ruolo dei dispositivi di campo nell'ottimizzazione delle prestazioni del sistema;
    • Conoscere i nostri dispositivi di campo in maniera ludica con una parete dimostrativa interattiva.

    Potete anche visitare il nostro Laboratorio UTA per approfondire le conoscenze acquisite.

  • Area Hands-On

    Area Hands-On

    Utilizziamo l'area Hands-On per mostrare una serie di componenti del sistema. Poniamo particolare enfasi sulla rappresentazione del valore aggiunto e dei principi di funzionamento dei nostri dispositivi di campo negli edifici, così come vengono utilizzati nella pratica quotidiana.

    Sia che tu sia alle prime armi con l'HVAC o un professionista esperto, la formazione Hands-On garantisce sessioni di apprendimento stimolanti e varie per tutti i livelli su un ventaglio di argomenti relativi alle applicazioni idroniche e aerauliche, come ad esempio: 

    • in che modo le nostre applicazioni garantiscono comfort termico e risparmio energetico a costi di investimento relativamente bassi;
    • Le varie risposte delle valvole indipendenti dalla pressione e di quelle dipendenti dalla pressione;
    • Le differenze tra bilanciamento idronico statico, adattivo o dinamico;
    • Familiarizzazione con le funzionalità complete e la configurazione di Belimo Energy Valve™ e delle valvola di regolazione a sfera indipendenti dalla pressione con controllo elettronico della portata (EPIV);
    • Riduzione dell'uscita della pompa grazie alle nostre valvole;
    • E molto altro ancora. 
Laboratorio UTA

Laboratorio UTA

Un'aria interna sana ha un impatto significativo sul nostro benessere, sulle prestazioni e sulla salute. Le unità di trattamento aria garantiscono il mantenimento dei parametri necessari per la salubrità dell'aria interna, come temperatura, umidità relativa dell'aria e contenuto diCO2.
Il nostro Lab UTA offre ai clienti una visione pratica dei principi di funzionamento delle unità di trattamento aria e dei loro singoli componenti, nonché una panoramica completa di tutti i nostri dispositivi di campo specifici per le applicazioni. A tal fine, abbiamo creato un sistema olistico composto da tre unità di trattamento aria e da tre applicazioni di zona specifiche. Questo sistema intrinsecamente chiuso può essere regolato individualmente, consentendo di avvicinare e studiare vari stati operativi.

  • UTA Test

    UTA Test

    Il laboratorio UTA è incentrato sul test delle unità di trattamento aria, con seguenti punti chiave:

    • Riscaldamento, raffreddamento, umidificazione e deumidificazione per controllare tutti i parametri importanti per la salubrità dell'aria interna;
    • Sostituzione dell'unità HRS (piastra HRS, KVS, rotore) mediante costruzione modulare;
    • Simulazione di specifici stati del sistema, ad esempio formazione di ghiaccio su HRS o contaminazione del filtro.
  • UTA Weather

    UTA Weather

    La nostra UTA Weather ci consente di dimostrare casi dimostrativi rilevanti durante tutto l'anno. Può infatti simulare le condizioni dell'aria esterna entro i seguenti valori limite e preparare il test dell'UTA:

    • -5°C con umidità relativa del 95% (condizioni invernali)
    • 35°C con umidità relativa del 55% (condizioni estive)
  • UTA Carico termico

    UTA Carico termico

    Le persone e le unità presenti nell'edificio creano ulteriori carichi termici climatici emettendo calore e umidità. 

    La nostra unità di trattamento aria (AHU) con carico termico consente la simulazione mirata di tali carichi termici e li rende disponibili per il test AHU sul lato di ripresa.

  • Zone

    Zone

    L'applicazione di regolazioni di zona demand-controlled è essenziale per garantire la salubrità dell'aria interna e ottimizzare l'efficienza energetica delle unità di trattamento aria. I regolatori di portata variabile (VAV) svolgono un ruolo centrale in questo processo. Il nostro laboratorio è composto da tre zone accessibili in modo indipendente, in cui dimostriamo l'efficienza dell'uso delle VAV in diverse applicazioni di zona in vari scenari pratici.
    Oltre ad acquisire conoscenze teoriche, i nostri visitatori possono sperimentare gli effetti da vicino, come segue:

    Zona 1 - La termoregolazione ambiente e l'apprendimento delle capacità tecniche delle nostre unità operative ambiente, comprese la configurazione e il commissioning.

    Zona 2 - Utilizzo della VAV Belimo ZoneEase™ per la regolazione del contenuto diCO2 nell'aria interna.

    Zona 3 - Esperienza con le opzioni di utilizzo delle VAV per creare condizioni di pressione definite in zone (ad es. camere bianche, sale operative).


RetroFIT+

Gli investitori e gli sviluppatori immobiliari in Germania e in Europa stanno affrontando importanti sfide di politica climatica in relazione agli obiettivi climatici del 2050.

Con il nostro approccio RetroFIT+, mostriamo come:

  • I sistemi HVAC (sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) esistenti possano essere aggiornati e migliorati;
  • I retrofit possono anche contribuire a soddisfare i nuovi requisiti normativi e a migliorare il valore complessivo dell'edificio;
  • Possiamo contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi climatici e a come plasmare il futuro della tecnologia dell'edificio in modo sostenibile;
  • I decisori del settore edilizio possono utilizzare il Belimo Assessment Tool per ridurre i costi operativi e le emissioni diCO2 legate agli edifici.

Ecosistema digitale

Il networking dei sistemi di building technology migliora il comfort, la sicurezza e la trasparenza negli edifici con impianti di condizionamento dell'aria. Grazie a questa trasparenza, è possibile ottimizzare tutte le operazioni e ridurre il consumo energetico generale – da subito nelle nuove costruzioni, o tramite RetroFIT+ per i progetti di rinnovo degli edifici esistenti. Scopri come i dispositivi di campo Belimo possono essere messi in rete in tutto l'edificio e come sia possibile scambiare una quantità illimitata di dati tra i vari partecipanti di una stessa linea bus. 

Te lo mostriamo: 

  • Accesso illimitato ai dispositivi di controllo, feedback e ai parametri delle singole unità;
  • Come ridurre le spese di cablaggio fino al 90% rispetto agli attuatori e ai sensori con collegamento tradizionale;
  • Come le operazioni di installazione diventano più semplici ed economiche grazie al risparmio di tempo e materiali
  • In che modo nell'edificio è possibile ridurre il carico di incendio.