Applicazioni ambiente e di zona

  1. Home

Applicazioni ambiente e di zona

Un'eccellente qualità dell'aria interna è il prerequisito fondamentale per il nostro benessere e la nostra salute quotidiani. 

I seguenti parametri sono il punto focale della zona. Devono essere simili o identici all'interno di una zona:

  • Temperatura dell'aria 
  • Umidità dell’aria 
  • Qualità dell'aria 
  • Ulteriori informazioni sui 7 elementi essenziali per un'aria interna sana

Comfort, salute e produttività

Applicazioni ambiente e di zona 

La seguente documentazione è dedicata all'applicazione ambiente e di zona e mira a spiegarla in modo semplice e globale, trasmettendo così le informazioni applicative. Vengono spiegate le soluzioni per l'introduzione di calore, freddo e aria nella zona e vengono discussi i vantaggi e gli svantaggi delle diverse strategie di progettazione. Un'attenzione particolare è rivolta all'uso e alla disposizione dei dispositivi di campo.

Indice

  1. Introduzione
     
  2. Principi base
    → Comfort e salute
    → Tipi di aria e circuito di riscaldamento e raffreddamento
     
  3. Applicazioni idroniche – basi 
    → Sistemi di distribuzione per acqua calda e fredda  
    → Acqua di dissipazione per riscaldamento e raffreddamento
     
  4. Applicazioni idroniche – componenti  
    → Valvole di regolazione – indipendenti dalla pressione vs. dipendenti dalla pressione   
    → Vari tipi di dissipazione del riscaldamento
     
  5. Applicazioni di ventilazione – basi   
    → Tipi di ventilazione   
    → Portate alimentazione dell'aria e aria ambiente 
     
  6. Applicazioni di ventilazione – componenti 
     
  7. Applicazioni combinate e altri sistemi   
    → Fan coil/unità a induzione/sistema VRF   
     
  8. Building automation
    → Livelli di building automation
    → Soluzioni per zone e ambienti nella building automation 
     
  9. Zone di controllo e regolazione  
    → Panoramica dispositivi di controllo e funzionalità
    → Schemi campione regolazione di zona  

 

Link per il download


Dipendente dalla pressione vs. indipendente dalla pressione


Situazione iniziale: 
Tutte le valvole sono aperte e tutte le utenze ricevono la stessa portata.

 
Dipendente dalla pressione: 
un'utenza ha chiuso la sua valvola e l'acqua ora scorre come surplus verso le altre utenze.
 
Indipendente dalla pressione: 
un'utenza ha chiuso la sua valvola e le altre utenze ricevono solo la portata di cui hanno bisogno.

 

Raffreddamento con riscaldamento a pavimento

Nel raffreddamento a pavimento, il raffreddamento avviene principalmente per irraggiamento dal basso verso l'alto, mentre l'importanza della convezione diminuisce. Le prestazioni di raffreddamento sono limitate, in quanto la temperatura dell'acqua non deve scendere al di sotto dei 19°C per mantenere il comfort ed evitare danni da umidità. Quando è necessario un raffreddamento maggiore, è necessario un sistema di raffreddamento diverso. 

Il principio della ventilazione a dislocamento

La ventilazione a dislocamento richiede fonti di calore per muovere delicatamente l'aria nella stanza. È necessaria aria di mandata fredda per generare le termiche. Una portata dell'aria insufficiente porta a un'aria miscelata. Ideale per ambienti di grandi dimensioni in cui l'aria raffreddata rimane a livelli inferiori. La zona dell'aria estratta sopra la zona di occupazione migliora la qualità dell'aria. La posizione dei diffusori di ventilazione a dislocamento deve favorire le termiche naturali. 

Esempio dal capitolo 9: controllo e regolazione delle zone

Contattateci per una consulenza personale