Aplicații de interior și de zonă

  1. Acasă

Aplicații de interior și de zonă

Calitatea excepțională a aerului din interior este condiția preliminară pentru starea noastră de bine și de sănătate zilnică. 

Următorii parametri sunt esențiali în respectiva zonă. Ei trebuie să fie similari sau identici în cadrul unei zone:

  • Temperatura aerului 
  • Umiditatea aerului 
  • Calitatea aerului 
  • Mai multe informații despre cele 7 aspecte esențiale pentru un aer sănătos în interior

Confortul, sănătatea și productivitatea

Aplicații de interior și de zonă 

Următoarea documentație este dedicată aplicației de interior și de zonă și are drept scop explicarea acesteia într-un mod simplu și unitar, așadar, comunicarea cunoștințelor despre aplicație. Sunt explicate soluțiile pentru introducerea căldurii, răcirii și a aerului în zonă și sunt discutate avantajele și dezavantajele diferitelor strategii de construcție. O atenție specială este acordată utilizării și dispunerii dispozitivelor de control.

Cuprins

  1. Introducere
     
  2. Principii de bază
    → Confort și sănătate
    → Tipuri de aer precum și circuitul de încălzire și de răcire
     
  3. Aplicații hidraulice – noțiuni de bază 
    → Sisteme de distribuție pentru apă caldă și rece  
    → Apă de încălzire și răcire de disipare
     
  4. Aplicații hidraulice – componente  
    → Vane de reglaj – independente de presiune versus dependente de presiune   
    → Diferite tipuri de disipare a încălzirii
     
  5. Aplicații de aerisire – noțiuni de bază   
    → Tipuri de aerisire   
    → Introducere aer și debite de aer de ambianță 
     
  6. Aplicații de aerisire – componente 
     
  7. Aplicații combinate și alte sisteme   
    → Ventiloconvectoare/unități de inducție/sistem VRF   
     
  8. Automatizarea și controlul clădirii
    → Niveluri în automatizarea clădirii
    → Soluții de zonă și pentru cameră în automatizarea clădirii 
     
  9. Controlul și reglarea zonelor  
    → Privire de ansamblu a dispozitivelor de control și a funcționalității
    → Exemple de sisteme de control a zonei  

 

Link-uri de descărcare


Dependent de presiune versus independent de presiune


Situația inițială: 
Toate vanele sunt deschise și toți consumatorii primesc același debit.

 
Dependent de presiune: 
Un consumator a închis vana, iar apa curge acum în surplus la ceilalți consumatori.
 
Independent de presiune: 
Un consumator a închis vana, iar ceilalți consumatori primesc doar debitul pe care îl solicită.

 

Răcire cu sistemul de încălzire în pardoseală

La răcirea prin pardoseală, răcirea se realizează în principal prin radiere de jos în sus, în timp ce importanța convecției scade. Performanța de răcire este limitată, deoarece temperaturile apei nu trebuie să scadă sub 19°C, ceea ce menține confortul și evită pagubele datorate umidității. Un sistem de răcire diferit se impune atunci când este necesară o răcire mai mare. 

Principiul ventilației prin deplasare

Ventilația prin deplasare necesită surse de încălzire pentru a deplasa ușor aerul în încăpere. Este necesară introducerea de aer rece pentru a genera efecte termice. Debitul de aer insuficient produce un aer amestecat. Ideal pentru încăperi de dimensiuni mai mari, unde aerul răcit rămâne la niveluri reduse. Calitatea aerului este optimizată atunci când zona aerului evacuat se află deasupra zonei de ocupare. Poziția difuzoarelor de ventilație prin deplasare ar trebui să susțină efectele termice naturale. 

Exemplu din capitolul 9: controlul și reglarea zonelor

Am fi încântați să vă sfătuim personal