Εφαρμογές δωματίων και ζωνών

  1. Αρχική σελίδα

Εφαρμογές δωματίων και ζωνών

Η εξαιρετική ποιότητα εσωτερικού αέρα αποτελεί προϋπόθεση για την καθημερινή μας ευεξία και υγεία. 

Οι παρακάτω παράμετροι είναι το σημείο εστίασης της ζώνης. Πρέπει να είναι παρόμοιες ή όμοιες εντός μίας ζώνης:

  • Θερμοκρασία αέρα 
  • Υγρασία αέρα 
  • Ποιότητα αέρα 
  • Περισσότερα σχετικά με τα 7 απαραίτητα στοιχεία για υγιεινό εσωτερικό αέρα

Άνεση, υγεία και παραγωγικότητα

Εφαρμογές δωματίων και ζωνών 

Η παρακάτω τεκμηρίωση είναι αφιερωμένη στη χρήση εφαρμογών δωματίων και ζωνών και αποσκοπεί να την επεξηγήσει με απλό και ολιστικό τρόπο και συνεπώς να μεταδώσει στοιχεία εφαρμογής. Οι λύσεις για την εισαγώγή θέρμανσης, ψύχους και αέρα στη ζώνη επεξηγούνται και συζητώνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων στρατηγικών σχεδιασμού. Ειδική εστίαση υπάρχει στη χρήση και στη διάταξη των συσκευών πεδίου.

Πίνακας περιεχομένων

  1. Εισαγωγή
     
  2. Βασικές αρχές
    → Άνεση και υγεία
    → Τύποι αέρα, καθώς και κύκλωμα θέρμανσης και ψύξης
     
  3. Εφαρμογές νερού – βασικά 
    → Συστήματα διανομής κρύου και ζεστού νερού  
    → Νερό διασποράς ψύξης και θέρμανσης
     
  4. Εφαρμογές νερού – στοιχεία  
    → Βαλβίδες ελέγχου – ανεξαρτήτου πίεσης εν. εξαρτημένου πίεσης   
    → Διάφοροι τύποι διασποράς θέρμανσης
     
  5. Εφαρμογές εξαερισμού – βασικά   
    → Τύποι εξαερισμού   
    → Τροφοδοσία αέρα και ροές αέρα δωματίου 
     
  6. Εφαρμογές εξαερισμού – στοιχεία 
     
  7. Συνδυασμένες εφαρμογές και άλλα συστήματα   
    → Fan coil/επαγωγικές μονάδες/σύστημα VRF   
     
  8. Αυτοματισμός και έλεγχος κτιρίου
    → Επίπεδα κτιριακού αυτοματισμού
    → Λύσεις ζωνών και δωματίων στον κτιριακό αυτοματισμό 
     
  9. → Ζώνες ελέγχου και ρύθμισης ζωνών  
    → Επισκόπηση των συσκευών και των λειτουργιών ελέγχου
    → Σχήματα ελέγχου ζώνης δείγματος  

 

Σύνδεσμοι λήψης


Εξαρτημένου-πίεσης εν. ανεξαρτήτου πίεσης


Αρχική κατάσταση: 
Όλες οι βαλβίδες είναι ανοιχτές και όλοι οι καταναλωτές λαμβάνουν τον ίδιο ρυθμό ροής.

 
Εξαρτημένου-πίεσης: 
Ένας καταναλωτής έχει κλειστή τη βαλβίδα του και το νερό τώρα ρέει ως πρόσθετο στους άλλους καταναλωτές.
 
Ανεξαρτήτου πίεσης: 
Ένας καταναλωτής έχει κλειστή τη βαλβίδα και οι άλλοι καταναλωτές λαμβάνουν μόνο τον ρυθμό ροής που απαιτούν.

 

Ψύξη με ενδοδαπέδια θέρμανση

Στην ενδοδαπέδια ψύξη, η ψύξη επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της ακτινοβολίας από τα κάτω προς τα επάνω, ενώ μειώνεται η σημασία της συναγωγής. Η απόδοση ψύξης είναι περιροισμένη, καθώς οι θερμοκρασίες του νερού δεν πρέπει να πέσουν κάτω από τους 19 °C ώστε να διατηρείται άνεση και να αποφεύγεται η ζημιά από υγρασία. Απαιτείται διαφορετικό σύστημα ψύξης όταν απαιτείται περισσότερη ψύξη. 

Η αρχή του εξαερισμού μετατόπισης

Ο εξαερισμός μετατόπισης απαιτεί πηγές θέρμανσης για να μετακινούν τον αέρα ήπια εντός του δωματίου. Ο ψυχρός αέρας τροφοδοσίας απαιτείται για τη δημιουργία θερμικών. Η ανεπαρκής ροή αέρα προκαλεί ανάμεικτο αέρα. Ιδανικό για δωμάτια με μεγαλύτερο μέγεθος όπου ο κρύος αέρα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Η ζώνη εξαγωγής αέρα πάνω από την περιοχή παρουσίας βελτιώνει την ποιότητα αέρα. Η θέση των διαχυτών εξαερισμού μετατόπισης πρέπει να υποστηρίζει φυσικές θερμικές μονάδες. 

Παράδειγμα από το Κεφάλαιο 9: έλεγχος και ρύθμιση ζωνών

Θα χαρούμε να σας προσφέρουμε συμβουλές σε προσωπικό επίπεδο