Oda ve zon uygulamaları

  1. Ana sayfa

Oda ve zon uygulamaları

Günlük zindeliğimiz ve sağlığımız için mükemmel bir iç hava kalitesi olmazsa olmazdır. 

Aşağıdaki parametreler zonun odak noktasıdır. Bir zon içinde benzer veya aynı olmaları gerekir:

  • Hava sıcaklığı 
  • Hava nemi 
  • Hava kalitesi 
  • Sağlıklı İç Havanın 7 Temeli Hakkında Daha Fazla Bilgi

Konfor, sağlık ve üretkenlik

Oda ve zon uygulamaları 

Aşağıdaki dokümantasyon, oda ve zon uygulanmasına adanmış olup bunun basit ve bütüncül bir tarzda açıklanması ve böylelikle uygulama bilgisinin aktarılması hedeflenmektedir. Isı, soğuk ve havanın zona girişine yönelik çözümler açıklanmış ve farklı tasarım stratejilerinin avantajları ve dezavantajları tartışılmıştır. Özel olarak saha ekipmanlarının kullanımı ve düzenlenmesine odaklanılmıştır.

İçindekiler

  1. Giriş
     
  2. Temel ilkeler
    → Konfor ve sağlık
    → Hava ve ayrıca ısıtma ve soğutma devresi türleri
     
  3. Su uygulamaları – esaslar 
    → Sıcak ve soğuk su için dağıtım sistemleri  
    → Isıtma ve soğutma dağıtım suyu
     
  4. Su uygulamaları – bileşenler  
    → Kontrol vanaları – basınçtan bağımsız ile basınca bağımlı karşılaştırması   
    → Çeşitli ısıtma dağıtımı türleri
     
  5. Havalandırma uygulamaları – esaslar   
    → Havalandırma türleri   
    → Hava beslemesi ve oda hava debileri 
     
  6. Havalandırma uygulamaları – bileşenler 
     
  7. Kombine uygulamalar ve diğer sistemler   
    → Fan coil/endüksiyon üniteleri/VRF sistemi   
     
  8. Bina otomasyonu
    → Bina otomasyonu düzeyleri
    → Bina otomasyonunda zon ve oda çözümleri 
     
  9. Zonların kontrolü ve düzenlenmesi  
    → Kontrol cihazları ve fonksiyonelliğine genel bakış
    → Örnek zon kontrolü şemaları  

 

İndirilebilir öğeler bağlantıları


Basınca bağımlı - basınçtan bağımsız


Başlangıçtaki durum: 
Tüm vanalar açıktır ve tüm tüketiciler aynı debiyi alır.

 
Basınca bağımlı: 
Bir tüketici vanasını kapatmıştır ve su artık diğer tüketicilere fazlalık olarak akmaktadır.
 
Basınçtan bağımsız: 
Bir tüketici vanasını kapatmıştır ve diğer tüketiciler sadece ihtiyaç duydukları debiyi alırlar.

 

Yerden ısıtma ile soğutma

Yerden soğutmada, soğutma esas olarak aşağıdan yukarıya doğru yayılım yoluyla sağlanırken, konveksiyonun önemi azalır. Konforu korumak ve nem hasarını önlemek için su sıcaklıklarının 19°C'nin altına düşmemesi gerektiğinden soğutma performansı sınırlıdır. Daha fazla soğutma gerektiğinde farklı bir soğutma sistemine ihtiyaç duyulur. 

Yerden havalandırma ilkesi

Yerden havalandırma, havayı hafifçe odanın içine taşımak için ısı kaynakları gerektirir. Isı üretmek için soğuk besleme havasına ihtiyaç vardır. Yetersiz hava akışı karışık havaya neden olur. Soğutulmuş havanın daha düşük seviyelerde kaldığı daha büyük boyutlu odalar için idealdir. Doluluk alanının üzerindeki çıkış havası bölgesi hava kalitesini artırır. Yerden havalandırma difüzörlerinin konumu doğal termalleri desteklemelidir. 

Bölüm 9'dan örnek: zonların kontrolü ve düzenlenmesi

Size kişisel olarak danışmanlık yapmaktan memnunluk duyarız