Rums- och zonapplikationer

  1. Hem

Rums- och zonapplikationer

Enastående inomhusluftkvalitet är en förutsättning för vårt dagliga välbefinnande och vår hälsa. 

Följande parametrar står i zonens fokus. De ska vara snarlika eller identiska inuti en zon:

  • Lufttemperatur 
  • Luftfuktighet 
  • Luftkvalitet 
  • Mer om de 7 grundläggande förutsättningarna för hälsosam inomhusluft

Komfort, hälsa och produktivitet

Rums- och zonapplikationer 

Följande dokumentation avser rums- och zonapplikationer och syftar till att förklara dem på ett enkelt och övergripande sätt och därmed förmedla applikationskunskap. Lösningarna för införande av värme, kyla och luft i zonen förklaras, och fördelar och nackdelar med olika konstruktionsstrategier diskuteras. Särskilt fokus riktas mot användning och placering av fältenheter.

Innehållsförteckning

  1. Introduktion
     
  2. Grundläggande principer
    → Komfort och hälsa
    → Typer av luft samt värme- och kylkretsen
     
  3. Vattenapplikationer – grundläggande 
    → Distributionssystem för varmt och kallt vatten
    → Spridarvatten för uppvärmning och kylning
     
  4. Vattenapplikationer – komponenter  
    → Reglerventiler – tryckoberoende jämfört med tryckberoende
    → Olika typer av värmespridning
     
  5. Ventilationsanordningar – grundläggande   
    → Ventilationstyper   
    → Luftförsörjning och rumsluftflöden 
     
  6. Ventilationsanordningar – komponenter 
     
  7. Kombinerade applikationer och andra system   
    → Fläktkonvektorer/induktionsapparater/VRF-system   
     
  8. Fastighetsautomation
    → Nivåer i fastighetsautomation
    → Zon- och rumslösningar i fastighetsautomation
     
  9. Styrning och reglering av zoner  
    → Översikt över styrenheter och funktioner
    → Exempel på zonregleringsscheman  

 

Nedladdningslänkar


Tryckberoende jämfört med tryckoberoende


Ursprunglig situation: 
Alla ventiler är öppna och alla förbrukare får samma flödeshastighet.

 
Tryckberoende: 
En förbrukare har stängt sin ventil och vattnet rinner nu som överskott till de andra förbrukarna.
 
Tryckoberoende: 
En förbrukare har stängt sin ventil och de andra förbrukarna får bara den flödeshastighet som de behöver.

 

Kylning med golvvärme

Vid golvkylning uppnås kylningen främst genom strålning nedifrån och upp, medan vikten av konvektion minskar. Kylningsprestandan är begränsad, eftersom vattentemperaturen inte bör sjunka under 19°C för att bibehålla komforten och undvika fuktskador. Ett annat kylsystem behövs när mer kyla krävs. 

Principen bakom stratifierande ventilation

Stratifierande ventilation kräver värmekällor för att försiktigt flytta luften in i rummet. Kall tilluft behövs för att generera termik. Otillräckligt luftflöde leder till blandad luft. Idealisk för större rum där kyld luft finns kvar på lägre nivåer. Frånluftszon ovanför vistelseområdet förbättrar luftkvaliteten. Placeringen av den stratifierande ventilationens spridare bör stödja naturlig termik. 

Exempel från kapitel 9: styrning och reglering av zoner

Vi hjälper dig gärna personligen