Huone- ja vyöhykesovellukset

  1. Koti

Huone- ja vyöhykesovellukset

Erinomainen sisäilman laatu on päivittäisen hyvinvointimme ja terveytemme edellytys. 

Vyöhykkeen ydinparametrit ovat seuraavat. Niiden tulisi olla lähes tai kokonaan samanlaisia vyöhykkeen sisällä:

  • Ilman lämpötila
  • Ilmankosteus
  • Ilmanlaatu
  • Lisätietoa terveellisen sisäilman seitsemästä perusasiasta

Mukavuus, terveys ja tuottavuus

Huone- ja vyöhykesovellukset

Seuraava dokumentaatio koskee huone- ja vyöhykesovelluksia, ja sen tavoitteena on selittää ne yksinkertaisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä välittää sovellustietoa. Dokumentaatiossa käsitellään lämmön, jäähdytyksen ja ilman vyöhykkeelle johtamisen ratkaisuja sekä eri rakennestrategioiden etuja ja haittoja. Erityisesti keskitytään kenttälaitteiden käyttöön ja sijoitteluun.

Sisällysluettelo

  1. Johdanto
     
  2. Perusperiaatteet
    → Mukavuus ja terveys
    → Ilman sekä lämmitys- ja jäähdytyskierron tyypit
     
  3. Vesisovellukset – perusteet 
    → Lämmitys- ja viilennyspiirit  
    → Lämmitys- ja jäähdytysveden siirto
     
  4. Vesisovellukset – komponentit  
    → Säätöventtiilit – paineriippumaton vs. paineriippuvainen   
    → Lämmönsiirron eri tyypit
     
  5. Ilmanvaihtosovellukset – perusteet   
    → Ilmanvaihdon tyypit   
    → Ilmanvaihto ja huoneen ilmavirtaukset 
     
  6. Ilmanvaihtosovellukset – komponentit 
     
  7. Yhdistetyt sovellukset ja muut järjestelmät   
    → Puhallinkonvektorit/induktioyksiköt/VRF-järjestelmä   
     
  8. Rakennusautomaatio
    → Rakennusautomaatiojärjestelmän tasot
    → Vyöhyke- ja huoneratkaisut rakennusautomaatiossa
     
  9. Vyöhykkeiden ohjaus ja säätely  
    → Säätölaitteiden ja toiminnallisuuden yleiskatsaus
    → Näyte vyöhykesäädön periaatteesta 

 

Latauslinkit


Paineriippuvainen vs. paineriippumaton


Lähtötilanne: 
Kaikki venttiilit ovat auki ja kaikki patterit saavat saman virtauksen.

 
Paineriippuvainen: 
Yksi patteri on sulkenut venttiilinsä ja vesi virtaa nyt ylijäämänä muille pattereille.
 
Paineriippumaton: 
Yksi patteri on sulkenut venttiilinsä ja muut patterit saavat vain tarvitsemansa virtausmäärän.

 

Jäähdytys lattiaviilennyksellä

Lattiaviilennyksessä viilennys saavutetaan pääasiassa säteilyllä alhaalta ylös, jolloin konvektion merkitys pienenee. Viilennysteho on rajallinen, koska menoveden lämpötila eivät saisi laskea alle 19 °C:een mukavuuden ylläpitämisen ja kosteusvaurion välttämisen vuoksi. Jos vaaditaan enemmän viilennystä, tarvitaan eri jäähdytysjärjestelmä. 

Syrjäytysilmanvaihdon periaate

Syrjäytysilmanvaihto edellyttää, että lämmönlähteet siirtävät ilmaa huoneeseen vedottomasti. Kylmää tuloilmaa tarvitaan lämpövirtojen luomiseen. Riittämätön ilmavirta johtaa sekoitettuun ilmaan. Ihanteellinen suuriin tilohin, joissa jäähdytetty ilma pysyy alemmilla tasoilla. Poistoilmavyöhyke käyttöalueen yläpuolella parantaa ilmanlaatua. Syrjäytysilmanvaihdon päätelaitteiden sijoittelun tulisi tukea luonnollisia lämpövirtoja. 

Esimerkki luvusta 9: vyöhykkeiden ohjaus ja säätely

Neuvomme mielellämme henkilökohtaisesti