Izbové a zónové aplikácie

  1. Domov

Izbové a zónové aplikácie

Vynikajúca kvalita vnútorného vzduchu je predpokladom našej každodennej pohody a zdravia. 

Stredobodom zóny sú nasledujúce parametre. V rámci zóny by mali byť podobné alebo identické:

  • Teplota vzduchu 
  • Vlhkosť vzduchu 
  • Kvalita vzduchu 
  • Viac o 7 zásadách pre zdravý vnútorný vzduch

Pohodlie , zdravie a produktivita

Izbové a zónové aplikácie 

Nasledujúca dokumentácia je venovaná izbovej a zónovej aplikácii. Jej cieľom je vysvetliť ju jednoduchým a uceleným spôsobom a sprostredkovať tak vedomosti o jej použití. Sú tu vysvetlené riešenia pre privádzanie tepla, chladu a vzduchu do zóny a zároveň sa venuje aj výhodám a nevýhodám rôznych stratégií konštrukcie. Osobitne sa venuje aj používaniu a usporiadaniu prevádzkových zariadení.

Obsah

  1. Úvod
     
  2. Základné princípy
    → Pohodlie a zdravie
    → Typy vzduchu a vykurovací a chladiaci okruh
     
  3. Vodné aplikácie – základy 
    → Rozvádzacie systémy pre teplú a studenú vodu  
    → Voda na odvádzanie tepla a chladu
     
  4. Vodné aplikácie – komponenty  
    → Riadiace ventily – nezávislé od tlaku vs. závislé od tlaku   
    → Rôzne typy odvádzania tepla
     
  5. Použitia ventilácie – základy   
    → Typy ventilácie   
    → Prívod vzduchu a prietoky vzduchu v interiéri 
     
  6. Použitia ventilácie – komponenty 
     
  7. Kombinované použitia a iné systémy   
    → Cievky ventilátorov/indukčné jednotky/systém VRF   
     
  8. Stavebná automatizácia
    → Úrovne v stavebnej automatizácii
    → Zónové a izbové riešenia v stavebnej automatizácii 
     
  9. Riadenie a regulácia zón  
    → Prehľad riadiacich zariadení a funkčnosti
    → Príklad schémy regulácie zóny  

 

Odkazy na prevzatie


Závislosť od tlaku vs. nezávislosť od tlaku


Východisková situácia: 
Všetky ventily sú otvorené a všetci spotrebitelia dostávajú rovnaké prietokové množstvo.

 
Závislosť od tlaku: 
Jeden spotrebiteľ zatvoril svoj ventil a prebytočná voda teraz tečie k ostatným spotrebiteľom.
 
Nezávislosť od tlaku: 
Jeden spotrebiteľ zatvoril svoj ventil a ostatní spotrebitelia teraz dostávajú len také prietokové množstvo, ktoré potrebujú.

 

Chladenie pomocou podlahového kúrenia

V rámci podlahového chladenia sa chladenie dosahuje najmä vyžarovaním zdola, pričom význam konvekcie sa znižuje. Chladiaci výkon je obmedzený, pretože teploty vody by pre zachovanie pohodlia a predídenie škodám spôsobeným vlhkosťou nemali klesnúť pod 19 °C. Ak sa vyžaduje vyšší chladiaci výkon, tak je potrebný iný chladiaci systém. 

Princíp výtlačnej ventilácie

Výtlačná ventilácia si od zdrojov tepla vyžaduje pomalé privádzanie vzduchu do miestnosti. Pre generovanie tepla je potrebný studený prívodný vzduch. Nedostatočný prúd vzduchu vedie k zmiešanému vzduchu. Ideálne pre väčšie miestnosti, v ktorých chladný vzduch zostáva na nižších úrovniach. Zóna odsávania vzduchu nad oblasťou obsadenosti zvyšuje kvalitu vzduchu. Poloha rozptyľovačov výtlačnej ventilácie by mala podporovať prirodzené generovanie tepla. 

Príklad z kapitoly 9: riadenie a regulácia zón

Radi Vám poradíme aj osobne