Ruimte- en zonetoepassingen

  1. Home

Ruimte- en zonetoepassingen

Een uitstekende binnenluchtkwaliteit is een eerste vereiste voor ons dagelijks welzijn en onze gezondheid. 

De volgende parameters concentreren zich op de zone. Binnen in een zone moeten deze identiek of ongeveer gelijk zijn:

  • Luchttemperatuur 
  • Luchtvochtigheid 
  • Luchtkwaliteit 
  • Meer over de 7 belangrijkste voorwaarden voor gezonde binnenlucht

Comfort, gezondheid en productiviteit

Ruimte- en zonetoepassingen 

De volgende documentatie is gewijd aan ruimte- en zonetoepassingen en heeft tot doel op een eenvoudige en holistische manier uitleg te verstrekken en zo toepassingskennis te delen. Hier wordt uitgelegd hoe warmte, koude en lucht in een zone kunnen worden ingebracht. Bovendien worden de voor- en nadelen van verschillende uitvoeringsstrategieën besproken. Het gebruik en de opstelling van veldapparatuur krijgen speciale aandacht.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
     
  2. Basisprincipes
    → Comfort en gezondheid
    → Types van ventilatiesystemen, alsook van verwarmings- en koelcircuits
     
  3. Watertoepassingen – basisbegrippen 
    → Distributiesystemen voor warm en koud water  
    → Water voor het afgeven van warmte en koude
     
  4. Watertoepassingen – componenten  
    → Regelkleppen – vergelijking drukonafhankelijke / drukafhankelijke   
    → Verschillende types van afgifte van warmte
     
  5. Ventilatietoepassingen – basisbegrippen   
    → Types van ventilatie   
    → Luchtaanvoer en luchtstromen in een ruimte 
     
  6. Ventilatietoepassingen – componenten 
     
  7. Gecombineerde toepassingen en andere systemen   
    → Ventilatorconvectoren (fan coil) / inductietoestellen / VRF-systemen   
     
  8. Gebouwautomatisering
    → Niveaus van gebouwautomatisering
    → Zone- en ruimteoplossingen in gebouwautomatisering 
     
  9. Besturing en regeling van zones  
    → Overzicht van regeltoestellen en functionaliteit
    → Voorbeeldschema van zoneregeling  

 

Downloadlinks

  • Toepassingenboek – Ruimte- en zonetoepassingen (pdf - 15,91 MB)

Drukafhankelijk in vergelijking tot drukonafhankelijk


Oorspronkelijke situatie: 
Alle kleppen staan open en alle afnemers krijgen hetzelfde debiet.

 
Drukafhankelijk: 
Eén afnemer heeft zijn klep gesloten. Daardoor stroomt er nu meer water naar de andere afnemers.
 
Drukonafhankelijk: 
Eén afnemer heeft zijn klep gesloten. De andere afnemers ontvangen alleen het debiet dat ze nodig hebben.

 

Koelen met vloerverwarming

Bij vloerkoeling wordt de koeling vooral gerealiseerd door straling van onderen, terwijl het aandeel van convectie vermindert. Het effect van de koeling is beperkt, omdat de temperatuur van het water niet onder 19°C mag dalen om het comfort te vrijwaren en vochtschade te vermijden. Als meer koeling nodig is, dan moet worden gekozen voor een ander koelsysteem. 

Het principe van verdringingsventilatie

Voor verdringingsventilatie zijn warmtebronnen nodig om de lucht zachtjes in de ruimte voeren. Om een thermiekstroom te realiseren is koude toevoerlucht nodig. Een ontoereikende luchtstroom veroorzaakt menglucht. Ideaal voor grotere ruimten waar gekoelde lucht op lagere niveaus kan blijven. Een afvoerluchtzone boven het bezettingsgebied verbetert de luchtkwaliteit. De positie van de diffusoren voor de verdringingsventilatie moet de natuurlijke thermiekstroom ondersteunen. 

Voorbeeld uit hoofdstuk 9: Besturing en regeling van zones

We helpen u graag met persoonlijk advies