Helyiség és zóna alkalmazások

  1. Kezdőlap

Helyiség és zóna alkalmazások

A kiváló beltéri levegő minőség a mindennapi jólétünk és egészségünk alapfeltétele. 

A következő paraméterek állnak a zóna középpontjában. Egy zónán belül ezeknek hasonlónak vagy azonosnak kell lenniük:

  • Léghőmérséklet 
  • Levegő páratartalma 
  • Levegőminőség 
  • További információk az egészséges beltéri levegő 7 alapvető fontosságú eleméről

Komfort, egészség és termelékenység

Helyiség és zóna alkalmazások 

Az alábbi dokumentáció a helyiség és zóna alkalmazással foglalkozik, és célja, hogy azt egyszerűen és összefüggéseiben elmagyarázza, és ezáltal közvetítse az alkalmazási tudnivalókat. Bemutatjuk a hő, a hideg és a levegő zónába történő bevezetésének megoldásait, és megvitatjuk a különböző tervezési stratégiák előnyeit és hátrányait. Különös hangsúlyt kap a terepi eszközök használata és elrendezése.

Tartalomjegyzék

  1. Bevezetés
     
  2. Alapelvek
    → Komfort és egészség
    → Levegőtípusok, valamint a fűtési és hűtési kör
     
  3. Vizes alkalmazások – alapok 
    → Meleg és hideg víz elosztórendszerek  
    → Fűtési és hűtési vízveszteség
     
  4. Vizes alkalmazások – részegységek  
    → Szabályozószelepek - nyomásfüggetlen kontra nyomásfüggő szelepek   
    → Különböző típusú fűtési veszteségek
     
  5. Szellőztető alkalmazások – alapok   
    → Szellőzési típusok   
    → Levegőellátás és a helyiség levegőjének áramlása
     
  6. Szellőztető alkalmazások – részegységek 
     
  7. Kombinált alkalmazások és egyéb rendszerek   
    → Ventilátormagok/indukciós egységek/VRF rendszer   
     
  8. Épület automatizálás
    → Az épület automatizálás szintjei
    → Zóna- és helyiségmegoldások az épület automatizálásban 
     
  9. Zónák vezérlése és szabályozása  
    → A vezérlőeszközök és funkciók áttekintése
    → Minta zónavezérlési vázlatok  

 

Letöltési hivatkozások


Nyomásfüggő kontra nyomásfüggetlen


Kiindulási helyzet: 
Minden szelep nyitva van, és minden fogyasztó ugyanazt a térfogatáramot kapja.

 
Nyomásfüggő: 
Az egyik fogyasztó elzárta a szelepét, és a víz most többletként áramlik a többi fogyasztóhoz.
 
Nyomásfüggetlen: 
Az egyik fogyasztó elzárta a szelepét, és a többi fogyasztó csak az általuk igényelt térfogatáramot kapja.

 

Hűtés padlófűtéssel

A padló alatti hűtésnél a hűtés elsősorban alulról felfelé irányuló sugárzással történik, míg a konvekció jelentősége csökken. A hűtési teljesítmény korlátozott, mivel a vízhőmérséklet nem csökkenhet 19 °C alá a komfortérzet fenntartása és a nedvesség okozta károk elkerülése érdekében. Más hűtési rendszerre van szükség, ha nagyobb hűtésre van igény. 

A kiszorító szellőztetés elve

A kiszorító szellőztetéshez hőforrásokra van szükség, amelyek finoman mozgatják a levegőt a helyiségben. A hőtermeléshez hideg befújt levegőre van szükség. Az elégtelen légáram kevert levegőt eredményez. Ideális nagyobb méretű helyiségek esetén, ahol a hűtött levegő alacsonyabb szinten marad. A távozó levegő zónája a tartózkodási terület felett javítja a levegőminőséget. A kiszorító szellőztetési diffúzorok elhelyezésének támogatnia kell a természetes hőáramlást. 

Példa a 9. fejezetből: a zónák vezérlése és szabályozása

Örömmel adunk tanácsot személyesen is