Помещения и зоны

  1. Главная страница

Помещения и зоны

Отличное качество воздуха в помещении является предпосылкой для нашего ежедневного благополучия и здоровья. 

Следующие параметры являются основными для зоны. В пределах одной зоны они должны быть одинаковыми или совпадать:

  • Температура воздуха 
  • Влажность воздуха 
  • Качество воздуха 
  • Более подробно о 7 основных условиях для поддержания чистого воздуха в помещении

Комфорт, здоровье и производительность

Помещения и зоны 

Следующая документация посвящена применению в помещениях и зонах и призвана объяснить это простым и целостным образом, а, следовательно, передать знания об их применении. Объясняются решения по подаче тепла, холода и воздуха в зону, обсуждаются преимущества и недостатки различных стратегий проектирования. Особое внимание уделяется использованию и расположению полевых устройств.

Содержание

  1. Введение
     
  2. Основные принципы
    → Комфорт и здоровье
    → Типы воздуха, а также контур нагрева и охлаждения
     
  3. Решения для водных систем — Основы 
    → Системы распределения горячей и холодной воды  
    → Нагрев и охлаждение отводимой воды
     
  4. Решения для водных систем — Компоненты  
    → Регулирующие клапаны — независимые от давления и зависимые от давления   
    → Различные типы отвода тепла
     
  5. Решения по вентиляции — Основы   
    → Типы вентиляции   
    → Подача воздуха и расход воздуха в помещении 
     
  6. Решения по вентиляции — Компоненты 
     
  7. Комбинированное применение и другие системы   
    → Фанкойлы / индукционные блоки / системы VRF   
     
  8. Автоматизация здания
    → Уровни системы автоматизации здания
    → Решения для помещений и зон в автоматизации зданий 
     
  9. Управление и регулирование зон  
    → Обзор устройств управления и функциональных возможностей
    → Образцы схем зонального регулирования  

 

Ссылки для загрузки


Независимые от давления и зависимые от давления


Исходные условия: 
Все клапаны открыты, и все потребители расходуют одинаковый объем.

 
Зависимый от давления: 
Один потребитель закрыл клапан, и теперь излишки воды направляются к другим потребителям.
 
Независимый от давления: 
Один потребитель закрыл клапан, и другие потребители получают только необходимый им объем.

 

Охлаждение с подогревом пола

В системах с охлаждением под полом охлаждение достигается в основном за счет теплоизлучения снизу вверх, а важность конвекции снижается. Охлаждающая способность ограничена, поскольку температура воды для поддержания комфорта и во избежание повреждений от влаги не должна опускаться ниже 19 °C. Если требуется более интенсивное охлаждение, необходима другая система охлаждения. 

Принцип работы вентиляции вытесняющим потоком

Для вентиляции вытесняющим потоком требуются источники тепла, которые обеспечивают плавное перемещение воздуха в помещение. Для формирования тепловых потоков необходим холодный приточный воздух. Недостаточный поток воздуха приводит к образованию смешанного воздуха. Идеально подходит для больших помещений, где охлажденный воздух поддерживается на более низком уровне. Зона вытяжного воздуха над жилой площадью улучшает качество воздуха. Расположение диффузоров вентиляции вытесняющим потоком необходимо для поддержания естественного теплового режима. 

Пример из главы 9: Управление и регулирование зон

Мы будем рады проконсультировать вас лично