Prostorske in conske aplikacije

  1. Domov

Prostorske in conske aplikacije

Izvrstna kakovost zraka v notranjosti je osnovnega pomena za naše vsakodnevno dobro počutje in zdravje. 

Fokus cone so naslednji parametri. Znotraj iste cone naj bi bili podobni ali enaki:

  • Temperatura zraka 
  • Vlažnost zraka 
  • Kakovost zraka 
  • Več o 7 osnovnih pogojih za zdrav zrak v notranjosti

Udobje, zdravje in storilnost

Prostorske in conske aplikacije 

Ta dokumentacija je posvečena prostorski in conski aplikaciji; njen namen je preprosta in celovita razlaga ter s tem posredovanje znanja v zvezi z aplikacijo. Razložene so rešitve za vnos toplote, hlada in zraka v cono, predstavljene pa so tudi prednosti in slabosti različnih strategij konstrukcije. Posebna pozornost je namenjena uporabi in razporeditvi naprav v polju.

Kazalo

  1. Uvod
     
  2. Osnovna načela
    → Udobje in zdravje
    → Tipi zraka ter ogrevalni in hladilni krogotok
     
  3. Vodne aplikacije – osnove 
    → Sistemi za distribucijo tople in hladne vode  
    → Ogrevalna in hladilna disipacijska voda
     
  4. Vodne aplikacije – komponente  
    → Regulacijski ventili – tlačno neodvisni in tlačno odvisni   
    → Različni tipi ogrevalne disipacije
     
  5. Prezračevalne aplikacije – osnove   
    → Vrste prezračevanja   
    → Dovod zraka in pretoki zraka v prostorih 
     
  6. Prezračevalne aplikacije – komponente 
     
  7. Kombinirane aplikacije in drugi sistemi   
    → Konvektorji/indukcijske enote/sistem VRF   
     
  8. Avtomatizacija zgradb
    → Ravni v avtomatizaciji zgradb
    → Conske in prostorske rešitve v avtomatizaciji zgradb 
     
  9. Krmiljenje in regulacija con  
    → Pregled krmilnih naprav in funkcij
    → Vzorčne sheme conske regulacije  

 

Povezave za prenose


Tlačno odvisno in tlačno neodvisno


Začetna situacija: 
Vsi ventili so odprti in vsi porabniki prejemajo enak pretok.

 
Tlačno odvisno: 
Eden od porabnikov je zaprl svoj ventil in voda zdaj teče kot presežek k drugim porabnikom.
 
Tlačno neodvisno: 
Eden od porabnikov je zaprl svoj ventil, toda drugi porabniki prejemajo le pretok, ki ga potrebujejo.

 

Hlajenje s talnim ogrevanjem

Pri talnem hlajenju se hlajenje doseže zlasti s sevanjem od spodaj navzgor, medtem ko je pomen konvekcije manjši. Zmogljivost hlajenja je omejena, saj se temperatura vode ne sme znižati pod 19  C, da se ohrani udobje in ne pride do poškodb zaradi vlage. Če je potrebna večja zmogljivost hlajenja, je potreben drugačen hladilni sistem. 

Načelo izpodrivnega prezračevanja

Izpodrivno prezračevanje potrebuje vire toplote za nežno prehajanje zraka v prostor. Za nastanek termike je potreben hladen dovodni zrak. Nezadosten pretok zraka povzroči nastanek mešanega zraka. Idealno za večje prostore, v katerih ohlajeni zrak ostane v spodnjih nivojih. Cona odvodnega zraka nad območjem zasedenosti izboljša kakovost zraka. Položaj difuzorjev za izpodrivno prezračevanje mora podpirati naravno termiko. 

Primer iz poglavja 9: krmiljenje in regulacija con

Z veseljem vam svetujemo osebno