Sobna i zonska primjena

  1. Početna stranica

Sobna i zonska primjena

Izvanredna kvaliteta unutarnjeg zraka preduvjet je za našu svakodnevnu dobrobit i zdravlje. 

Sljedeći parametri su fokus određene zone. Oni bi trebali biti slični ili identični unutar zone:

  • temperatura zraka 
  • vlaga zraka 
  • kvaliteta zraka 
  • Više o 7 ključnih čimbenika za zdrav unutarnji zrak

Udobnost, zdravlje i produktivnost

Sobna i zonska primjena 

Dokumentacija u nastavku posvećena je sobnoj i zonskoj primjeni i ima za cilj objasniti je na jednostavan i sveobuhvatan način te tako pružiti znanja o primjeni. Objašnjavaju se rješenja za uvođenje topline, hladnoće i zraka u zonu te se raspravlja o prednostima i nedostacima različitih strategija projektiranja. Poseban fokus je na uporabi i rasporedu uređaja u polju.

Sadržaj

  1. Uvod
     
  2. Osnovna načela
    → Udobnost i zdravlje
    → Vrste zraka te krug grijanja i hlađenja
     
  3. Primjene za vodu – osnove 
    → Sustavi za distribuciju tople i hladne vode  
    → Voda za disipaciju grijanja i hlađenja
     
  4. Primjene za vodu – komponente  
    → Regulacijski ventili – tlačno neovisni u odnosu na tlačno ovisne   
    → Različite vrste disipacije topline
     
  5. Primjene za ventilaciju – osnove   
    → Vrste ventilacije   
    → Dovod zraka i protoci zraka u prostoriji 
     
  6. Primjene za ventilaciju – komponente 
     
  7. Kombinirane primjene i drugi sustavi   
    → Ventilokonvektori/indukcijske jedinice/VRF sustav   
     
  8. Automatizacija zgrade
    → Razine u automatizaciji zgrade
    → Rješenja za zone i prostorije u automatizaciji zgrade 
     
  9. Upravljanje i regulacija zona  
    → Pregled regulacijskih uređaja i funkcionalnosti
    → Primjer sheme upravljanja zonom  

 

Poveznice za preuzimanje


Tlačno ovisni ventili u odnosu na tlačno neovisne


Početna situacija: 
Svi ventili su otvoreni i svi potrošači dobivaju isti protok.

 
Tlačno ovisni: 
Jedan potrošač je zatvorio svoj ventil i voda sada teče kao višak prema ostalim potrošačima.
 
Tlačno neovisni: 
Jedan potrošač je zatvorio svoj ventil, a ostali potrošači dobivaju samo protok koji im je potreban.

 

Hlađenje s podnim grijanjem

Kod podnog hlađenja hlađenje se uglavnom postiže zračenjem odozdo prema gore dok se važnost konvekcije smanjuje. Učinkovitost hlađenja je ograničena jer temperatura vode ne smije pasti ispod 19 °C kako bi se održala udobnost i izbjegla oštećenja od vlage. Ako je potrebno više hlađenja, potreban je drugačiji sustav hlađenja. 

Načelo istisne ventilacije

Istisna ventilacija zahtijeva izvore topline za lagano premještanje zraka u prostoriju. Hladni dovodni zrak potreban je za stvaranje topline. Nedovoljan protok zraka dovodi do miješanja zraka. Idealno za veće prostorije gdje rashlađeni zrak ostaje na nižim razinama. Zona izlaznog zraka iznad prostora za boravak poboljšava kvalitetu zraka. Položaj difuzora istisne ventilacije trebao bi podržavati prirodnu toplinu. 

Primjer iz 9. poglavlja: upravljanje i regulacija zona

Rado ćemo vas osobno posavjetovati