Rom- og soneapplikasjoner

  1. Hjem

Rom- og soneapplikasjoner

Utmerket innendørs luftkvalitet er forutsetningen for vår daglige velvære og helse. 

Følgende parametere er fokus for sonen. De må være lignende eller identiske innenfor en sone:

  • Lufttemperatur 
  • Luftfuktighet 
  • Luftkvalitet 
  • Mer om de 7 essensielle faktorene for god inneluft

Komfort, helse og produktivitet

Rom- og soneapplikasjoner 

Følgende dokumentasjon er dedikert til rom- og soneapplikasjonen og tar sikte på å forklare den på en enkel og helhetlig måte og dermed formidle applikasjonskunnskap. Løsningene for introduksjon av oppvarming, kjøling og luft til sonen forklares, og fordelene og ulempene med ulike designstrategier diskuteres. Det fokuseres spesielt på bruk og plassering av feltutstyr.

Innholdsfortegnelse

  1. Innledning
     
  2. Grunnleggende prinsipper
    → Komfort og helse
    → Typer luft samt varme- og kjølekrets
     
  3. Vannapplikasjoner - grunnleggende 
    → Distribusjonssystemer for varmt og kaldt vann  
    → Varme- og kjøleavledning for vann
     
  4. Vannapplikasjoner – komponenter  
    → Reguleringsventiler – trykkuavhengige vs. trykkavhengige   
    → Ulike typer varmeavledning
     
  5. Ventilasjonsapplikasjoner – grunnleggende   
    → Ventilasjonstyper   
    → Luftforsyning og luftstrømmer i rommet 
     
  6. Ventilasjonsapplikasjoner – komponenter 
     
  7. Kombinerte applikasjoner og andre systemer   
    → Viftevekslere/induksjonsenheter/VRF-system   
     
  8. Bygningsautomasjon
    → Nivåer i bygningsautomasjon
    → Sone- og romløsninger i bygningsautomasjon 
     
  9. Styring og regulering av soner  
    → Oversikt over reguleringsutstyr og funksjonalitet
    → Stikkprøve av sonereguleringsskjemaer  

 

Nedlastingslenker


Trykkavhengig vs. trykkuavhengig


Utgangssituasjon: 
Alle ventiler er åpne og alle kunder får den samme mengden.

 
Trykkavhengig: 
Én forbruker har lukket ventilen og vannet strømmer nå som overflødig til de andre forbrukerne.
 
Trykkuavhengig: 
En forbruker har lukket ventilen og andre forbrukere får kun den mengden som de trenger.

 

Kjøling med gulvvarme

I gulvavkjøling oppnås avkjølingen hovedsaklig ved hjelp av stråling nedenfra og opp, mens viktigheten av konveksjon reduseres. Kjøleytelsen er begrenset siden vanntemperaturene ikke må synke under 19 °C for å opprettholde komforten og unngå fuktskade. Det trengs et annet kjølesystem hvis det kreves mer kjøling. 

Prinsippet med fortrengningsventilasjon

Fortrengningsventilasjon krever at varmekilder beveger luften forsiktig inn i rommet. Kald tilluft trengs for å generere termikk. Utilstrekkelig luftstrøm fører til blandet luft. Perfekt for større rom der avkjølt luft holder seg på lavere nivåer. Avtrekksluftsone over bebodd område forbedrer luftkvaliteten. Posisjonen til fortrengningsventilasjonssprederne må støtte naturlig termikk. 

Eksempel fra kapittel 9: styring og regulering av soner

Vi gir deg gjerne råd personlig