Noi suntem HVAC

  1. Acasă

Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Germania)

De ani de zile, Belimo s-a angajat să utilizeze transferul de cunoștințe pentru a facilita formarea și educația în cadrul organizației, astfel încât angajații și clienții deopotrivă să își poată consolida cunoștințele din sectorul HVAC pentru a dezvolta expertiza și excelența în automatizarea clădirilor.
 
Din acest motiv, compania și-a extins centrul de service și de logistică din Großröhrsdorf, în apropiere de Dresda, pentru a include un Belimo Experience Center suplimentar, care să asigure instruire la fața locului.
 
Ne propunem întotdeauna să facem ca teoria și practica să fie ușor de înțeles și să prindă viață!
 
Aici, la doar 30 de minute de Dresda, puteți vedea dispozitivele de control Belimo în condiții reale de operare. Un cadru expozițional vă prezintă cele mai recente servomotoare, vane, senzori și tehnologii de comunicare în acțiune.
 
Echipamentul se concentrează aici pe: 

1) calitatea aerului din interior și confortul 
2) sustenabilitatea (sau eficiența energetică/economisirea energiei)
3) siguranță
 
Demonstrăm toate acestea folosind metoda CESIM® axată pe client, care asigură faptul că „micile” noastre produse Belimo au un impact mare asupra confortului, energiei, siguranței, instalării și întreținerii în structura globală a sistemului HVAC.

  • Cubul
  • Laborator AHU
Cubul

Cubul

Pe lângă zonele tematice, există două săli moderne pentru cursuri de formare, fiecare dintre acestea putând găzdui până la 16 persoane. Aceste săli permit transmiterea cunoștințelor într-o atmosferă plăcută, în care este avut în vedere și confortul vizitatorilor noștri.

Suprafețele mari realizate din sticlă și tavanele cu înălțimi impresionante din camerele noastre, situate armonios între hala de producție și zona verde exterioară, creează tranziții fără întreruperi, sunt inundate de lumina naturală a zilei și oferă o atmosferă de învățare confortabilă.

  • Zona de confort

    Zona de confort

    Aerul pe care îl respirăm ne afectează sănătatea și productivitatea. Prin urmare, controlul precis al debitului de aer este de o importanță crucială în fiecare zonă ocupată. 

    În camera noastră din zona de confort, le demonstrăm vizitatorilor noștri următoarele: 

    • modul în care sistemele de ventilație cu volum de aer variabil (VAV), bine concepute asigură alimentarea cu cantitatea corectă de aer proaspăt și eliminarea aerului contaminat din cameră într-un mod controlat; 
    • importanța unei măsurări precise a temperaturii, a umidității relative, CO2 și COV cu ajutorul gamei noastre de produse de senzori activi și pasivi, precum și a unităților de operare din cameră;
    • modul în care un distribuitor Belimo Energy Valve™ permite distribuția fiabilă a energiei, folosind în același timp tehnologia dovedită a vanelor cu reglaj Belimo pentru a controla zonele individuale.
  • Simulator de foc și de fum

    Simulator de foc și de fum

    Experimentați un scenariu simulat de foc și de fum în camera noastră de protecție împotriva incendiilor și de control al fumului. Animația video, sunetul și dezvoltarea căldurii au fost coordonate pentru a crea senzația de imersiune, de a fi chiar în mijlocul acțiunii. Și beneficiați de soluții eficiente pentru foc și fum cu produsele Belimo.

  • Atelierul

    Atelierul

    Sistemul nostru de ventilație, special conceput pentru Cube, face posibile următoarele:

    • să vă informați despre structura și operarea fiecărei componente; 
    • să vedeți rolul dispozitivelor de control în optimizarea performanței sistemului;
    • să faceți cunoștință cu dispozitivele noastre de control într-un mod interactiv, cu ajutorul unui perete demonstrativ.

    De asemenea, puteți vizita laboratorul nostru AHU pentru a aprofunda cunoștințele dobândite.

  • Zona Hands-On

    Zona Hands-On

    Folosim zona Hands-On pentru a demonstra o serie de componente diferite ale sistemului. Punem un accent deosebit pe vizualizarea valorii adăugate și a principiilor de funcționare a dispozitivelor noastre de control în clădiri, așa cum sunt acestea utilizate în practica de zi cu zi.

    Fie că sunteți nou în domeniul HVAC sau un profesionist cu experiență, instruirea Hands-On garantează sesiuni de învățare interesante și variate pentru toate nivelurile pe un interval de subiecte din aplicațiile HVAC și hidraulice, cum ar fi: 

    • modul în care soluțiile noastre asigură atât confort termic, cât și economii de energie la costuri de investiție relativ scăzute;
    • răspunsurile diferite ale vanelor independente de presiune și dependente de presiune;
    • diferențele dintre echilibrarea hidraulică statică, adaptată sau dinamică;
    • familiarizarea cu funcționalitatea și configurația completă pentru Belimo Energy Valve™ și pentru vana de control independentă de presiune (EPIV);
    • reducerea ieșirii pompei datorită vanelor noastre;
    • și multe altele. 
Laborator AHU

Laborator AHU

Un aer din interior sănătos are un impact semnificativ asupra bunăstării, performanței și sănătății noastre. Centralele de tratare a aerului asigură menținerea parametrilor necesari pentru un aer din interior sănătos, de exemplu temperatura, umiditatea relativă a aerului și conținutul deCO2.
Laboratorul nostru AHU oferă clienților o înțelegere practică a principiilor de funcționare a centralelor de tratare a aerului și a componentelor lor individuale, precum și o prezentare generală a tuturor dispozitivelor noastre de control specifice aplicațiilor. În acest scop, am creat un sistem holistic format din trei unități de tratare a aerului complet funcționale și trei zone de cameră specifice aplicației. Acest sistem închis în mod intrinsec poate fi reglat individual, permițând abordarea și investigarea diferitelor stări de funcționare.

  • Test AHU

    Test AHU

    Laboratorul AHU se concentrează pe testul AHU al centralei de tratare a aerului, care prezintă următoarele caracteristici:

    • încălzire, răcire, umidificare și dezumidificare pentru controlul tuturor parametrilor importanți în scopul asigurării unui aer sănătos în interior;
    • înlocuirea unității HRS (placa HRS, KVS, rotor) prin construcție modulară;
    • simularea unor stări specifice ale sistemului, de exemplu, înghețarea HRS, contaminarea filtrului.
  • AHU Vremea

    AHU Vremea

    Centrala noastră de tratare a aerului AHU Weather ne permite să demonstrăm cazuri relevante de aplicații pe tot parcursul anului. În acest scop, aceasta poate simula condițiile de aer condiționat exterior, în cadrul următoarelor valori limită și poate pregăti testul AHU:

    • -5°C cu 95% umiditate relativă (condiții de iarnă)
    • 35°C cu 55% umiditate relativă (condiții de vară)
  • Sarcina termică AHU

    Sarcina termică AHU

    Oamenii și dispozitivele din clădire creează sarcini termice climatice suplimentare prin emiterea de căldură și umiditate. 

    Centrala noastră de tratare a aerului, cu sarcină termică AHU permite simularea direcționată a acestor sarcini termice și le furnizează pentru testul AHU pe partea de evacuare.

  • Zone

    Zone

    Aplicarea de controale în zonele de cameră în funcție de cerere este esențială pentru a asigura un aer sănătos în interior sănătos, optimizând, în același timp, eficiența energetică a centralelor de tratare a aerului. Regulatoarele de debit volumetric variabil (VAV) joacă un rol central în acest proces. Laboratorul nostru dispune de trei zone de camere accesibile independent, în care demonstrăm utilizarea eficientă a regulatoarelor VAV în diferite aplicații de zonă, cu diverse scenarii practice.
    Pe lângă dobândirea de cunoștințe teoretice, vizitatorii noștri pot experimenta efectele de aproape, după cum urmează:

    Zona 1 - controlul temperaturii de cameră și cunoașterea capacităților tehnice ale unităților noastre de operare de cameră, inclusiv configurația și punerea în funcțiune.

    Zona 2 - utilizarea regulatoarelor VAV Belimo ZoneEase™ pentru reglarea conținutului deCO2 din aerul din interior.

    Zona 3 - experiență în ceea ce privește opțiunile de utilizare a regulatoarelor VAV pentru a crea condiții de presiune definite în încăperi (de exemplu, camere curate, săli de operație).


RetroFIT+

Investitorii și dezvoltatorii imobiliari din Germania și Europa se confruntă cu provocări majore în materie de politici climatice în legătură cu obiectivele climatice pentru 2050.

Prin abordarea noastră RetroFIT+, vom arăta cum:

  • sistemele HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat) existente pot fi modernizate și îmbunătățite;
  • înlocuirea poate contribui și ea la îndeplinirea noilor cerințe de reglementare și la îmbunătățirea valorii generale a clădirii;
  • putem contribui semnificativ la atingerea obiectivelor climatice și putem modela viitorul tehnologiei de construcție într-un mod durabil;
  • factorii de decizie din sectorul construcțiilor pot utiliza instrumentul de evaluare Belimo pentru a-și reduce costurile de operare și, totodată, emisiile deCO2 legate de clădiri.

Digital Ecosystem

Conectarea în BMS a clădirilor climatizate crește confortul, siguranța și transparența. Datorită acestei transparențe, operarea poate fi optimizată și consumul total de energie poate fi redus – atât în cazul sistemelor noi, cât și în cazul lucrărilor de înlocuire, de modernizare sau de renovare. Experimentați modul în care dispozitivele de control Belimo pot fi conectate în rețea, în întreaga clădire și modul în care o cantitate nelimitată de date poate fi schimbată între diverșii participanți la magistrală pe aceleași linii fizice. 

Noi vă prezentăm: 

  • acces nerestricționat la control, feedback și parametri pe dispozitivele individuale;
  • modul în care cheltuielile cu cablarea pot fi reduse cu până la 90 %, în comparație cu servomotoarele și senzorii cu cablare convențională;
  • modul de instalare ar deveni mai simplu și mai economic datorită economiilor de timp și material; 
  • modul în care o încărcare foc inferioară ar fi prezentă în clădire.