Mi smo HVAC

  1. Domov

Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Nemčija)

Podjetje Belimo si že leta prizadeva, da bi s prenosom znanja olajšalo usposabljanje in izobraževanje znotraj organizacije, tako da bi zaposleni in stranke lahko utrdili svoje znanje o sektorju ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije ter tako razvili strokovno znanje in odličnost na področju avtomatizacije zgradb.
 
Zato je podjetje razširilo svoj servisni in logistični center v Großröhrsdorfu pri Dresdnu z dodatnim oddelkom Belimo Experience Center, ki omogoča usposabljanje na kraju samem.
 
Vedno si prizadevamo, da sta teorija in praksa razumljivi in življenjski!
 
Tukaj, le 30 minut iz Dresdna, si lahko ogledate Belimove naprave v polju v realističnih pogojih delovanja. Na številnih razstavnih eksponatih si boste lahko v praksi ogledali najnovejše pogone, ventile, senzorje in komunikacijske tehnologije.
 
Poudarek opreme tukaj je na naslednjih točkah: 

1) Kakovost zraka v notranjosti in udobje
2) Trajnostnost (ali energetska učinkovitost/varčevanje z energijo)
3) Varnost
 
Vse to prikazujemo z metodo CESIM®, ki je osredotočena na stranke in zagotavlja, da imajo naši "mali" izdelki Belimo velik vpliv na udobje, energijo, varnost, montažo in vzdrževanje v globalni strukturi sistema HVAC.

  • Kocka
  • Laboratorij za klimate
Kocka

Kocka

Poleg tematsko povezanih območij sta na voljo tudi dva sodobna prostora za izobraževanja, v vsakem od njiju pa je prostora za do 16 oseb. Ta dva prostora omogočata posredovanje znanja v prijetnem vzdušju, kjer je poskrbljeno tudi za dobro počutje naših obiskovalcev.

Velikopotezne steklene površine in impresivna višina stropa v naših prostorih, ki so harmonično umeščeni med proizvodno halo in zeleno zunanjo površino, ustvarjajo gladke prehode in poplavo naravne dnevne svetlobe ter zagotavljajo udobno učno okolje.

  • Cona udobja

    Cona udobja

    Zrak, ki ga dihamo, vpliva na naše zdravje in produktivnost. Natančno krmiljenje pretoka zraka je zato ključnega pomena v vsaki zasedeni coni. 

    V naši coni udobja obiskovalcem predstavljamo: 

    • kako dobro zasnovani prezračevalni sistemi s spremenljivo zračno prostornino (VAV) zagotavljajo dovajanje prave količine svežega zraka in nadzorovano odstranjevanje onesnaženega zraka iz prostora; 
    • pomen natančnega merjenja temperature, relativne vlažnosti, CO2 in hlapnih organskih spojin z našo paleto aktivnih in pasivnih senzorjev ter sobnih upravljalnih enot;
    • kako Energetski kolektor Belimo omogoča zanesljivo distribucijo energije, hkrati pa za krmiljenje posameznih con uporablja preverjeno tehnologijo krogelnih ventilov Belimo.
  • Simulator požara in dima

    Simulator požara in dima

    Izkusite simuliran scenarij požara in dima v naši sobi za požarno zaščito in sistem za odvajanje dima. Video animacija, zvok in razvoj toplote so bili usklajeni tako, da ustvarjajo občutek, kot da ste sredi dogajanja. Pri tem pa izkusite tudi koristi učinkovitih rešitev za požar in odvod dima z izdelki Belimo.

  • Delavnica

    Delavnica

    Naš prezračevalni sistem, zasnovan posebej za Kocko, omogoča:

    • spoznavanje strukture in upravljanja vsake komponente; 
    • ogled vloge naprav v polju pri optimizaciji zmogljivosti sistema;
    • spoznavanje naših naprav v polju na igriv način z interaktivno demonstracijsko steno.

    Za nadgradnjo pridobljenega znanja lahko obiščete tudi naš laboratorij za klimate.

  • Območje za praktično delo

    Območje za praktično delo

    Na območju za praktično delo predstavljamo več različnih komponent sistema. Poseben poudarek namenjamo predstavitvi dodane vrednosti in načel delovanja naših naprav v polju v zgradbah na način, kot se uporabljajo v vsakdanji praksi.

    Ne glede na to, ali ste novinec na področju ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije ali izkušen strokovnjak, usposabljanje s praktičnim delom zagotavlja zanimive in raznolike učne ure za vse ravni o različnih temah na področju aplikacij zraka in vode, na primer: 

    • kako naše aplikacije hkrati zagotavljajo toplotno udobje in prihranek energije ob razmeroma nizkih stroških investicije;
    • različno odzivanje tlačno neodvisnih in tlačno odvisnih ventilov;
    • razlike med statičnim, prilagodljivim in dinamičnim hidroničnim uravnoteženjem;
    • seznanitev s celotno funkcionalnostjo in konfiguracijo ventila Belimo Energy Valve™ in elektronskega tlačno neodvisnega elektronskega krogelnega regulacijskega ventila (EPIV);
    • zmanjšanje izhoda črpalke zaradi naših ventilov;
    • in še veliko več. 
Laboratorij za klimate

Laboratorij za klimate

Zdrav zrak v notranjosti pomembno vpliva na naše počutje, učinkovitost in zdravje. Klimati zagotavljajo vzdrževanje parametrov, ki so potrebni za zdrav zrak v notranjosti, npr. temperature, relativne vlažnosti zraka in vsebnosti CO2.
Naš laboratorij za klimate strankam zagotavlja praktičen vpogled v načela delovanja klimatov in njihovih posameznih komponent ter celovit pregled vseh naših naprav v polju za posamezne aplikacije. V ta namen smo ustvarili celovit sistem, ki ga sestavljajo trije kompletni klimati in tri cone v prostoru za posamezne aplikacije. Ta v sebi zaključen sistem je individualno nastavljiv, kar omogoča uporabo in raziskovanje različnih stanj delovanja.

  • Test klimatov

    Test klimatov

    Osrednji del laboratorija za klimate je naš test klimatov (AHU), ki vključuje naslednje poudarke:

    • ogrevanje, hlajenje, vlaženje in razvlaževanje za regulacijo vseh pomembnih parametrov za zdrav zrak v notranjosti;
    • zamenjava enote sistema rekuperacije toplote (HRS) (plošča HRS, KVS, rotor) z modularno konstrukcijo;
    • simulacija posebnih stanj sistema, npr. zaledenitev sistema rekuperacije toplote, onesnaženje filtra.
  • Vreme in klimati

    Vreme in klimati

    Naša enota za vreme in klimate omogoča prikaz ustreznih primerov aplikacij skozi vse leto. V ta namen lahko simulira pogoje zunanjega zraka v okviru naslednjih mejnih vrednosti in pripravi test klimata:

    • –5 °C s 95-odstotno relativno vlažnostjo (zimske razmere)
    • 35 °C in 55-odstotna relativna vlažnost (poletne razmere)
  • Termična obremenitev klimatov

    Termična obremenitev klimatov

    Ljudje in enote v stavbi z oddajanjem toplote in vlage ustvarjajo dodatne klimatske termične obremenitve. 

    Naša enota za termično obremenitev klimatov omogoča usmerjeno simulacijo takšnih termičnih obremenitev in jih zagotavlja za test klimatov na strani izstopa zraka.

  • Cone

    Cone

    Aplikacija krmiljenja sobne conske regulacije glede na potrebe je ključna za zagotavljanje zdravega zraka v notranjosti ob hkratni optimizaciji energetske učinkovitosti klimatskih naprav. Pri tem imajo osrednjo vlogo regulatorji volumskega pretoka (VAV). Naš laboratorij vsebuje tri neodvisno dostopne cone v prostoru, v katerih v različnih praktičnih scenarijih prikazujemo učinkovitost uporabe spremenljive zračne prostornine na različnih področjih aplikacij.
    Poleg teoretičnega znanja lahko naši obiskovalci učinke doživijo tudi od blizu, in sicer:

    Cona 1 – regulator temperature prostora in spoznavanje tehničnih zmogljivosti naših sobnih upravljalnih enot, vključno s konfiguracijo in zagonom.

    Cona 2 – uporaba Belimo ZoneEase™ VAV za uravnavanje vsebnosti CO2 v zraku v notranjosti.

    Cona 3 – izkušnje z možnostmi uporabe VAV za ustvarjanje določenih tlačnih razmer v prostorih (npr. čistih prostori, operacijske dvorane).


RetroFIT+

Vlagatelji v nepremičnine in gradbeniki v Nemčiji in Evropi se soočajo z velikimi izzivi podnebne politike v zvezi s podnebnimi cilji za leto 2050.

Z našim pristopom RetroFIT+ kažemo, kako:

  • lahko nadgradite in izboljšate obstoječe sisteme HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija);
  • lahko z naknadnim opremljanjem pomagamo izpolniti nove regulativne zahteve in izboljšamo splošno vrednost stavbe;
  • kako lahko pomembno prispevamo k doseganju podnebnih ciljev in kako lahko trajnostno oblikujemo prihodnost gradbene tehnologije;
  • kako lahko nosilci odločanja v gradbenem sektorju z orodjem za ocenjevanje Belimo znižajo svoje stroške upravljanja in tudi emisije CO2, povezane z zgradbami.

Digitalni ekosistem

Omrežno povezovanje sistemov stavbne tehnologije poveča udobje, varnost in preglednost v klimatiziranih stavbah. Zaradi te preglednosti je mogoče optimizirati delovanje in zmanjšati skupno porabo energije – tako pri novih sistemih kot pri projektih naknadnega opremljanja ali prenove. Spoznajte, kako je mogoče naprave v polju Belimo po vsej stavbi povezati v mrežo in kako je mogoče med različnimi udeleženci busa po istih fizičnih vodih izmenjati neomejeno količino podatkov. 

Pokažemo vam: 

  • neomejen dostop do krmiljenja, povratnih informacij in parametrov posameznih enot;
  • kako se lahko stroške kabelskih napeljav zniža za do 90 % v primerjavi s pogoni in senzorji z običajnim ožičenjem;
  • kako bi bila montaža zaradi prihranka časa in materiala enostavnejša in varčnejša; 
  • kako bi bila v zgradbi nižja požarna obremenitev.